您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 株式会社 不二越
Created: 10.23.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
株式会社 不二越
带止动环(NR)
株式会社 不二越
轴承
轴承
角接触球轴承
多列角接触球轴承
Powered by
CAD模型選擇
{nachi/bearings/bearings/angular_contact_ball_bearing/double_row_angular_contact_ball_bearings/with_snap_ring_nr_asmtab.prj},{NB=5210NR},{SD=50},{D=90},{B=30.2},{R=1.1},{BN=5210NR},{CR=54500},{COR=44500},{LSG=5000},{LSO=6700},{D1=86.79},{A=3.28},{SB=2.70},{D2=96.5},{F=2.46},{MASS=0.67},{VER=4},{PPATH=with_snap_ring_nr_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
SD
内径
[mm]
D
外径
[mm]
B
宽度
[mm]
R
倒角(最小)
[mm]
BN
轴承型号
ⁿ/ₐ
CR
基本额定动载荷
[N]
COR
基本额定动载荷
[N]
LSG
极限转速(脂润滑)
[min-1]
LSO
极限转速(油润滑)
[min-1]
D1
止动槽尺寸
[mm]
A
止动槽尺寸
[mm]
SB
止动槽尺寸
[mm]
D2
止动环尺寸
[mm]
F
止动环尺寸
[mm]
MASS
质量
[kg]
5200NR
10
30
14.3
0.6
5200NR
7300
4000
18000
24000
28.17
2.06
1.35
34.7
1.12
0.05
5200ANR
10
30
14.3
0.6
5200ANR
6950
3800
16000
22000
28.17
2.06
1.35
34.7
1.12
0.05
5201NR
12
32
15.9
0.6
5201NR
10700
5950
16000
22000
30.15
2.06
1.35
36.7
1.12
0.06
5201ANR
12
32
15.9
0.6
5201ANR
10300
5650
15000
20000
30.15
2.06
1.35
36.7
1.12
0.06
5202NR
15
35
15.9
0.6
5202NR
11900
7200
14000
19000
33.17
2.06
1.35
39.7
1.12
0.07
5202ANR
15
35
15.9
0.6
5202ANR
11400
6850
12000
17000
33.17
2.06
1.35
39.7
1.12
0.07
5203NR
17
40
17.5
0.6
5203NR
15000
9250
12000
17000
38.10
2.06
1.35
44.6
1.12
0.09
5203ANR
17
40
17.5
0.6
5203ANR
14200
8800
11000
15000
38.10
2.06
1.35
44.6
1.12
0.09
5303NR
17
47
22.2
1.0
5303NR
21300
12700
10000
14000
44.60
2.46
1.35
52.7
1.12
0.14
5204NR
20
47
20.6
1.0
5204NR
20000
12700
10000
14000
44.60
2.46
1.35
52.7
1.12
0.12
5204ANR
20
47
20.6
1.0
5204ANR
19000
12100
9500
13000
44.60
2.46
1.35
52.7
1.12
0.12
5304NR
20
52
22.2
1.1
5304NR
21700
13300
9000
11000
49.73
2.46
1.35
57.9
1.12
0.23
5205NR
25
52
20.6
1.0
5205NR
21800
15100
9500
13000
49.73
2.46
1.35
57.9
1.12
0.19
5205ANR
25
52
20.6
1.0
5205ANR
20600
14300
8000
11000
49.73
2.46
1.35
57.9
1.12
0.19
5305NR
25
62
25.4
1.1
5305NR
32000
21600
7300
10000
59.61
3.28
1.90
67.7
1.70
0.34
5206NR
30
62
23.8
1.0
5206NR
30500
21700
8000
11000
59.61
3.28
1.90
67.7
1.70
0.29
5206ANR
30
62
23.8
1.0
5206ANR
28600
20500
7000
9500
59.61
3.28
1.90
67.7
1.70
0.29
5306NR
30
72
30.2
1.1
5306NR
41500
29000
7000
9500
68.81
3.28
1.90
78.6
1.70
0.51
5207NR
35
72
27.0
1.1
5207NR
40000
29500
7000
9500
68.81
3.28
1.90
78.6
1.70
0.43
5207ANR
35
72
27.0
1.1
5207ANR
38000
27700
6000
8000
68.81
3.28
1.90
78.6
1.70
0.43
5307NR
35
80
34.9
1.5
5307NR
52000
37000
6300
8500
76.81
3.28
1.90
86.6
1.70
0.79
5208NR
40
80
30.2
1.1
5208NR
45500
34000
6000
8000
76.81
3.28
1.90
86.6
1.70
0.57
5208ANR
40
80
30.2
1.1
5208ANR
42500
32500
5300
7200
76.81
3.28
1.90
86.6
1.70
0.57
5308NR
40
90
36.5
1.5
5308NR
63500
46500
5500
7500
86.79
3.28
2.70
96.5
2.46
1.05
5209NR
45
85
30.2
1.1
5209NR
51000
39000
5500
7500
81.81
3.28
1.90
91.6
1.70
0.62
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
开式
株式会社 不二越
07.02.2019
带止动环(NR)
株式会社 不二越
07.02.2019
双面密封圈(2NS)
株式会社 不二越
07.02.2019
BB1_001_101 - Deep groove ball bearings
SKF
13.06.2024
With locating snap ring NR
JTEKT Corporation(Koyo)
16.01.2019
单列
株式会社 不二越
07.02.2019
With Snap Ring (Open Type) NR
NSK Rolling Bearing
07.06.2024
With snap ring NR
NTN Corporation
17.10.2023
NNU Tapered Bore
NSK Rolling Bearing
07.06.2024
Single
NSK Rolling Bearing
07.06.2024
BBF6900_6210ZN - 深沟球轴承-双面防尘盖带止动槽式
怡合达3D电子图库
20.06.2024
球面外圈式NART-R型
THK
23.05.2024
With snap ring groove N
NTN Corporation
23.08.2022
2RS
NANKAI SEIKO CO., LTD. (SMT)
18.12.2019
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表