您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
56 输送机
Misumi
FA工厂自动化
Powered by
CAD模型選擇
2013 新产品
31.01.2024
BFCB, BFCBN - 输送机用传感器支架 -光电传感器用--
31.05.2023
BVAPT3, BVAPC3, BVAST3, BVASC3, BVART3 - Double Plus Chain Conveyors BV Ser...
18.12.2023
BVAPT4, BVAPC4, BVAST4, BVASC4, BVART4 - Double Plus Chain Conveyors BV Ser...
23.01.2024
BVLPT3, BVLPC3, BVLST3, BVLSC3, BVLRT3 - Double Plus Chain Conveyors BV Ser...
18.12.2023
BVLPT4, BVLPC4, BVLST4, BVLSC4, BVLRT4 - Double Plus Chain Conveyors BV Ser...
23.01.2024
BVNPT3, BVNPC3, BVNST3, BVNSC3, BVNRT3 - Double Plus Chain Conveyors BV Ser...
18.12.2023
BVNPT4, BVNPC4, BVNST4, BVNSC4, BVNRT4 - Double Plus Chain Conveyors BV Ser...
24.01.2024
CBRN, CBRU - 输送机用压辊 -短滚轮型 带弹簧型-
30.06.2021
CDPT - 排污盘
30.06.2021
CGE - 工件导向安装配件 -工程塑料导轨·腰形孔型-
30.06.2021
CGF - 小型输送机用安装金属件
30.06.2021
CGH, CGHL - 输送机用L型工件导块安装金属件 -偏置型-
30.06.2021
CGK, CGKL - 输送机用L型工件导块安装金属件 -标准型-
07.06.2021
CGL - 输送机用工件导块 -L型-
31.05.2023
CGNR - 转移滚轮
31.05.2023
CGPS - 输送机用工件导块 -直齿型-
31.05.2023
CGPY - 输送机用工件导块 -Y型-
31.05.2023
CGPZ - 输送机用工件导块 -Z型-
31.05.2023
CGR - 输送机用圆棒型导块
31.05.2023
CGST - 输送机用终端滑台 -平头型-
30.06.2021
CGSW - 输送机用终端滑台
30.06.2021
CGTA, CGTT - 输送机用作业台-折叠型-
30.06.2021
CGV, CGVL - 输送机用圆棒型工件导块安装金属件 -标准型-
30.06.2021
CGVN - 工件导向安装配件 -圆棒型-
30.06.2021
CGW, CGWL - 输送机用圆棒型工件导块安装金属件 -偏置型-
30.06.2021
CGX, CGXL - 输送机用工程塑料导轨、工件导块安装金属件 -标准型-
30.06.2021
CGXN - 工件导向安装配件 -支柱调整工程塑料导轨型-
30.06.2021
CGY, CGYL - 输送机用L型工件导块安装金属件 -偏置型-
30.06.2021
CHRS, CHRU - 输送机用压辊 -标准型 固定型-
30.06.2021
CHTAW-RE-S3M150-8 - 输送机用同步带轮
07.06.2021
CHTAW-RE-T10200 - 输送机用同步带轮
07.06.2021
CHTAW-RE-T5100 - 输送机用同步带轮
07.06.2021
CHTBW - 输送机用驱动带轮组件
30.06.2021
CHTCW - 输送机用尾部带轮组件
30.06.2021
CHTDW,CHTDWM,CHTDWT - 输送机用驱动带轮 (CHTDW)
07.06.2021
CKRN, CKRU - 输送机用压辊 -短滚轮型 固定型-
30.06.2021
CMB1515-FV, CMB2020-FV - COMBe - Double Plus Chain Conveyor
07.06.2021
CMB1515-LF, CMB2020-LF - COMBe - Lifter Module
07.06.2021
CMB1515-PB, CMB2020-PB - COMBe - Pallet Base
07.06.2021
CMB1515-PS, CMB2020-PS - COMBe - Positioning Module
07.06.2021
CMB1515-SF, CMB2020-SF - COMBe - Shifter Module
07.06.2021
CMB1515-ST, CMB2020-ST - COMBe - Stopper Module
07.06.2021
CMB1515-SW, CMB2020-SW - COMBe - Sensor Module
07.06.2021
CMB1515-TT, CMB2020-TT - COMBe - Rotation Module
07.06.2021
CMB1520-FV - COMBe - Double Plus Chain Conveyor - 1520 Series
07.06.2021
CMB1520-LF - COMBe - Lifter Module - 1520 Series
07.06.2021
CMB1520-PB - COMBe - Pallet Base - 1520 Series
07.06.2021
CMB1520-PS - COMBe - Positioning Module - 1520 Series
07.06.2021
CMB1520-SF - COMBe - Shifter Module - 1520 Series
07.06.2021
CMB1520-ST - COMBe - Stopper Module - 1520 Series
07.06.2021
CMB1520-SW - COMBe - Sensor Module - 1520 Series
07.06.2021
CMB1520-TT - COMBe - Rotation Module - 1520 Series
07.06.2021
COBS, COBU - 输送机用压辊 -标准型 带弹簧型-
30.06.2021
CSHR - 角度调整用支架单件
30.06.2021
CSHWS, CSHWE, CSHWU - 输送机用滑道-角度调整型-
30.04.2024
CSHYS, CSHYE, CSHYU - 输送机用滑道 -30度角度固定型-
30.04.2024
CSMAR, CSMAW - Conveyor Stand - Angle Type
07.06.2021
CSMPR, CSMUR, CSMPW, CSMUW - Conveyor Stand - Sheet Metal Type
07.06.2021
CSS, CSA - 输送机用空气喷嘴支架 侧面吹气型
30.06.2021
CSTE - 挡块
30.06.2021
CSTP - 挡块
30.06.2021
CSTPC - 输送机用支座 脚轮型-管型-
30.06.2021
CSTPF - 输送机用支座 平头型-管型-
30.06.2021
CSTSA, CSTSC - 输送机用底座 I型
30.06.2021
CSTWA, CSTWC - 输送机用底座 H型
30.06.2022
CTCA, CTCB, CTCT - 输送机用透明外罩
30.06.2021
CTT, CTA - 输送机用空气喷嘴支架 顶部吹气型
30.06.2021
CVBCA - 输送机用皮带支承盖板A
29.05.2023
CVBCB,CVBCRB,CVBCWRB - 输送机用皮带支承盖板B
07.06.2021
CVBCC1, CVBCC2, CVBCC3 - 输送机用皮带支承盖板C
29.05.2023
CVBCD1, CVBCD2 - 输送机用皮带支承盖板D
07.06.2021
CVBCE - 输送机用皮带支承盖板E
07.06.2021
CVBCG - 输送机用皮带支承盖板G
29.05.2023
CVBCH - Cover H for Guiding Conveyor Belt
07.06.2021
CVBCJ,CVBCRJ,CVBCWRJ - 输送机用皮带支承盖板J
07.06.2021
CVBCK,CVBCRK,CVBCWRK - 输送机用皮带支承盖板K
07.06.2021
CVBCL,CVBCRL,CVBCWRL - 输送机用皮带支承盖板L
07.06.2021
CVBCM,CVBCRM,CVBCWRM - Belt Support Cover M for Conveyors
07.06.2021
CVBCN - 输送机用皮带支承盖板N
07.06.2021
CVDSA - 平皮带输送机 -带横肋头部驱动3槽型材(带轮直径50mm)- 食品用皮带
07.06.2022
CVDSA_E - 导向平皮带输送机 - 头部驱动,3槽框架(滑轮直径50mm)用于食品运输,白色 适用于欧洲
25.04.2022
CVDSB - 平皮带输送机 -带横肋头部驱动3槽型材(带轮直径50mm)- 食品耐油用皮带
07.06.2022
CVDSB_E - 导向平皮带输送机 - 头部驱动,3槽框架(滑轮直径50mm)用于食品运输,耐油,白色 适用于欧洲
25.04.2022
CVGAE - 平皮带输送机 - 头部驱动,2槽框架,直径30 - 符合欧洲CE标准
15.05.2024
CVGBE - 平皮带输送机 - 带防跑偏横肋,头部驱动,2槽框架,直径30 - 符合欧洲CE标准
25.04.2022
CVGCE - 平皮带输送机 - 头部驱动,3槽框架,直径50 - 符合欧洲CE标准
15.05.2024
CVGDE - 平皮带输送机 - 带防跑偏横肋,头部驱动,3槽框架,直径50 - 符合欧洲CE标准
25.04.2022
CVGNE - 平皮带输送机 - 中间驱动,2槽框架,直径30 - 符合欧洲CE标准
03.05.2022
CVGPE - 平皮带输送机 - 带防跑偏横肋,中间驱动,2槽框架,直径30 - 符合欧洲CE标准
25.04.2022
CVGRE - 平皮带输送机 - 中间驱动,3槽框架,直径50 - 符合欧洲CE标准
03.05.2022
CVGTAE - 正时皮带输送机 - 双轨,头部驱动,2槽框架,直径30 - 符合欧洲CE标准
25.04.2022
CVGTBE - 正时皮带输送机 - 双轨,头部驱动,3槽框架,直径50 - 符合欧洲CE标准
25.04.2022
CVGTNE - 正时皮带输送机 - 双轨,中间驱动,2槽框架,直径30 - 符合欧洲CE标准
25.04.2022
CVGTPE - 正时皮带输送机 - 双轨,中间驱动,3槽框架,直径50 - 符合欧洲CE标准
25.04.2022
CVGWE - 平皮带输送机 - 带防跑偏横肋,中间驱动,3槽框架,直径50 - 符合欧洲CE标准
25.04.2022
CVJP - 输送机用连接板
29.05.2023
CVKA - Conveyor Drive Section Cover A
30.06.2021
CVKB4, CVKB5 - 输送机用驱动部盖板B
07.06.2021
CVKC - 输送机用驱动部盖板C
30.06.2021
CVKD - 传送带用驱动部侧盖板
29.05.2023
CVKE1 - 输送机用驱动部盖板E
29.05.2023
CVKE2 - 输送机用驱动部盖板E
29.05.2023
CVKE3 - 输送机用驱动部盖板E
29.05.2023
CVKE4 - 输送机用驱动部盖板E
29.05.2023
CVKE5 - 输送机用驱动部盖板E
29.05.2023
CVKE6 - 输送机用驱动部盖板E
29.05.2023
CVLPA - 平皮带输送机 薄型-中间驱动1槽型材(带轮直径15mm)-
07.06.2022
CVLPAE - 平皮带输送机 薄型 - 中间驱动,1槽框架(滑轮直径15mm)适用于欧洲
25.04.2022
CVMA - 平皮带输送机 马达安装位置选择型-头部驱动2槽型材(带轮直径30mm)-
18.04.2024
CVMA_E - 平皮带输送机 电机安装位置可选 - 头部驱动,2槽框架(滑轮直径30mm)适用于欧洲
03.05.2022
CVMB - 平皮带输送机 马达安装位置选择型-带防跑偏肋头部驱动2槽型材(带轮直径30mm)-
18.04.2024
CVMB_E - 平皮带输送机 电机安装位置可选 - 带防跑偏横肋,头部驱动,2槽框架(滑轮直径30mm)适用于欧洲
25.04.2022
CVSE - 平皮带输送机 高输出型 -头部驱动3槽型材(带轮直径60mm/30mm)-
04.07.2022
CVSEE - 平皮带输送机 大功率型 - 头部驱动 3槽框架型(滑轮直径60mm/30mm)适用于欧洲
03.05.2022
CVSF - 平皮带输送机 高输出型 -带防跑偏肋头部驱动3槽型材(带轮直径60mm/30mm)-
04.07.2022
CVSFA - 平皮带输送机 全皮带型 -头部驱动双槽型材(带轮直径30mm)-
07.06.2022
CVSFAE - 平皮带输送机 全宽皮带型 - 头部驱动 2槽框架型(滑轮直径30mm)适用于欧洲
03.05.2022
CVSFB - 平皮带输送机 全皮带型 -头部驱动3槽型材(带轮直径50mm)-
30.06.2022
CVSFBE - 平皮带输送机 全宽皮带型 - 头部驱动 3槽框架型(滑轮直径50mm)适用于欧洲
03.05.2022
CVSFC - 平皮带输送机 全皮带型 -带防跑偏肋头部驱动双槽型材(带轮直径30mm)-
07.06.2022
CVSFCE - 平皮带输送机 全宽皮带型 - 带防跑偏横肋,头部驱动 2槽框架型(滑轮直径30mm)适用于欧洲
03.05.2022
CVSFD - 平皮带输送机 全皮带型 -带防跑偏肋头部驱动3槽型材(带轮直径50mm)-
07.06.2022
CVSFDE - 平皮带输送机 全宽皮带型 - 带防跑偏横肋,头部驱动 3槽框架型(滑轮直径50mm)适用于欧洲
03.05.2022
CVSFE - 平皮带输送机 大功率型 - 带防跑偏横肋,头部驱动 3槽框架型(滑轮直径60mm/30mm)适用于欧洲
03.05.2022
CVSJA - 平皮带输送机 短体型 -带防跑偏肋中间驱动双槽型材(带轮直径30mm)-
07.06.2022
CVSJAE - 平皮带输送机 短型 - 带防跑偏横肋,中间驱动 2槽框架型(滑轮直径30mm)适用于欧洲
25.04.2022
CVSMA - 平皮带输送机 内置马达型 -3槽型材(带轮直径70mm)-
07.06.2022
CVSMAE - 平皮带输送机 内置电机型 - 3槽框架型(滑轮直径70mm)适用于欧洲
03.05.2022
CVSMB - 输送机 平皮带单列马达内置驱动 薄型 φ32
30.06.2021
CVSPA - 塑料链条输送机 -双列头部驱动3槽型材 (链轮直径57mm)-
16.01.2024
CVSPAE - 塑料链条输送机 - 双轨头部驱动3槽(链轮直径57mm)适用于欧洲
03.05.2022
CVSPC - 塑料链条输送机 -单列头部驱动3槽型材(链轮直径57mm)
16.01.2024
CVSPCE - 塑料链条输送机 - 单轨,头部驱动,3槽框架(链轮直径57mm)适用于欧洲
25.04.2022
CVSSA - 不锈钢皮带输送机 -头部驱动3槽型材(带轮直径50mm)-
18.04.2024
CVSSAE - 不锈钢皮带输送机 - 头部驱动3槽框架型(滑轮直径50mm)适用于欧洲
03.05.2022
CVSTC - 同步齿形带输送机 窄型 -单列头部驱动双槽/3槽型材(带轮直径19mm/20mm)-
05.12.2023
CVSTCE - 正时皮带输送机 窄型 - 单轨 头部驱动 2槽/3槽框架型(滑轮直径19mm/20mm)适用于欧洲
03.05.2022
CVSTR - 同步齿形带输送机 窄型 -单列中间驱动双槽/3槽型材(带轮直径19mm/20mm)-
05.12.2023
CVSTRE - 正时皮带输送机 窄型 - 单轨 中间驱动 2槽/3槽框架型(滑轮直径19mm/20mm)适用于欧洲
03.05.2022
CVSX - 平皮带输送机 高输出型 -中间驱动3槽型材(带轮直径30mm)-
04.07.2022
CVSXE - 平皮带输送机 大功率型 - 中间驱动 3槽框架型(滑轮直径30mm)适用于欧洲
03.05.2022
CVSY - 平皮带输送机 高输出型 -带防跑偏肋中间驱动3槽型材(带轮直径30mm)-
04.07.2022
CVSYE - 平皮带输送机 大功率型 - 带防跑偏横肋,中间驱动 3槽框架型(滑轮直径30mm)适用于欧洲
03.05.2022
EST - 环保型电动挡块
07.06.2021
FCBG1.0-2020-A - 传送带用直齿轮
07.06.2021
FCDCM-X,FCDCM-Z - 内置马达输送机用DC无刷马达
07.06.2021
FCDR - 内置马达输送机用驱动器
07.06.2021
FCMM-MB22 - 内置马达输送机用DC无刷马达
07.06.2021
FCNP - 内置马达输送机用铭牌板
07.06.2021
FCSG1.0-24-A - 电机内置传送带用直齿轮B
07.06.2021
FRBT-A,FRBT-B,FRBT-C - 输送机用型材支架
07.06.2021
GEAKBC1.0-56,GEAKBC1.0-60 - 传送带用直齿轮
29.05.2023
GPRF - 输送机用导板加强材
29.05.2023
GVFA - GV Series 头部驱动 - 全皮带型φ30 -
16.01.2024
GVFA2 - 平皮带输送机 GV系列 全皮带型/搭载AC无刷马达 - 头部驱动2槽铝型材(带轮直径30mm) -
07.06.2021
GVFAE - 平皮带输送机 GV系列 头部驱动 - 全宽皮带型 直径30 适用于欧洲
03.05.2022
GVFN - GV Series 中间驱动 - 全皮带型φ30 -
16.01.2024
GVFN2 - 平皮带输送机 GV系列 全皮带型/搭载AC无刷马达 - 中间驱动2槽铝型材(带轮直径30mm) -
07.06.2021
GVFNE - 平皮带输送机 GV系列 中间驱动 - 全宽皮带型 直径30 适用于欧洲 -
03.05.2022
GVHA - GV Series 头部驱动 - 宽度指定型φ30 -
16.01.2024
GVHA2 - 平皮带输送机 GV系列 全皮带型/搭载AC无刷马达 - 头部驱动2槽铝型材(带轮直径30mm) -
07.06.2021
GVHAE - 平皮带输送机 GV系列 头部驱动 - 宽度指定型 直径30 适用于欧洲
03.05.2022
GVHN - GV Series 中间驱动 - 宽度指定型φ30 -
16.01.2024
GVHN2 - 平皮带输送机 GV系列 /搭载AC无刷马达 - 中间驱动2槽铝型材(带轮直径30mm) -
07.06.2021
GVHNE - 平皮带输送机 GV系列 中间驱动 - 宽度指定型 直径30 适用于欧洲 -
03.05.2022
GVTSA - GV Series 头部驱动 - 单列同步齿形带型φ30 -
16.01.2024
GVTSA2 - 同步带输送机 GV系列/搭载AC无刷马达 - 单列头部驱动2槽铝型材(带轮直径30mm) -
07.06.2021
GVTSAE - GV系列头部驱动 - 正时皮带输送机 单轨型 直径30 适用于欧洲 -
25.04.2022
GVTSN - GV Series 中间驱动 - 单列同步齿形带型φ30 -
16.01.2024
GVTSN2 - 同步带输送机 GV系列/搭载AC无刷马达 - 单列中间驱动2槽铝型材(带轮直径30mm) -
07.06.2021
GVTSNE - GV系列中间驱动 - 正时皮带输送机 单轨型 直径30 适用于欧洲
25.04.2022
GVTWAU, GVTWAS - GV Series 头部驱动 - 双列同步齿形带型φ30 -
16.01.2024
GVTWAU2, GVTWAS2 - 同步带输送机 GV系列/搭载AC无刷马达 - 双列头部驱动2槽铝型材(带轮直径30mm) -
11.10.2021
GVTWAUE, GVTWASE - GV系列头部驱动 - 正时皮带输送机 双轨型 直径30 适用于欧洲 -
15.05.2024
GVTWNU, GVTWNS - GV Series 中间驱动 - 双列同步齿形带型φ30 -
16.01.2024
GVTWNU2, GVTWNS2 - 同步带输送机 GV系列/搭载AC无刷马达 - 双列中间驱动2槽铝型材(带轮直径30mm) -
25.04.2022
GVTWNUE, GVTWNSE - GV系列中间驱动 - 正时皮带输送机 双轨型 直径30 适用于欧洲
25.04.2022
HFSDCV - 输送机用合金型材
29.05.2023
HMCV50CA, HMCV50CB - Friction roller conveyor
07.06.2021
HMEST - 环保型电动挡块
07.06.2021
LGBR, LGBW - 输送机用L型安装金属件
30.06.2021
MITGA, MITGB - 输送机用斜齿轮
29.05.2023
MOBP-CA - 输送机用马达安装板
31.05.2023
MOBP-CAK - 输送机用马达安装板
30.06.2021
MOBP-GA - 输送机用马达安装板
30.06.2021
MOBP-GB - 输送机用马达安装板
30.06.2021
MOBP-JA - 输送机用马达安装板
07.06.2021
MOBP-KN - 输送机用马达安装板
07.06.2021
MOBP-MA - 输送机用马达安装板
30.06.2021
MOBP-MB - 输送机用马达安装板
31.05.2023
MOBP-PA - 输送机用马达安装板
31.05.2023
MOBP-PAK - 输送机用马达安装板
30.06.2021
MOBP-SA - 输送机用马达安装板
29.05.2023
MOBP-SB - 输送机用马达安装板
31.05.2023
MOBP-SBK - 输送机用马达安装板
30.06.2021
MOBP-TA - 输送机用马达安装板
31.05.2023
MOBP-TAK - 输送机用马达安装板
30.06.2021
MOBP-TB - 输送机用马达安装板
30.06.2021
MOBP-TC - 输送机用马达安装板
30.06.2021
MOBP-TD - 输送机用马达安装板
07.06.2021
MOBP-TE - 输送机用马达安装板
07.06.2021
MOCV-C,MOCV-CK - 输送机用马达盖板
31.05.2023
MOCV-S,MOCV-C - 输送机用马达盖板
31.05.2023
MOCVW - 输送机用马达盖板 -带窗型- 头部驱动
30.06.2021
MOCVW-P1, MOCVW-P2, MOCVW-P3 - 树脂板单品 头部驱动
30.06.2021
MOJP - 输送机用马达安装连接板
07.06.2021
MSCPA - 输送机用侧板A
30.06.2021
MSCPA,MSCPRA - 输送机用侧板A
07.06.2021
MSCPB - 输送机用侧板B
30.06.2021
MSCPB,MSCPRB - 输送机用侧板B
07.06.2021
MSCPC - 输送机用侧板C
30.06.2021
MSCPD - Motor Bracket For Conveyor
08.06.2021
MSCPD1 - 输送机用侧板D
29.05.2023
MSCPD1W-L1, MSCPD1W-L2 - 输送机用马达盖板 -带窗型- 中间驱动
30.06.2021
MSCPD1W-P1 - 树脂板单品 中间驱动
30.06.2021
MSCPD2 - 输送机用侧板D
29.05.2023
MSCPD3 - 输送机用侧板D
29.05.2023
MSCPD4 - 输送机用侧板D
29.05.2023
MSCPD5 - 输送机用侧板D
29.05.2023
MSCPD6 - 输送机用侧板D
29.05.2023
MSCPD7 - 输送机用侧板D
07.06.2021
MSCPD-SVN - Side Plate D For Conveyor
08.06.2021
MSCPRC - 输送机用侧板C
07.06.2021
MTBTNS - 输送机用同步齿形带张力调整器
29.05.2023
NTBK - 输送机用螺帽支架
31.05.2023
NTBKK - 输送机用螺帽支架
31.05.2023
NZTS - 喷嘴用集成块 夹持型
30.06.2021
NZTS_-A, NZTA_-A - 输送机用空气喷嘴支架附件 A形状
30.06.2021
PACK-CHNT5 - 输送机用后装螺帽(M5槽用) -光电传感器用-
30.06.2021
PACK-CHNT6 - 输送机用后装螺帽(M6槽用) -光电传感器用-
30.06.2021
PLHD - 输送机用带轮固定座
07.06.2021
PLHDB - 输送机用带轮固定座(轴承型)
07.06.2021
PLHDB-RE-FE - 输送机用带轮固定座(轴承型)
29.05.2023
PLHDB-RE-FF-L - 输送机用带轮固定座(轴承型)
29.05.2023
PLHDB-RE-FF-R - 输送机用带轮固定座(轴承型)
29.05.2023
PLHDB-RE-FG-L - 输送机用带轮固定座(轴承型)
29.05.2023
PLHDB-RE-FG-R - 输送机用带轮固定座(轴承型)
29.05.2023
PLHDB-RE-FH-L - 输送机用带轮固定座(轴承型)
29.05.2023
PLHDB-RE-FH-R - 输送机用带轮固定座(轴承型)
29.05.2023
PLHDB-RE-TCK-L - 输送机用带轮固定座(轴承型)
29.05.2023
PLHDB-RE-TCK-R - 输送机用带轮固定座(轴承型)
29.05.2023
PLHDB-RE-TC-L - 输送机用带轮固定座(轴承型)
29.05.2023
PLHDB-RE-TC-R - 输送机用带轮固定座(轴承型)
29.05.2023
PLHDB-RE-TDK-L - 输送机用带轮固定座(轴承型)
29.05.2023
PLHDB-RE-TDK-R - 输送机用带轮固定座(轴承型)
29.05.2023
PLHDB-RE-TD-L - 输送机用带轮固定座(轴承型)
29.05.2023
PLHDB-RE-TD-R - 输送机用带轮固定座(轴承型)
29.05.2023
PLHDM-B, PLHDM-T, PLHDM-A - 内置马达输送机用带轮固定座
07.06.2021
PLHDP - 输送机用带轮固定座(板型)
29.05.2023
PLHDR-FA, PLHDR-FB, PLHDR-FC, PLHDR-FD, PLHDR-FE, PLHDR-FF - 输送机用带轮固定座
07.06.2021
PLHDT - 输送机用带轮固定座(张紧型)
07.06.2021
PLHDT-RE-FE - 输送机用带轮固定座(张紧型)
29.05.2023
RETW - 传送带用扣环
30.06.2021
RKBK, RKBKA - 传送带用联结滑块
29.05.2023
SETW - 传送带用扣环
30.06.2021
SH-CGPS - (Precision Cleaning) Conveyor Guide Rails - Straight, Stainless S...
31.01.2024
SH-CGPY - (Precision Cleaning) Conveyor Guide Rails - Y Type, Stainless Ste...
31.01.2024
SH-CGPZ - (Precision Cleaning) Conveyor Guide Rails - Z Type, Stainless Ste...
31.01.2024
SHCNV10-SVKA-K - Drive Shaft
08.06.2021
SHCNV-RE-CVGA-J - 输送机用导向轴
29.05.2023
SHCNV-RE-CVGA-K - 输送机用导向轴
29.05.2023
SHCNV-RE-CVGC-J - 输送机用导向轴
29.05.2023
SHCNV-RE-CVGC-K - 输送机用导向轴
29.05.2023
SHCNV-RE-CVGN-J - 输送机用导向轴
29.05.2023
SHCNV-RE-CVGN-K - 输送机用导向轴
29.05.2023
SHCNV-RE-CVGR-J - 输送机用导向轴
29.05.2023
SHCNV-RE-CVGR-K - 输送机用导向轴
29.05.2023
SHCNV-RE-CVGTA-K - 输送机用导向轴
29.05.2023
SHCNV-RE-CVGTA-KK - 输送机用导向轴
29.05.2023
SHCNV-RE-CVGTB-K - 输送机用导向轴
29.05.2023
SHCNV-RE-CVGTB-KK - 输送机用导向轴
29.05.2023
SHCNV-RE-CVMABM-K - 输送机用导向轴
29.05.2023
SHCNV-RE-CVMASM-K - 输送机用导向轴
29.05.2023
SHCNV-RE-CVSE-J - 输送机用导向轴
29.05.2023
SHCNV-RE-CVSE-K - 输送机用导向轴
29.05.2023
SHCNV-RE-CVSE-R - 输送机用导向轴
29.05.2023
SHCNV-RE-CVSFA-J - 输送机用导向轴
29.05.2023
SHCNV-RE-CVSFA-K - 输送机用导向轴
29.05.2023
SHCNV-RE-CVSFB-K - 输送机用导向轴
29.05.2023
SHCNV-RE-CVSTA-K - 输送机用导向轴
29.05.2023
SHCNV-RE-CVSTB-K - 输送机用导向轴
29.05.2023
SHCNV-RE-CVSX-J - 输送机用导向轴
29.05.2023
SHCNV-RE-SVKA-J - 输送机用导向轴
29.05.2023
SHCNV-RE-SVKA-K - 输送机用导向轴
29.05.2023
SH-CSHWS,SHD-CSHWS,SH-CSHWE, SHD-CSHWE,SH-CSHWU, SHD-CSHWU,SH-CSHYS, SHD-CS...
17.08.2023
SL-CGE,SH-CGE - (Precision Cleaning) Conveyor Guide Rails - Brackets For Pl...
31.01.2024
SL-CGH,SH-CGH,SL-CGHL,SH-CGHL - (Precision Cleaning) Conveyor Guide Rails -...
31.01.2024
SL-CGK,SH-CGK,SL-CGKL,SH-CGKL - (Precision Cleaning) Conveyor Guide Rails -...
02.10.2023
SL-CGL,SH-CGL,SHD-CGL - (Precision Cleaning) Conveyor Guide Rails - Steel, ...
31.01.2024
SL-CGR,SH-CGR - (Precision Cleaning) Conveyor Guide Rails - Round Steel Bar
31.01.2024
SL-CGST, SH-CGST - (Precision Cleaning) Conveyor End Tables - Flat Type
31.01.2024
SL-CGSW, SH-CGSW - (Precision Cleaning) Conveyor End Tables - Concave/Conve...
31.01.2024
SL-CGV,SH-CGV,SL-CGVL,SH-CGVL - (Precision Cleaning) Conveyor Guide Rails -...
31.01.2024
SL-CGVN,SH-CGVN - (Precision Cleaning) Round Steel BarConveyor Guide Rail B...
31.01.2024
SL-CGW,SH-CGW,SL-CGWL,SH-CGWL - (Precision Cleaning) Conveyor Guide Rails -...
31.01.2024
SL-CGX,SH-CGX,SL-CGXL,SH-CGXL - (Precision Cleaning) Conveyor Guide Rails -...
31.01.2024
SL-CGXN,SH-CGXN - (Precision Cleaning) Round Steel BarConveyor Guide Rail B...
31.01.2024
SL-CGY,SH-CGY,SL-CGYL,SH-CGYL - (Precision Cleaning) Conveyor Guide Rails -...
31.01.2024
SL-CSHR, SH-CSHR, SHD-CSHR - (Precision Cleaning) Conveyor Accessory - Angl...
31.01.2024
SL-CSMUR, SH-CSMUR, SHD-CSMUR, SL-CSMUW, SH-CSMUW, SHD-CSMUW - Precision Cl...
10.10.2023
SPBK - 输送机用调整环
29.05.2023
SVKA - 平皮带输送机 SV 系列 -头部驱动双槽型材(带轮直径30mm)-
16.01.2024
SVKA2 - 平皮带输送机 GV系列 全皮带型/搭载AC无刷马达 - 头部驱动2槽铝型材(带轮直径30mm) -
07.06.2021
SVKAE - 平皮带输送机 SV系列 - 头部驱动 2槽框架型(滑轮直径30mm)适用于欧洲
03.05.2022
SVKB - 平皮带输送机 SV 系列 -带防跑偏肋头部驱动双槽型材(带轮直径30mm)-
16.01.2024
SVKB2 - 平皮带输送机 SV系列/AC无刷马达-皮带带防跑偏肋头部驱动2槽型材(带轮直径30mm)
07.06.2021
SVKBE - 平皮带输送机 SV系列 - 带防跑偏横肋,头部驱动 2槽框架型(滑轮直径30mm)适用于欧洲
25.04.2022
SVKN - 平皮带输送机 SV 系列 -中间驱动双槽型材(带轮直径30mm)-
16.01.2024
SVKN2 - 平皮带输送机 GV系列 全皮带型/搭载AC无刷马达 - 中间驱动2槽铝型材(带轮直径30mm) -
18.04.2024
SVKNE - 平皮带输送机 SV系列 - 中间驱动 2槽框架型(滑轮直径30mm)适用于欧洲
03.05.2022
SVKR - 平皮带输送机 SV 系列 -带防跑偏肋中间驱动双槽型材(带轮直径30mm)-
16.01.2024
SVKR2 - 平皮带输送机 SV系列/AC无刷马达-皮带带防跑偏肋中间驱动2槽型材(带轮直径30mm)
18.04.2024
SVKRE - 平皮带输送机 SV系列 - 带防跑偏横肋,中间驱动 2槽框架型(滑轮直径30mm)适用于欧洲
25.04.2022
SWDAS, SWDAA - 输送机用滚轮支承金属件
29.05.2023
TBGA, TBGB - 传送带用惰轮(φ22)
31.05.2023
TSBK,TSBKR,TSBKRP - 输送机用张紧块
29.05.2023
技術支援
3D CAD, CAE和BIM模型的視覺化搜尋引擎
Additional Information
建議
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF...
Misumi
15.09.2021
SNTSK, SNTSN - 食品级清洁管滤网 -标准型-
Misumi
29.05.2023
STEHN, SSTEH - 止动销 螺纹型
Misumi
30.06.2021
DRC, DRCS - 惰链轮 - 单轴承型
Misumi
30.06.2021
KJLHP, KJLHH, KJLHL - 加工用树脂板材1-胶木/环氧树脂/玻璃纤维/隔热板型
Misumi
29.05.2023
GSS - 氮气弹簧 - GSS -
Misumi
03.06.2021
CLBU, CLBUB, CLBUM, CLBUS, CLBP, CLBPB, CLBPM, CLBPS - 轴承用垫圈 - 内圈用
Misumi
09.09.2019
SRZL - 中载/重载直线导轨/互换-轻预压型-尺寸选择型-滑轨
Misumi
29.05.2023
TGUB - 夹紧用金属配件 前端金属配件(标准型)
Misumi
30.06.2021
SFJZ, SSFJZ, PSFJZ, PSSFJZ, RSFJZ, RSSFJZ, SFUZ, SSFUZ, PSFUZ, PSSFUZ, PSFG...
Misumi
27.05.2023
JPRA, BJPRA, HJPRA, SJPRA, CJPRA - 高度调整销 六角型 -外螺纹型- B尺寸·F尺寸固定型
Misumi
29.05.2023
HGNAJB, HGNAJM,HGNAJS - 厚壁铰链座-A尺寸简易型-双耳环π型-W尺寸·H尺寸指定型
Misumi
30.06.2021
NEFS8-5050, NEFSY8-5050, EFS8-5050, EFSB8-5050, HFS8-5050, HFSB8-5050, GFS8...
Misumi
23.05.2023
SFJC, SSFJC, PSFJC, PSSFJC, RSFJC, RSSFJC, SFUC, SSFUC, PSFUC, PSSFUC, PSFG...
Misumi
27.05.2023
Show more