您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
平行轴联体型・圆轴型
东方马达株式会社
建立从产品树选择。
AC小型标准电动机
定速电动机
三相高效率电动机KIIS系列
带电磁制动电动机
Powered by
CAD模型選擇
{oriental/selction_from_product_tree/standard_ac_motors/constant_speed_motors/tphem_k2_series/el_brake_motor/psct_rst_asmtab.prj},{NB=5IK100VA-JSM},{GHNAMEX=-},{CNSORDERNO1=5IK100VA-JSM},{CNSORDERNO11=5IK100VA-JSM},{MFS=90},{W=100},{V=Three-Phase 200VAC},{ST=Round Shaft Type},{SERIES=KIIS Series},{TYPE=Cable Type},{R=-},{VER=2},{VERT=},{VERM=4},{PPATH=../../brake_motor/induction_motor/assemblies/psct_rst_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
CNSORDERNO2
品名
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Previous Product Name
ⁿ/ₐ
GHNAME
减速机
ⁿ/ₐ
MFS
电动机安装尺寸
[mm]
W
输出
[W]
V
电源电压
ⁿ/ₐ
ST
电动机轴的形状
ⁿ/ₐ
SERIES
系列
ⁿ/ₐ
TYPE
形
ⁿ/ₐ
5IK60VGVH-JSMT2+5GVH5B
5IK60VGVH-JSMT2+5GVH5B
5IK60VJSMT2-5
5GVH5B
90
60
三相200V
平行轴联体型
KIIS系列
端子箱
5IK60VGVH-JSM+5GVH5B
5IK60VGVH-JSM+5GVH5B
5IK60VJSM-5
5GVH5B
90
60
三相200V
平行轴联体型
KIIS系列
电缆线
5IK100VGVR-JSMT2+5GVR5B
5IK100VGVR-JSMT2+5GVR5B
5IK100VJSMT2-5
5GVR5B
90
100
三相200V
平行轴联体型
KIIS系列
端子箱
5IK100VGVR-JSM+5GVR5B
5IK100VGVR-JSM+5GVR5B
5IK100VJSM-5
5GVR5B
90
100
三相200V
平行轴联体型
KIIS系列
电缆线
5IK60VA-JSMT2
5IK60VA-JSMT2
5IK60VA-JSMT2
-
90
60
三相200V
圆轴型
KIIS系列
端子箱
5IK60VA-JSM
5IK60VA-JSM
5IK60VA-JSM
-
90
60
三相200V
圆轴型
KIIS系列
电缆线
5IK100VA-JSMT2
5IK100VA-JSMT2
5IK100VA-JSMT2
-
90
100
三相200V
圆轴型
KIIS系列
端子箱
5IK100VA-JSM
5IK100VA-JSM
5IK100VA-JSM
-
90
100
三相200V
圆轴型
KIIS系列
电缆线
5IK60VGVH-ESM+5GVH5B
5IK60VGVH-ESM+5GVH5B
5IK60VESM-5
5GVH5B
90
60
三相220/230V
平行轴联体型
KIIS系列
电缆线
5IK100VGVR-ESM+5GVR5B
5IK100VGVR-ESM+5GVR5B
5IK100VESM-5
5GVR5B
90
100
三相220/230V
平行轴联体型
KIIS系列
电缆线
5IK60VA-ESM
5IK60VA-ESM
5IK60VA-ESM
-
90
60
三相220/230V
圆轴型
KIIS系列
电缆线
5IK100VA-ESM
5IK100VA-ESM
5IK100VA-ESM
-
90
100
三相220/230V
圆轴型
KIIS系列
电缆线
5IK60VGVH-ESMT2+5GVH5B
5IK60VGVH-ESMT2+5GVH5B
5IK60VESMT2-5
5GVH5B
90
60
三相220/230V
平行轴联体型
KIIS系列
端子箱
5IK100VGVR-ESMT2+5GVR5B
5IK100VGVR-ESMT2+5GVR5B
5IK100VESMT2-5
5GVR5B
90
100
三相220/230V
平行轴联体型
KIIS系列
端子箱
5IK60VA-ESMT2
5IK60VA-ESMT2
5IK60VA-ESMT2
-
90
60
三相220/230V
圆轴型
KIIS系列
端子箱
5IK100VA-ESMT2
5IK100VA-ESMT2
5IK100VA-ESMT2
-
90
100
三相220/230V
圆轴型
KIIS系列
端子箱
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表