您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
683ZZ 6320ZZ-C&U - 深沟球轴承/双面带防尘盖式
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E7-轴承/关节轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e7/683zz_6320zz-cu.prj},{NB=6305ZZ-C&U},{BRA=C&U},{ACC=P0},{CLE=Standard clearance(CN/C0)},{POST=ZZ(Double side with dust cover)},{MAT1=GCr15},{MAT2=SUJ2},{MOD=6305ZZ-C&U},{DD=25},{D=62},{B=17},{RR=1.10},{CR=20.60},{COR=11.20},{LIM=14000},{DDAA1=31.5},{DDAA2=35.0},{DAA=55.5},{RRAA=1.00},{WEI=232.00},{LINK=Website link},{Q=12}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BRA
品牌
ⁿ/ₐ
ACC
轴承精度
ⁿ/ₐ
CLE
轴承游隙
ⁿ/ₐ
POST
后置代码
ⁿ/ₐ
MAT1
轴承材质(国标)
ⁿ/ₐ
MAT2
轴承材质(相当)
ⁿ/ₐ
MOD
型号
[mm]
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
RR
r
[min]
CR
Cr
[KN]
COR
Cor
[KN]
LIM
极限转速
[KN]
DDAA1
da
[min]
DDAA2
da
[max]
DAA
Da
[max]
RRAA
ra
[max]
WEI
参考重量
[g]
Q
ⁿ/ₐ
683ZZ-C&U
C&U
P0
标准游隙(CN/C0)
ZZ(双面带防尘盖式)
GCr15
SUJ2
683ZZ-C&U
3
7
3
0.10
0.39
0.13
68000
3.9
4.1
5.8
0.10
0.33
12
693ZZ-C&U
C&U
P0
标准游隙(CN/C0)
ZZ(双面带防尘盖式)
GCr15
SUJ2
693ZZ-C&U
3
8
4
0.15
0.55
0.18
63000
4.2
4.4
6.8
0.15
0.61
10
623ZZ-C&U
C&U
P0
标准游隙(CN/C0)
ZZ(双面带防尘盖式)
GCr15
SUJ2
623ZZ-C&U
3
10
4
0.15
0.64
0.22
58000
4.2
5.2
8.8
0.15
1.60
10
684ZZ-C&U
C&U
P0
标准游隙(CN/C0)
ZZ(双面带防尘盖式)
GCr15
SUJ2
684ZZ-C&U
4
9
4
0.15
0.64
0.22
57000
5.0
5.2
7.8
0.10
0.76
10
694ZZ-C&U
C&U
P0
标准游隙(CN/C0)
ZZ(双面带防尘盖式)
GCr15
SUJ2
694ZZ-C&U
4
11
4
0.15
0.71
0.28
52000
5.2
6.4
9.8
0.15
2.00
12
604ZZ-C&U
C&U
P0
标准游隙(CN/C0)
ZZ(双面带防尘盖式)
GCr15
SUJ2
604ZZ-C&U
4
12
4
0.20
0.96
0.35
51000
5.6
6.6
10.4
0.20
2.30
10
624ZZ-C&U
C&U
P0
标准游隙(CN/C0)
ZZ(双面带防尘盖式)
GCr15
SUJ2
624ZZ-C&U
4
13
5
0.20
0.96
0.35
49000
5.6
6.2
11.4
0.20
3.50
8
634ZZ-C&U
C&U
P0
标准游隙(CN/C0)
ZZ(双面带防尘盖式)
GCr15
SUJ2
634ZZ-C&U
4
16
5
0.30
1.13
0.41
44000
6.0
7.6
14.0
0.30
5.10
8
685ZZ-C&U
C&U
P0
标准游隙(CN/C0)
ZZ(双面带防尘盖式)
GCr15
SUJ2
685ZZ-C&U
5
11
5
0.15
0.72
0.28
43000
6.2
6.8
9.8
0.15
1.10
12
695ZZ-C&U
C&U
P0
标准游隙(CN/C0)
ZZ(双面带防尘盖式)
GCr15
SUJ2
695ZZ-C&U
5
13
4
0.20
1.07
0.42
47000
6.6
6.9
11.4
0.20
2.40
10
605ZZ-C&U
C&U
P0
标准游隙(CN/C0)
ZZ(双面带防尘盖式)
GCr15
SUJ2
605ZZ-C&U
5
14
5
0.20
1.08
0.44
46000
6.6
7.4
12.4
0.20
3.50
10
625ZZ-C&U
C&U
P0
标准游隙(CN/C0)
ZZ(双面带防尘盖式)
GCr15
SUJ2
625ZZ-C&U
5
16
5
0.30
1.35
0.52
44000
7.0
7.6
14.0
0.30
4.80
8
635ZZ-C&U
C&U
P0
标准游隙(CN/C0)
ZZ(双面带防尘盖式)
GCr15
SUJ2
635ZZ-C&U
5
19
6
0.30
2.81
1.06
40000
7.0
9.5
17.0
0.30
8.00
8
686ZZ-C&U
C&U
P0
标准游隙(CN/C0)
ZZ(双面带防尘盖式)
GCr15
SUJ2
686ZZ-C&U
6
13
5
0.15
1.08
0.44
46000
7.0
7.2
11.8
0.15
1.90
10
696ZZ-C&U
C&U
P0
标准游隙(CN/C0)
ZZ(双面带防尘盖式)
GCr15
SUJ2
696ZZ-C&U
6
15
5
0.20
1.47
0.60
44000
7.6
7.8
13.4
0.20
3.80
10
606ZZ-C&U
C&U
P0
标准游隙(CN/C0)
ZZ(双面带防尘盖式)
GCr15
SUJ2
606ZZ-C&U
6
17
6
0.20
2.27
0.84
42000
8.0
8.6
15.0
0.30
6.00
10
626ZZ-C&U
C&U
P0
标准游隙(CN/C0)
ZZ(双面带防尘盖式)
GCr15
SUJ2
626ZZ-C&U
6
19
6
0.30
2.24
0.91
40000
8.0
9.5
17.0
0.30
8.10
10
687ZZ-C&U
C&U
P0
标准游隙(CN/C0)
ZZ(双面带防尘盖式)
GCr15
SUJ2
687ZZ-C&U
7
14
5
0.30
1.18
0.51
44000
8.2
8.7
12.8
0.15
2.10
12
697ZZ-C&U
C&U
P0
标准游隙(CN/C0)
ZZ(双面带防尘盖式)
GCr15
SUJ2
697ZZ-C&U
7
17
5
0.15
1.61
0.72
41000
9.0
10.0
15.0
0.30
5.20
12
607ZZ-C&U
C&U
P0
标准游隙(CN/C0)
ZZ(双面带防尘盖式)
GCr15
SUJ2
607ZZ-C&U
7
19
6
0.30
2.22
0.90
40000
9.0
10.4
17.0
0.30
8.00
10
627ZZ-C&U
C&U
P0
标准游隙(CN/C0)
ZZ(双面带防尘盖式)
GCr15
SUJ2
627ZZ-C&U
7
22
7
0.30
3.30
1.37
37000
9.0
12.2
20.0
0.30
13.00
10
688ZZ-C&U
C&U
P0
标准游隙(CN/C0)
ZZ(双面带防尘盖式)
GCr15
SUJ2
688ZZ-C&U
8
16
5
0.30
1.61
0.71
41000
9.6
10.0
14.4
0.20
3.10
12
698ZZ-C&U
C&U
P0
标准游隙(CN/C0)
ZZ(双面带防尘盖式)
GCr15
SUJ2
698ZZ-C&U
8
19
6
0.20
2.62
1.06
39000
10.0
10.6
17.0
0.30
7.30
12
608ZZ-C&U
C&U
P0
标准游隙(CN/C0)
ZZ(双面带防尘盖式)
GCr15
SUJ2
608ZZ-C&U
8
22
7
0.30
3.30
1.37
37000
10.0
12.2
20.0
0.30
12.00
12
628ZZ-C&U
C&U
P0
标准游隙(CN/C0)
ZZ(双面带防尘盖式)
GCr15
SUJ2
628ZZ-C&U
8
24
8
0.30
3.34
1.42
36000
10.0
12.1
22.0
0.30
17.00
10
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BB1_001_101 - Deep groove ball bearings
SKF
13.06.2024
618-2_6310-2Z-YIHEDA - 深沟球轴承/双面带防尘盖式
怡合达3D电子图库
09.05.2024
SC682ZZ, SC692ZZ, SC673ZZ, SC683ZZ, SC693ZZ, SC623ZZ, SC674ZZ, SC684ZZ, SC6...
Misumi
29.05.2023
BAY6700_6310ZZ-j - 深沟球轴承-双面带防尘盖式
怡合达3D电子图库
09.05.2024
61800_6320-2RS-C&U - 深沟球轴承/接触式/带橡胶密封圈型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Shielded Type ZZ-ZZS
NSK Rolling Bearing
07.06.2024
单列
株式会社 不二越
07.02.2019
Shielded Type ZZ
NSK Rolling Bearing
07.06.2024
BBC6000ZZ_6310ZZ-J - 深沟球轴承-双面带防尘盖C3间隙式
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Shielded Type ZZ-ZZS
NSK Rolling Bearing
07.06.2024
Open
Jtekt North America
13.12.2018
Shielded ZZ, ZZX
Jtekt North America
13.12.2018
S-ZZ - Deep groove ball bearing - Stainless steel - With shield
HPC
17.02.2022
EVD01_21_T5 - 梯形齿同步轮惰轮·T5型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表