您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
русский
English
7100 - Dual-chamber flange for cast pipes, PN 16
HAWLE
WATER Plant construction
Flange connections, seals
Shaped parts
Powered by
CAD模型選擇
{hawle/ch_water_plant_construction/flange_connections_seals/shaped_parts/7100.prj},{NB=7100150170 7100 DN150 - PN16 (400)},{IN=7100150170},{DC=CH, LI},{LOD=400},{DN=150},{D=170},{PN=PN16},{L=65},{W=5.1},{NPK412=273224},{PDF=Link},{B=31.0},{D2=188},{L1=176.00},{K=240},{Q=8},{DB=23},{FL=29},{FR=7.0},{DD=285},{BK1=10.0},{LIP=6.5},{DOMAIN=https://www.hawle.ch/}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
IN
Item Number
ⁿ/ₐ
DN
Nominal Diameter
[mm]
D
[mm]
PN
Pressure Rating
ⁿ/ₐ
L
[mm]
W
Weight
[kg]
NPK412
Norm Price Catalog No. 412
ⁿ/ₐ
7100065082
7100065082
65
82
PN16
60
3.4
278219
7100080098
7100080098
80
98
PN16
65
2.8
273221
7100100118
7100100118
100
118
PN16
60
2.9
273222
7100125144
7100125144
125
144
PN16
65
4.3
273223
7100150170
7100150170
150
170
PN16
65
5.1
273224
7100200222
7100200222
200
222
PN10
70
7.3
273235
7100201222
7100201222
200
222
PN16
70
7.3
273245
7100250274
7100250274
250
274
PN10
80
10.9
273236
7100251274
7100251274
250
274
PN16
80
10.9
273246
7100300326
7100300326
300
326
PN10
80
13.8
273237
7100301326
7100301326
300
326
PN16
80
13.8
273247
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表