您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 株式会社 不二越
Created: 10.23.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
株式会社 不二越
组配(DF)
株式会社 不二越
轴承
轴承
角接触球轴承
单列角接触球轴承
Powered by
CAD模型選擇
{nachi/bearings/bearings/angular_contact_ball_bearing/single_row_angular_contact_ball_bearings/duplex_mounting_df_asmtab.prj},{NB=7315BDF},{SD=75},{D=160},{B=74},{R=2.1},{R1=1.10},{A=30.9},{BN=7315BDF},{CR=208000},{COR=200000},{LSG=2700},{LSO=3600},{MASS=6.300},{VER=3},{PPATH=duplex_mounting_df_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
SD
内径
[mm]
D
外径
[mm]
B
宽度
[mm]
R
倒角(最小)
[mm]
R1
倒角(最小)
[mm]
A
作用点
[mm]
BN
轴承型号
ⁿ/ₐ
CR
基本额定动载荷
[N]
COR
基本额定动载荷
[N]
LSG
极限转速(脂润滑)
[min-1]
LSO
极限转速(油润滑)
[min-1]
MASS
质量
[kg]
7000DF
10
26
16
0.3
0.15
1.2
7000DF
8150
4650
19000
26000
0.044
7200DF
10
30
18
0.6
0.30
1.3
7200DF
8800
5400
18000
24000
0.068
7200BDF
10
30
18
0.6
0.30
3.9
7200BDF
8350
5150
16000
22000
0.068
7300DF
10
35
22
0.6
0.30
1.0
7300DF
15100
8600
16000
21000
0.110
7300BDF
10
35
22
0.6
0.30
3.9
7300BDF
14500
8250
14000
19000
0.110
7001DF
12
28
16
0.3
0.15
1.7
7001DF
8800
5700
18000
23000
0.048
7201DF
12
32
20
0.6
0.30
1.4
7201DF
12400
7950
16000
22000
0.080
7201BDF
12
32
20
0.6
0.30
4.2
7201BDF
11700
7550
15000
20000
0.080
7301DF
12
37
24
1.0
0.60
1.1
7301DF
18200
10500
15000
20000
0.126
7301BDF
12
37
24
1.0
0.60
4.3
7301BDF
17500
10100
13000
18000
0.126
7002DF
15
32
18
0.3
0.15
2.3
7002DF
9950
6850
15000
20000
0.070
7202DF
15
35
22
0.6
0.30
1.7
7202DF
14700
9400
14000
19000
0.096
7202BDF
15
35
22
0.6
0.30
5.0
7202BDF
14000
8950
12000
17000
0.096
7302DF
15
42
26
1.0
0.60
1.7
7302DF
22000
14200
13000
17000
0.170
7302BDF
15
42
26
1.0
0.60
5.5
7302BDF
21000
13500
11000
16000
0.170
7003DF
17
35
20
0.3
0.15
2.5
7003DF
10400
7650
13000
18000
0.090
7203DF
17
40
24
0.6
0.30
2.2
7203DF
19400
13200
13000
17000
0.140
7203BDF
17
40
24
0.6
0.30
6.0
7203BDF
18400
12600
11000
15000
0.140
7303DF
17
47
28
1.0
0.60
2.2
7303DF
25900
17300
11000
15000
0.240
7303BDF
17
47
28
1.0
0.60
6.4
7303BDF
24700
16500
10000
14000
0.240
7004DF
20
42
24
0.6
0.30
2.9
7004DF
16700
12100
12000
16000
0.158
7204DF
20
47
28
1.0
0.60
2.7
7204DF
23500
16600
10000
14000
0.220
7204BDF
20
47
28
1.0
0.60
7.1
7204BDF
22300
15700
9500
13000
0.220
7304DF
20
52
30
1.1
0.60
2.9
7304DF
30500
20800
10000
13000
0.300
7304BDF
20
52
30
1.1
0.60
7.6
7304BDF
28900
19800
9000
12000
0.300
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
组配(DT)
株式会社 不二越
07.02.2019
圆锥孔 没有油孔,油槽
株式会社 不二越
07.02.2019
With machined cages
JTEKT Corporation(Koyo)
16.01.2019
Front-to-Front DF
NSK Rolling Bearing
07.06.2024
组配(DB)
株式会社 不二越
07.02.2019
Shielded ZZ, ZZX
Jtekt North America
13.12.2018
单列
株式会社 不二越
07.02.2019
开式
株式会社 不二越
07.02.2019
Face-to-face arrangement DF
NTN Corporation
17.10.2023
高速滚珠丝杠SBK型
THK
23.05.2024
双面接触式密封圈(2NSE/2NSL)
株式会社 不二越
07.02.2019
BD1_001_BDC_001 - Thrust ball bearings, single direction
SKF
06.06.2024
RNA48,RNA49,RNA59,RNA69,NK (No Inner Ring)
NTN Corporation
17.10.2023
NPN Photo Sensor
NSK
29.07.2020
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表