您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
slovenčina
English
800 PT-AELK - Swivel castor
Rollenbau
Institutional Castors
Series 800 up to max. 120 kg
800P-AEL
Powered by
CAD模型選擇
{rollenbau/6_institutional_castors/series_800p/800p_ael/800pt_aelk_asmtab.prj},{NB=800 PT 127 AELK},{ORDERNO=800 PT 127 AELK},{WDAB=125x32},{LC=100},{H=165},{TP=90x70},{HS=70x50},{HD=8.5},{SR=109.5},{WB=Ball bearing},{VER=2},{VERPRA=1},{WHEEL=127 AELK 8},{VERS=1},{PPATH=../800pt_aelk/800pt_aelk_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
800 PT 102 AELK
800 PT 102 AELK
100x32
100
145
90x70
70x50
8.5
93.0
Ball bearing
800 PT 127 AELK
800 PT 127 AELK
125x32
100
165
90x70
70x50
8.5
109.5
Ball bearing
800 PT 150 AELK
800 PT 150 AELK
150x32
120
195
90x70
70x50
8.5
124.0
Ball bearing
800 PT 200 AELK
800 PT 200 AELK
200x32
120
251
90x70
70x50
8.5
167.0
Ball bearing
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表