您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
italiano
English
swivel joint - Swivel joint
Aircomp
Cylinders
Accessories
Accessories for series 230 242 245
Powered by
CAD模型選擇
{aircomp/cilindri/accessories/242_245/swivel_joint.prj},{NB=240A0500040},{CODE=240A050004},{DI=50-63},{B=21},{C1=15.00},{D=16},{D1=19.3},{D2=42},{D3=M16},{D3A=16},{D4=22.0},{D5=27},{DK=28.570},{H1=64},{L3=28},{L4=85},{L5=8.0},{L7=23},{W=22},{ANG=0},{VER=6}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DI
Ø
[mm]
B
[mm]
C1
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
DK
[mm]
H1
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L7
[mm]
W
[mm]
240A032004
240A032004
32
14
10.50
10
12.9
28
M10
15.0
19
19.050
43
20
57
6.5
15
17
240A040004
240A040004
40
16
12.00
12
15.4
32
M12
17.5
22
22.220
50
22
66
6.5
17
19
240A050004
240A050004
50-63
21
15.00
16
19.3
42
M16
22.0
27
28.570
64
28
85
8.0
23
22
240A080004
240A080004
80-100
25
18.00
20
24.3
50
M20
27.5
34
34.920
77
33
102
10.0
27
30
240A125004
240A125004
125
37
25.00
30
34.8
67
M27
40.0
50
50.800
110
51
144
15.0
36
41
240A160004
240A160004
160-200
43
28.00
35
37.7
80
M36
46.0
58
57.150
125
53
165
17.0
41
50
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
刷新預覽
模型參數已修改,與當前預覽不符.
You have to generate a new preview.
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表