您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: AirTAC
Created: 14.09.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
AirTAC
线性滑轨 - LSH系列-三段拼接型
AirTAC
线性滑轨
LSH系列
Powered by
CAD模型選擇
{airtac/linear_guide/lsh_series/lsh_3_rail_joints_series.prj},{NB=LSH25HN1X99T120T99AN-M6},{WOR=25},{RBBC=},{BS=H},{BT=N},{NOB=1},{FL=99.0},{SL=120.0},{TL=99.0},{S=30.0},{PRE=A},{ACCE=N},{MT=M6},{CT=},{RLT=},{DA=},{P=60},{G=23},{H2=22.0},{Q=11.2},{U=7.0},{H3=9.0},{PPATH=assembly/lsh_3_rail_joints_asmtab.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CNSTYPECODE
訂購碼
ⁿ/ₐ
WOR
滑轨宽度
ⁿ/ₐ
S
拼接端孔边距
ⁿ/ₐ
I
左端孔边距
ⁿ/ₐ
E
右端孔边距
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
G
ⁿ/ₐ
H2
ⁿ/ₐ
Q
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
U
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
H3
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
LSH15HN1X72.5T120T72.5AN-...
LSH15HN1X72.5T120T72.5AN-...
15
30.0
42.5
42.5
60
15
15.0
8.0
M4X0.7
4.8
28
5.3
60.2
LSH20HN1X92T120T92AN-M6
LSH20HN1X92T120T92AN-M6
20
30.0
2.0
2.0
60
20
17.5
9.5
M5X0.8
5.8
30
8.5
76.5
LSH25HN1X99T120T99AN-M6
LSH25HN1X99T120T99AN-M6
25
30.0
9.0
9.0
60
23
22.0
11.2
M6X1.0
7.0
40
9.0
83.3
LSH30HN1X111T160T111AN-M6
LSH30HN1X111T160T111AN-M6
30
40.0
71.0
71.0
80
28
26.0
14.2
M8X1.25
9.0
45
12.0
95.5
LSH35HN1X124.5T160T124.5A...
LSH35HN1X124.5T160T124.5A...
35
40.0
4.5
4.5
80
34
29.0
14.2
M8X1.25
9.0
55
12.0
108.8
LSH45HN1X150T210T150AN-P0...
LSH45HN1X150T210T150AN-P0...
45
52.5
97.5
97.5
105
45
38.0
20.0
M10X1.5
14.0
70
17.0
132.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表