您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: AirTAC
Created: 14.09.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
AirTAC
CR - 腳座
AirTAC
氣動元件
執行組件
標準氣缸系列
SAI系列ISO15552標準氣缸
Powered by
CAD模型選擇
{airtac/pneumatic_equipment/cylinders/aluminum_circularity_barrel/sai_said_saij/cr.prj},{NB=F-SI63CR_SI},{TYPE=SI Series},{BORE=63},{MT=CR Type},{AA=50},{B1=40},{CC=16},{D1=37},{E1=35},{F1=49},{G1=12},{H1=52},{I1=66},{J=15.0},{K1=9.0},{L1=-},{LX=13.5},{R1=3.000},{HX1=5.000},{X1=9.620},{X2=13.600},{S1=14.500},{H2=8.000},{H3=30.000},{D1X=20.000},{H4=5.000},{L1X=17.000},{TL=1.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
MODEL
訂購碼
ⁿ/ₐ
TYPE
型號
ⁿ/ₐ
BORE
內徑
[mm]
MT
安裝方式
ⁿ/ₐ
AA
Height
[mm]
B1
[mm]
CC
外圓半徑
[mm]
D1
距離
[mm]
E1
孔間距
[mm]
F1
Width
[mm]
G1
Thickness
[mm]
H1
孔間距
[mm]
I1
长度
[mm]
K1
固定孔直徑
[mm]
L1
固定孔直徑
[mm]
F-SI32CR_SI
F-SI32CR
SI系列
32
CR型號
32
26
10
21
18
30
8
38
50
6.6
-
F-SI40CR_SI
F-SI40CR
SI系列
40
CR型號
36
28
12
24
22
34
10
41
53
6.6
-
F-SI50CR_SI
F-SI50CR
SI系列
50
CR型號
45
32
12
33
30
44
12
50
64
9.0
-
F-SI63CR_SI
F-SI63CR
SI系列
63
CR型號
50
40
16
37
35
49
12
52
66
9.0
-
F-SI80CR_SI
F-SI80CR
SI系列
80
CR型號
63
50
16
47
40
59
14
66
85
11.0
18
F-SI100CR_SI
F-SI100CR
SI系列
100
CR型號
71
60
20
55
50
69
15
76
95
11.0
18
F-SI125CR_SI
F-SI125CR
SI系列
125
CR型號
90
70
25
70
60
88
20
94
122
14.0
20
F-SI160CR_SI
F-SI160CR
SI系列
160
CR型號
115
90
30
97
88
126
25
118
156
14.0
20
F-SI200CR_SI
F-SI200CR
SI系列
200
CR型號
135
90
30
105
90
130
30
122
162
18.0
26
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表