您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: AirTAC
Created: 14.09.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
AirTAC
ACK - 轉角氣缸
AirTAC
氣動元件
執行組件
夾緊氣缸
ACK系列轉角氣缸
Powered by
CAD模型選擇
{airtac/pneumatic_equipment/cylinders/clamp_cylinder/ack_series/ack_asmtab.prj},{NB=ACKL32x90(0)},{TYPE=ACK},{RD=L},{BORE=32},{RA=90},{THREAD=},{POS=0},{INFO=PDF Catalogues},{A=95.0},{AC=73},{AD=19.0},{AE=23},{B=54},{BC=19.0},{C=86},{CO=76},{D=16},{F=26},{G=50},{J=6.5},{JB=44},{L=M8x1.25},{LA=37.5},{LC=9},{P=1/8\"},{Q=74},{PPATH=ack_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
MODEL
訂購碼
ⁿ/ₐ
BORE
內徑
[mm]
STROKE
行程
[mm]
A
[mm]
AC
[mm]
AD
[mm]
AE
[mm]
B
[mm]
BC
[mm]
C
[mm]
CO
[mm]
CA
[mm]
CB
[mm]
D
[mm]
F
[mm]
F1
[mm]
F2
[mm]
G
[mm]
J
[mm]
JB
[mm]
L
ⁿ/ₐ
LA
[mm]
LB
[mm]
LC
[mm]
LD
[mm]
P
ⁿ/ₐ
ACKL25x90(0)
ACKL25x90
25
26
85.0
65
16.0
23
40
16.0
58
69
48
-
14
26
14
12
35
4.5
30
M6x1.0
29.5
30
8
-
M5x0.8
ACKL32x90(0)
ACKL32x90
32
26
95.0
73
19.0
23
54
19.0
86
76
70
-
16
26
14
12
50
6.5
44
M8x1.25
37.5
50
9
-
1/8"
ACKL40x90(0)
ACKL40x90
40
27
97.0
74
19.0
26
58
19.0
86
78
70
-
16
27
15
12
55
6.5
48
M8x1.25
37.5
50
9
-
1/8"
ACKL50x90(0)
ACKL50x90
50
29
109.5
80
25.5
26
68
25.5
114
84
93
-
20
29
15
14
60
8.5
55
M10x1.5
45.0
70
10
-
1/8"
ACKL63x90(0)
ACKL63x90
63
29
115.5
86
25.5
30
82
25.5
121
90
93
-
20
29
15
14
70
8.5
64
M10x1.5
45.0
70
10
-
1/8"
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表