您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: AirTAC
Created: 14.09.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
AirTAC
TACE TACED - 緊湊型氣缸
AirTAC
氣動元件
執行組件
超薄氣缸系列
ACE系列緊湊型氣缸
Powered by
CAD模型選擇
{airtac/pneumatic_equipment/cylinders/compact_cylinder/ace_series/tace_taced_series.prj},{NB=TACE32X5(0)+()},{TYPE=TACE},{MAGNET=},{BORE=32},{STROKE=5},{MOUNTINGTYPE=},{THREADTYPE=},{SPS=0},{SW=},{SWN=},{A=9},{B=2.1},{C=3},{D=32.5},{E=49.5},{E1=48.0},{F=7.6},{G=G1/8},{G1=9.728},{H=5.0},{I=12},{J=M6X1.0},{J1=6},{K=14.0},{L=28.3},{M=44.0},{N=51.0},{N3=61.0},{N4=68.0},{O=7},{O2=26},{O3=10},{P=10},{P1=9},{P2=4.8},{Q=M8X1.25},{QQ=8},{Q1=8.5},{Q2=M10X1.25},{Q21=10},{R=16},{R1=3.3},{W=17},{S=17},{T=6},{CK=5.25},{U1=28},{U2=5},{V=M5X0.8},{V1=5},{PPATH=ace_assembly/tace_taced_cylinder.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
MODEL
訂購碼
ⁿ/ₐ
BORE
缸徑
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
M
[mm]
N3
[mm]
N4
[mm]
O
[mm]
O2
[mm]
U1
[mm]
U2
[mm]
V
ⁿ/ₐ
TACE12X5(0)+()
TACE12X5
12
16.0
27.5
26.5
35.0
46.0
51.0
5
15
12
3
M3X0.5
TACE16X5(0)+()
TACE16X5
16
18.0
30.0
29.0
35.0
46.0
51.0
5
17
14
3
M3X0.5
TACE20X5(0)+()
TACE20X5
20
22.0
35.5
34.5
37.0
51.0
57.0
6
22
17
4
M4X0.7
TACE25X5(0)+()
TACE25X5
25
26.0
40.0
39.0
39.0
53.0
59.0
6
22
22
5
M5X0.8
TACE32X5(0)+()
TACE32X5
32
32.5
49.5
48.0
44.0
61.0
68.0
7
26
28
5
M5X0.8
TACE40X5(0)+()
TACE40X5
40
38.0
55.0
53.5
45.5
62.5
69.5
7
26
33
5
M5X0.8
TACE50X5(0)+()
TACE50X5
50
46.5
65.5
64.0
45.5
65.5
73.5
8
30
42
6
M6X1.0
TACE63X5(0)+()
TACE63X5
63
56.5
75.5
74.0
49.0
69.0
77.0
8
30
50
6
M6X1.0
TACE80X5(0)+()
TACE80X5
80
72.0
95.5
94.0
54.0
77.0
86.0
9
37
65
8
M8X1.25
TACE100X5(0)+()
TACE100X5
100
89.0
113.5
112.0
67.0
90.0
99.0
9
37
80
10
M10X1.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表