您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: AirTAC
Created: 14.09.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
AirTAC
鱼眼 - 魚眼接頭
AirTAC
氣動元件
執行組件
氣缸附件
接頭系列
Powered by
CAD模型選擇
{airtac/pneumatic_equipment/cylinders/cylinder_accessory/cylinder_joint/universal_joint.prj},{NB=F-M12X125U},{MODEL=F-M12X125U},{INFO=PDF Catalogues},{Z1=18.0},{Z2=31.270},{Z3=22},{A=66},{B=50},{D=32},{E=22.0},{F=10},{G=16},{H=12.0},{I=12},{J=22},{K=M12x1.25},{KM=12},{KP=1.25},{L=19},{VERS=2},{MSMNO=F-M12125U}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
MODEL
規格代號
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
MSMNO
ⁿ/ₐ
F-M4X070U
F-M4X070U
36
27
18
12.5
5
8
6.0
5
10
M4x0.7
10
F-M04070U
F-M5X080U
F-M5X080U
36
27
18
12.5
5
8
6.0
5
10
M5x0.8
10
F-M05080U
F-M6X100U
F-M6X100U
40
30
20
13.0
5
9
6.8
6
12
M6x1.0
11
F-M06100U
F-M8X125U
F-M8X125U
48
36
24
16.0
5
12
9.0
8
16
M8x1.25
14
F-M08125U
F-M10X125U
F-M10X125U
56
43
26
19.0
8
14
11.0
10
20
M10x1.25
17
F-M10125U
F-M12X125U
F-M12X125U
66
50
32
22.0
10
16
12.0
12
22
M12x1.25
19
F-M12125U
F-M14X150U
F-M14X150U
75
57
36
25.0
10
19
14.0
14
28
M14x1.5
22
F-M14150U
F-M16X150U
F-M16X150U
84
64
40
27.0
15
21
15.0
16
28
M16x1.5
22
F-M16150U
F-M18X150U
F-M18X150U
94
71
46
31.0
15
23
16.5
18
30
M18x1.5
27
F-M18150U
F-M20X150U
F-M20X150U
100
77
46
34.0
15
25
18.0
20
33
M20x1.5
30
F-M20150U
F-M26X150U
F-M26X150U
124
94
60
42.0
15
31
22.0
25
48
M26X1.5
36
F-M26150U
F-M27X200U
F-M27X200U
145
110
70
50.0
15
37
25.0
30
51
M27x2.0
41
F-M27200U
F-M36X200U
F-M36X200U
165
125
80
57.5
17
43
27.5
35
56
M36x2.0
50
F-M36200U
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表