您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: AirTAC
Created: 14.09.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
AirTAC
7V系列 - 電磁阀
AirTAC
氣動元件
控制元件
三通及以上電磁閥
7V系列(五口二位\五口三位)
Powered by
CAD模型選擇
{airtac/pneumatic_equipment/valves/three_above_ports/7v_series/7v_series.prj},{NB=7V130P06A050},{TYPE=7V130P},{TUBE=},{PT=06},{SV=A},{TL=050},{TY=},{A=132.0},{B=30.0},{BA=23.0},{BB=29.0},{C=15.0},{PA=60.5},{PB=1.6},{QA=27},{QB=46.5},{TA=52.0},{TB=16.0},{R=3.2},{RA=36.0},{RB=42.2},{RC=11.6}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
ORDER
[mm]
TYPE
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
BA
[mm]
BB
[mm]
BC
[mm]
C
[mm]
P
[mm]
PA
[mm]
PB
[mm]
Q
[mm]
QA
[mm]
QB
[mm]
T
ⁿ/ₐ
TA
[mm]
TB
[mm]
R
[mm]
RA
[mm]
RB
[mm]
RC
[mm]
S
[mm]
SA
[mm]
SB
[mm]
SC
[mm]
7V0510M5A050
7V0510M5A050
7V0510
73.0
30.5
18.5
23.0
23.5
10.0
M5X0.8
22.5
1.0
M5X0.8
19
13.0
M5X0.8
17.5
10.5
2.1
21.4
40.0
8.6
M3X0.5
9.5
17.8
4.0
7V0520M5A050
7V0520M5A050
7V0520
101.5
30.5
18.5
23.0
23.5
10.0
M5X0.8
50.5
1.0
M5X0.8
19
41.0
M5X0.8
45.5
10.5
2.1
21.4
40.0
8.6
M3X0.5
9.5
45.8
4.0
7V0530CM5A050
7V0530CM5A050
7V0530C
110.0
30.5
18.5
23.0
23.5
10.0
M5X0.8
50.5
1.0
M5X0.8
19
41.0
M5X0.8
45.5
10.5
2.1
21.4
40.0
8.6
M3X0.5
9.5
45.8
4.0
7V0530EM5A050
7V0530EM5A050
7V0530E
110.0
30.5
18.5
23.0
23.5
10.0
M5X0.8
50.5
1.0
M5X0.8
19
41.0
M5X0.8
45.5
10.5
2.1
21.4
40.0
8.6
M3X0.5
9.5
45.8
4.0
7V0530PM5A050
7V0530PM5A050
7V0530P
110.0
30.5
18.5
23.0
23.5
10.0
M5X0.8
50.5
1.0
M5X0.8
19
41.0
M5X0.8
45.5
10.5
2.1
21.4
40.0
8.6
M3X0.5
9.5
45.8
4.0
7V11006A050
7V11006A050
7V110
92.5
30.0
23.0
29.0
32.5
15.0
1/8"
32.5
1.6
1/8"
27
18.5
1/8"
24.0
16.0
3.2
36.0
42.2
11.6
M3X0.5
23.5
20.5
16.5
7V12006A050
7V12006A050
7V120
120.5
30.0
23.0
29.0
32.5
15.0
1/8"
60.5
1.6
1/8"
27
46.5
1/8"
52.0
16.0
3.2
36.0
42.2
11.6
M3X0.5
23.5
48.5
16.5
7V130C06A050
7V130C06A050
7V130C
132.0
30.0
23.0
29.0
32.5
15.0
1/8"
60.5
1.6
1/8"
27
46.5
1/8"
52.0
16.0
3.2
36.0
42.2
11.6
M3X0.5
23.5
48.5
16.5
7V130E06A050
7V130E06A050
7V130E
132.0
30.0
23.0
29.0
32.5
15.0
1/8"
60.5
1.6
1/8"
27
46.5
1/8"
52.0
16.0
3.2
36.0
42.2
11.6
M3X0.5
23.5
48.5
16.5
7V130P06A050
7V130P06A050
7V130P
132.0
30.0
23.0
29.0
32.5
15.0
1/8"
60.5
1.6
1/8"
27
46.5
1/8"
52.0
16.0
3.2
36.0
42.2
11.6
M3X0.5
23.5
48.5
16.5
7V21008A050
7V21008A050
7V210
106.0
33.0
28.0
34.0
40.0
18.0
1/4"
39.0
3.0
1/8"
36
21.0
1/4"
29.0
20.0
4.3
42.0
46.1
13.6
M4X0.7
20.0
29.0
7.0
7V22008A050
7V22008A050
7V220
134.0
33.0
28.0
34.0
40.0
18.0
1/4"
67.0
3.0
1/8"
36
49.0
1/4"
57.0
20.0
4.3
42.0
46.1
13.6
M4X0.7
20.0
57.0
7.0
7V230C08A050
7V230C08A050
7V230C
147.0
33.0
28.0
34.0
40.0
18.0
1/4"
67.0
3.0
1/8"
36
49.0
1/4"
57.0
20.0
4.3
42.0
46.1
13.6
M4X0.7
20.0
57.0
7.0
7V230E08A050
7V230E08A050
7V230E
147.0
33.0
28.0
34.0
40.0
18.0
1/4"
67.0
3.0
1/8"
36
49.0
1/4"
57.0
20.0
4.3
42.0
46.1
13.6
M4X0.7
20.0
57.0
7.0
7V230P08A050
7V230P08A050
7V230P
147.0
33.0
28.0
34.0
40.0
18.0
1/4"
67.0
3.0
1/8"
36
49.0
1/4"
57.0
20.0
4.3
42.0
46.1
13.6
M4X0.7
20.0
57.0
7.0
7V31010A050
7V31010A050
7V310
137.5
46.0
0.0
0.0
46.0
23.5
3/8"
54.0
0.5
1/4"
50
29.0
3/8"
37.0
33.5
3.2
64.0
22.0
18.4
4.3
25.0
41.5
8.0
7V32010A050
7V32010A050
7V320
167.0
46.0
0.0
0.0
46.0
23.5
3/8"
83.5
0.5
1/4"
50
58.5
3/8"
67.0
33.5
3.2
64.0
51.5
18.4
4.3
25.0
71.0
8.0
7V330C10A050
7V330C10A050
7V330C
185.0
46.0
0.0
0.0
46.0
23.5
3/8"
101.5
0.5
1/4"
50
76.5
3/8"
85.0
33.5
3.2
64.0
69.5
18.4
4.3
25.0
89.0
8.0
7V330E10A050
7V330E10A050
7V330E
185.0
46.0
0.0
0.0
46.0
23.5
3/8"
101.5
0.5
1/4"
50
76.5
3/8"
85.0
33.5
3.2
64.0
69.5
18.4
4.3
25.0
89.0
8.0
7V330P10A050
7V330P10A050
7V330P
185.0
46.0
0.0
0.0
46.0
23.5
3/8"
101.5
0.5
1/4"
50
76.5
3/8"
85.0
33.5
3.2
64.0
69.5
18.4
4.3
25.0
89.0
8.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表