您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
KA 45 - maintenance free (steel/PTFE) male thread
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
Askubal Rod ends and spherical bearings
Motor Sport
Rod ends
Dimension series K
Powered by
CAD模型選擇
{askubal/rod_ends_and_spherical_bearings/motor_sport/rod_ends/dimension_series_k/ka_45_asmtab.prj},{NB=ASKUBAL KA 12-4500-0},{BD=KA..12-45..},{GD=},{TE=},{POS=0},{POS2=0},{NDM=12},{B=16},{C1=12.0},{DREH=195},{D1=15.4},{D2=33},{H=54},{L1=32},{L2=70.5},{TS=33},{TD=13.5},{KIPP=13},{GEW=0.085},{VER=3},{ECCN=84833080},{INFO=Infotext},{RM=3.000},{RR=26.400},{DK=22.200},{PPATH=parts/ka_45_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
AN
Product designation
ⁿ/ₐ
ARTNR
Product number
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D3
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C1
[mm]
DREH
Drehzahl (nur für kurzzeitige Umdrehungen geeignet)
[min-1]
D1
[mm]
D2
d2 max.
[mm]
H
[mm]
L1
l1 min.
[mm]
L2
[mm]
TS
Load rating static C0 Standard
[kN]
TD
Load rating dynamic C
[kN]
KIPP
Tilt angle alpha
[°]
GEW
Weight
[kg]
ECCN
Custom tariff number
ⁿ/ₐ
ASKUBAL KA 8-450
KA 8-450
103699
8
M8
12
9.0
273
10.3
25
42
25
54.5
17
7.0
13
0.032
84833080
ASKUBAL KA 10-450
KA 10-450
103693
10
M10
14
10.5
228
12.9
29
48
28
62.5
25
10.0
13
0.054
84833080
ASKUBAL KA 12-450
KA 12-450
103794
12
M12
16
12.0
195
15.4
33
54
32
70.5
33
13.5
13
0.085
84833080
ASKUBAL KA 14-450
KA 14-450
103797
14
M14
19
13.5
169
16.8
37
60
36
78.5
44
17.0
15
0.125
84833080
ASKUBAL KA 16-450
KA 16-450
103799
16
M16
21
15.0
150
19.3
43
66
37
87.5
57
21.5
15
0.185
84833080
ASKUBAL KA 18-450
KA 18-450
103828
18
M18x1.5
23
16.5
137
21.8
47
72
41
95.5
77
26.0
15
0.260
84833080
ASKUBAL KA 20-450
KA 20-450
103829
20
M20x1.5
25
18.0
124
24.3
51
78
45
103.5
78
31.5
15
0.340
84833080
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表