您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
D-Lok ER Insert - D-LOK
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
D-LOK
Inserts
Powered by
CAD模型選擇
{baldor/dodge/bearings/d_lok/inserts/ins_er_dl.prj},{NB=128878},{SERIES=207},{BORE=1-3/8},{BORE1=1.375000},{PN=128878},{DESCRIPTION=ER-DL-106},{A=1.75},{A1=1.750000},{B=1.08},{B1=1.080000},{C=0.67},{C1=0.670000},{D=0.92},{D1=0.920000},{E=2.8346},{E1=2.834600},{F=2.69},{F1=2.690000},{M2=0.2500},{G=1.84},{G1=1.840000},{H=3.05},{H1=3.050000},{J=1.71},{J1=1.710000},{K=0.07},{K1=0.070000},{L=0.74},{L1=0.740000},{M=0.22},{M1=0.220000},{N=0.60},{N1=0.600000},{P=0.22},{P1=0.220000},{SCREW=1/4-28},{CAPS=3065},{CAPD=5759}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
[Inch]
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
A
[Inch]
B
[Inch]
C
[Inch]
D
[Inch]
E
[Inch]
F
[Inch]
M2
[Inch]
G
[Inch]
H
[Inch]
J
[Inch]
K
[Inch]
L
[Inch]
M
[Inch]
N
[Inch]
P
[Inch]
SCREW
Screw
ⁿ/ₐ
128870
204
3/4
128870
ER-DL-012
1.28
0.78
0.50
0.72
1.8501
1.71
0.1640
1.12
2.04
1.23
0.05
0.48
0.09
0.44
0.17
#8-32
128871
205
7/8
128871
ER-DL-014
1.44
0.88
0.56
0.75
2.0472
1.99
0.1900
1.32
2.24
1.34
0.05
0.56
0.18
0.50
0.15
#10-32
128872
205
15/16
128872
ER-DL-015
1.44
0.88
0.56
0.75
2.0472
1.99
0.1900
1.32
2.24
1.34
0.05
0.56
0.18
0.50
0.15
#10-32
128873
205
1
128873
ER-DL-100
1.44
0.88
0.56
0.75
2.0472
1.99
0.1900
1.32
2.24
1.34
0.05
0.56
0.18
0.50
0.15
#10-32
128874
206
1-1/8
128874
ER-DL-102
1.56
0.98
0.58
0.83
2.4409
2.22
0.2500
1.57
2.62
1.52
0.07
0.68
0.19
0.50
0.22
#10-32
128875
206
1-3/16
128875
ER-DL-103
1.56
0.98
0.58
0.83
2.4409
2.22
0.2500
1.57
2.62
1.52
0.07
0.68
0.19
0.50
0.22
#10-32
128876
206
1-1/4
128876
ER-DL-104
1.56
0.98
0.58
0.83
2.4409
2.22
0.2500
1.57
2.62
1.52
0.07
0.68
0.19
0.50
0.22
#10-32
128877
207
1-1/4
128877
ER-DL-104
1.75
1.08
0.67
0.92
2.8346
2.69
0.2500
1.84
3.05
1.71
0.07
0.74
0.22
0.60
0.22
1/4-28
128878
207
1-3/8
128878
ER-DL-106
1.75
1.08
0.67
0.92
2.8346
2.69
0.2500
1.84
3.05
1.71
0.07
0.74
0.22
0.60
0.22
1/4-28
128879
207
1-7/16
128879
ER-DL-107
1.75
1.08
0.67
0.92
2.8346
2.69
0.2500
1.84
3.05
1.71
0.07
0.74
0.22
0.60
0.22
1/4-28
128880
208
1-1/2
128880
ER-DL-108
2.01
1.26
0.75
1.09
3.1493
2.74
0.2500
2.05
3.35
1.94
0.07
0.90
0.20
0.60
0.25
1/4-28
128881
209
1-5/8
128881
ER-DL-110
2.01
1.26
0.75
1.09
3.3465
2.99
0.2500
2.22
3.55
1.94
0.07
0.90
0.20
0.60
0.25
1/4-28
128882
209
1-11/16
128882
ER-DL-111
2.01
1.26
0.75
1.09
3.3465
2.99
0.2500
2.22
3.55
1.94
0.07
0.90
0.20
0.60
0.25
1/4-28
128883
209
1-3/4
128883
ER-DL-112
2.01
1.26
0.75
1.09
3.3465
2.99
0.2500
2.22
3.55
1.94
0.07
0.90
0.20
0.60
0.25
1/4-28
128884
210
1-15/16
128884
ER-DL-115
2.01
1.26
0.75
1.13
3.5433
3.24
0.3125
2.43
3.75
1.94
0.10
0.80
0.19
0.60
0.20
1/4-28
128885
210
2
128885
ER-DL-200
2.01
1.26
0.75
1.13
3.5433
3.24
0.3125
2.43
3.75
1.94
0.10
0.80
0.19
0.60
0.20
1/4-28
128886
211
2
128886
ER-DL-200L
2.25
1.37
0.88
1.19
3.9370
3.69
0.3750
2.71.
4.14
2.22
0.10
0.96
0.28
0.73
0.30
5/16-24
128887
211
2-3/16
128887
ER-DL-203
2.25
1.37
0.88
1.19
3.9370
3.69
0.3750
2.71
4.14
2.22
0.10
0.96
0.28
0.73
0.30
5/16-24
ER-DL-207
212
2-7/16
ER-DL-207
ER-DL-207
2.38
1.48
0.9
1.25
4.3307
4.11
0.3750
2.97
4.54
2.31
0.10
1.02
0.27
0.73
0.30
5/16-24
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表