您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
Set Screw Four-Bolt Flange Metric Bore - Polymer Housing, Stainless Steel Insert - SC 4 Bolt Flange Bearings -(Normal Duty) -Corrosion Resistant Insert -Polymer Housed -E-Z KLEEN
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
SC Setscrew
Flanges
4 Bolt Flanges
Powered by
CAD模型選擇
{baldor/dodge/bearings/setscrew/flanges/4bolt_flanges/f4b_scez_pss_hm_asmtab.prj},{NB=136764},{SERIES=206},{SS=30},{PN=136764},{DESCRIPTION=F4B-SCEZ-30M-PSS},{W=0.39},{BOD=62.0},{A=38.6},{B=108.0},{C=43.7},{D=82.6},{F=M10},{F1=10.0000},{H=15.2},{J=11.4},{L=39.9},{CAPS=2250},{CAPD=4368},{PPATH=f4b_scez_pss_hm_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[mm]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
W
Weight
[kg]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
F
Bolt Diameter
ⁿ/ₐ
H
[mm]
J
[mm]
L
[mm]
136762
204
20
136762
F4B-SCEZ-20M-PSS
0.27
31.2
85.9
37.0
63.5
M10
13.5
7.5
28.2
136763
205
25
136763
F4B-SCEZ-25M-PSS
0.32
34.0
95.3
38.6
69.9
M10
13.7
9.2
33.5
136764
206
30
136764
F4B-SCEZ-30M-PSS
0.39
38.6
108.0
43.7
82.6
M10
15.2
11.4
39.9
136765
207
35
136765
F4B-SCEZ-35M-PSS
0.61
43.4
118.1
46.8
92.2
M12
15.7
13.5
46.7
136766
208
40
136766
F4B-SCEZ-40M-PSS
0.76
49.3
130.0
53.3
101.6
M12
17.0
15.7
52.1
136767
209
45
136767
F4B-SCEZ-45M-PSS
0.88
49.3
136.7
53.3
104.9
M14
18.3
15.7
56.4
136768
210
50
136768
F4B-SCEZ-50M-PSS
0.96
49.3
142.7
56.8
111.3
M16
19.3
15.9
61.7
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表