您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
Sleeve Bearings - SOLIDLUBE 3-7/16 thru 5 MM1000 Pillow Blocks - Sleeve Bearings - SOLIDLUBE - Inch
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
Sleeve Bearings - Solidlube
Pillow Blocks
Powered by
CAD模型選擇
{baldor/dodge/bearings/solid_lube/pillow_blocks/p24b_mm10_asmtab.prj},{NB=033490},{SS=4},{BORE=6.05600},{SS1=4.00000},{PN=033490},{DESCRIPTION=P2B-MM10-400},{WEIGHT=35.8},{A=4},{A1=4.00000},{B=13-7/16},{B1=13.43750},{C=3-3/16},{C1=3.18750},{DMIN=9-7/8},{DMIN1=9.87500},{DMAX=11-1/2},{DMAX1=11.50000},{F2B=3/4},{F2B1=0.75000},{E=0},{F4B=--},{F4B1=0.00000},{G=1-11/16},{G1=1.68750},{H=2},{H1=2.00000},{J=7-15/16},{J1=7.93750},{L=5-5/8},{L1=5.62500},{M=3-3/4},{M1=3.75000},{P=8-3/16},{P1=8.18750},{HF=2},{PPATH=p24b_mm10_bodi_templ.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
SS
Shaft Size
[Inch]
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[lbs]
A
[Inch]
B
[Inch]
C
[Inch]
DMIN
[Inch]
DMAX
ⁿ/ₐ
F2B
2 Bolt Base Bolt Diameter
[Inch]
E
[Inch]
F4B
4 Bolt Base Bolt Diameter
[Inch]
G
[Inch]
H
[Inch]
J
[Inch]
L
[Inch]
M
[Inch]
P
[Inch]
033347
3-7/16
033347
P2B-MM10-307
23.0
3-1/2
12
2-13/16
9-1/4
10-1/4
5/8
0
--
1-1/4
1-3/4
7
4-7/8
3-1/4
7-1/4
033351
3-1/2
033351
P2B-MM10-308
22.8
3-1/2
12
2-13/16
9-1/4
10-1/4
5/8
0
--
1-1/4
1-3/4
7
4-7/8
3-1/4
7-1/4
033480
3-15/16
033480
P2B-MM10-315
36.0
4
13-7/16
3-3/16
9-7/8
11-1/2
3/4
0
--
1-11/16
2
7-15/16
5-5/8
3-3/4
8-3/16
033490
4
033490
P2B-MM10-400
35.8
4
13-7/16
3-3/16
9-7/8
11-1/2
3/4
0
--
1-11/16
2
7-15/16
5-5/8
3-3/4
8-3/16
033505
4-7/16
033505
P2B-MM10-407
60.0
4-1/2
16
3-11/16
12-13/16
13-13/16
7/8
0
--
1-1/2
2-1/4
9-7/16
6-15/16
4-1/2
10
033515
4-1/2
033515
P2B-MM10-408
59.7
4-1/2
16
3-11/16
12-13/16
13-13/16
7/8
0
--
1-1/2
2-1/4
9-7/16
6-15/16
4-1/2
10
033530
4-15/16
033530
P4B-MM10-415
92.0
5
17-7/16
4-3/4
13-1/8
14-3/4
--
2
3/4
1-11/16
2-3/4
10-1/2
7-9/16
5
10-5/8
033540
5
033540
P4B-MM10-500
91.5
5
17-7/16
4-3/4
13-1/8
14-3/4
--
2
3/4
1-11/16
2-3/4
10-1/2
7-9/16
5
10-5/8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表