您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
English
25.4mm
Bando
Synchronized Pulley
Machined shaft hole type
H type
Powered by
CAD模型選擇
{bando/synchronized_pulley/machined_shaft_hole_type/h_type/h_100_asmtab.prj},{NB=28H100AF(20)},{N=28},{SHAPE1=A},{FLANGE=F},{MAT=Carbon steel},{DP=113.19},{DO=111.82},{W=32},{L=47},{WA=27},{S=2.5},{B=15},{DB=63},{SD=20},{DMIN=20},{FLNO=F119100},{SHAPEX='A','A','B','B'},{DMAXA=82},{DMAXB=38},{MA=2.2},{MB=2.6},{FLX='F', 'with Flange', '', 'without Flange'},{PPATH=h_100/h_100_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
N
No.of teeth
ⁿ/ₐ
SHAPE
Shape
ⁿ/ₐ
MAT
Material of pulley
ⁿ/ₐ
DP
dp
[mm]
DO
do
[mm]
W
[mm]
L
l
[mm]
WA
[mm]
S
[mm]
B
[mm]
DB
db
[mm]
DMAX
[mm]
DMIN
[mm]
MASS
Mass (Rough estimate)
[kg]
FLNO
Flange No.
ⁿ/ₐ
14H100AF
14
AF
Carbon steel
56.60
55.22
32
47
27
2.5
15
39
35
15
0.5
F6146
15H100AF
15
AF
Carbon steel
60.64
59.27
32
47
27
2.5
15
45
38
15
0.58
F6751
16H100AF
16
AF
Carbon steel
64.68
63.31
32
47
27
2.5
15
48
42
15
0.68
F7056
18H100AF
18
AF
Carbon steel
72.77
71.39
32
47
27
2.5
15
50
48
15
0.88
F7761
19H100AF
19
AF
Carbon steel
76.81
75.44
32
47
27
2.5
15
50
52
15
1.0
F8366
20H100AF
20
AF
Carbon steel
80.85
79.48
32
47
27
2.5
15
56
55
15
1.1
F8871
21H100AF
21
AF
Carbon steel
84.89
83.52
32
47
27
2.5
15
56
58
15
1.2
F9575
22H100AF
22
AF
Carbon steel
88.94
87.56
32
47
27
2.5
15
56
62
15
1.3
F9575
24H100AF
24
AF
Carbon steel
97.02
95.65
32
47
27
2.5
15
56
68
15
1.6
F10385
25H100AF
25
AF
Carbon steel
101.06
99.69
32
47
27
2.5
15
63
72
20
1.7
F11190
26H100AF
26
AF
Carbon steel
105.11
103.73
32
47
27
2.5
15
63
75
20
1.9
F11190
28H100AF
28
AF
Carbon steel
113.19
111.82
32
47
27
2.5
15
63
82
20
2.2
F119100
30H100AF
30
AF
Carbon steel
121.28
119.90
32
47
27
2.5
15
63
88
20
2.6
F127105
32H100AF
32
AF
Carbon steel
129.36
127.99
32
47
27
2.5
15
63
95
20
3.0
F135115
34H100AF
34
AF
Carbon steel
137.45
136.07
32
47
27
2.5
15
63
102
20
3.4
F144125
36H100AF
36
AF
Carbon steel
145.53
144.16
32
47
27
2.5
15
71
108
20
3.8
F152130
40H100B1
40
B1
Carbon steel
161.70
160.33
32
47
0
0.0
15
90
52
20
5.5
-
42H100B1
42
B1
Carbon steel
169.79
168.41
32
47
0
0.0
15
90
52
25
6.0
-
44H100B1
44
B1
Carbon steel
177.87
176.50
32
47
0
0.0
15
90
52
25
6.5
-
48H100B1
48
B1
Carbon steel
194.04
192.67
32
47
0
0.0
15
90
52
25
7.7
-
50H100B1
50
B1
Carbon steel
202.13
200.76
32
47
0
0.0
15
90
52
25
8.3
-
60H100B1
60
B1
Carbon steel
242.55
241.18
32
47
0
0.0
15
90
52
30
11.7
-
72H100B1
72
B1
Carbon steel
291.06
289.69
32
47
0
0.0
15
90
52
30
16.7
-
84H100B1
84
B1
Carbon steel
339.57
338.20
32
47
0
0.0
15
90
52
30
22.7
-
96H100B1
96
B1
Carbon steel
388.08
386.71
32
47
0
0.0
15
90
52
30
29.6
-
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表