您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
English
38.1mm
Bando
Synchronized Pulley
Machined shaft hole type
H type
Powered by
CAD模型選擇
{bando/synchronized_pulley/machined_shaft_hole_type/h_type/h_150_asmtab.prj},{NB=30H150AF(20)},{N=30},{SHAPE1=A},{FLANGE=F},{MAT=Carbon steel},{DP=121.28},{DO=119.90},{W=45},{L=60},{WA=40},{S=2.5},{B=15},{DB=63},{SD=20},{DMIN=20},{FLNO=F127105},{SHAPEX='A','A','B','B'},{DMAXA=88},{DMAXB=38},{MA=3.7},{MB=4.0},{FLX='F', 'with Flange', '', 'without Flange'},{PPATH=h_150/h_150_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
N
No.of teeth
ⁿ/ₐ
SHAPE
Shape
ⁿ/ₐ
MAT
Material of pulley
ⁿ/ₐ
DP
dp
[mm]
DO
do
[mm]
W
[mm]
L
l
[mm]
WA
[mm]
S
[mm]
B
[mm]
DB
db
[mm]
DMAX
[mm]
DMIN
[mm]
MASS
Mass (Rough estimate)
[kg]
FLNO
Flange No.
ⁿ/ₐ
14H150AF
14
AF
Carbon steel
56.60
55.22
45
60
40
2.5
15
39
35
15
0.7
F6146
15H150AF
15
AF
Carbon steel
60.64
59.27
45
60
40
2.5
15
45
38
15
0.82
F6751
16H150AF
16
AF
Carbon steel
64.68
63.31
45
60
40
2.5
15
48
42
15
0.95
F7056
18H150AF
18
AF
Carbon steel
72.77
71.39
45
60
40
2.5
15
50
48
15
1.2
F7761
19H150AF
19
AF
Carbon steel
76.81
75.44
45
60
40
2.5
15
50
52
15
1.4
F8366
20H150AF
20
AF
Carbon steel
80.85
79.48
45
60
40
2.5
15
56
55
15
1.5
F8871
21H150AF
21
AF
Carbon steel
84.89
83.52
45
60
40
2.5
15
56
58
15
1.7
F9575
22H150AF
22
AF
Carbon steel
88.94
87.56
45
60
40
2.5
15
56
62
15
1.9
F9575
24H150AF
24
AF
Carbon steel
97.02
95.65
45
60
40
2.5
15
56
68
15
2.3
F10385
25H150AF
25
AF
Carbon steel
101.06
99.69
45
60
40
2.5
15
63
72
20
2.5
F11190
26H150AF
26
AF
Carbon steel
105.11
103.73
45
60
40
2.5
15
63
75
20
2.7
F11190
28H150AF
28
AF
Carbon steel
113.19
111.82
45
60
40
2.5
15
63
82
20
3.1
F119100
30H150AF
30
AF
Carbon steel
121.28
119.90
45
60
40
2.5
15
63
88
20
3.7
F127105
32H150AF
32
AF
Carbon steel
129.36
127.99
45
60
40
2.5
15
63
95
20
4.2
F135115
34H150AF
34
AF
Carbon steel
137.45
136.07
45
60
40
2.5
15
63
102
20
4.8
F144125
36H150AF
36
AF
Carbon steel
145.53
144.16
45
60
40
2.5
15
71
108
20
5.4
F152130
40H150B1
40
B1
Carbon steel
161.70
160.33
45
60
0
0.0
15
90
52
20
7.5
-
42H150B1
42
B1
Carbon steel
169.79
168.41
45
60
0
0.0
15
90
52
25
8.1
-
44H150B1
44
B1
Carbon steel
177.87
176.50
45
60
0
0.0
15
90
52
25
8.9
-
46H150B1
46
B1
Carbon steel
185.96
184.59
45
60
0
0.0
15
90
52
25
9.7
-
48H150B1
48
B1
Carbon steel
194.04
192.67
45
60
0
0.0
15
90
52
25
10.5
-
50H150B1
50
B1
Carbon steel
202.13
200.76
45
60
0
0.0
15
90
52
25
11.4
-
60H150B1
60
B1
Carbon steel
242.55
241.18
45
60
0
0.0
15
90
52
30
16.2
-
72H150B1
72
B1
Carbon steel
291.06
289.69
45
60
0
0.0
15
90
52
30
23.3
-
84H150B1
84
B1
Carbon steel
339.57
338.20
45
60
0
0.0
15
90
52
30
31.7
-
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表