您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
français
English
QA認證資訊
目錄: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Created: 12.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 210102 - Hexagon head bolt - Stainless steel A2 - DIN 931 - ISO 4014
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 10 - Machine screws
Stainless steel A2
Powered by
CAD模型選擇
{bene_inox_boulonnerie/serie_10/a2/210102.prj},{NB=bene_inox_210102-16X210},{REF=210102-16X210},{DXL=16x210},{MAT=Acier inoxydable A2},{IDNR=},{D=16},{D3=13.546},{P=2.000},{L=210},{LG=153.000},{S=24},{DA=17.700},{C=0.800},{DW=22.490},{K=10.0},{R=0.600},{WEB=https://www.bene-inox.com}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
S
Across-flats-dimension
[mm]
K
Head height
[mm]
Béné Inox 210102-5X25
210102-5X25
5x25
Acier inoxydable A2
5
25
8
3.5
Béné Inox 210102-5X30
210102-5X30
5x30
Acier inoxydable A2
5
30
8
3.5
Béné Inox 210102-5X35
210102-5X35
5x35
Acier inoxydable A2
5
35
8
3.5
Béné Inox 210102-5X40
210102-5X40
5x40
Acier inoxydable A2
5
40
8
3.5
Béné Inox 210102-5X45
210102-5X45
5x45
Acier inoxydable A2
5
45
8
3.5
Béné Inox 210102-5X50
210102-5X50
5x50
Acier inoxydable A2
5
50
8
3.5
Béné Inox 210102-5X55
210102-5X55
5x55
Acier inoxydable A2
5
55
8
3.5
Béné Inox 210102-5X60
210102-5X60
5x60
Acier inoxydable A2
5
60
8
3.5
Béné Inox 210102-5X70
210102-5X70
5x70
Acier inoxydable A2
5
70
8
3.5
Béné Inox 210102-5X80
210102-5X80
5x80
Acier inoxydable A2
5
80
8
3.5
Béné Inox 210102-6X25
210102-6X25
6x25
Acier inoxydable A2
6
25
10
4.0
Béné Inox 210102-6X30
210102-6X30
6x30
Acier inoxydable A2
6
30
10
4.0
Béné Inox 210102-6X35
210102-6X35
6x35
Acier inoxydable A2
6
35
10
4.0
Béné Inox 210102-6X40
210102-6X40
6x40
Acier inoxydable A2
6
40
10
4.0
Béné Inox 210102-6X45
210102-6X45
6x45
Acier inoxydable A2
6
45
10
4.0
Béné Inox 210102-6X50
210102-6X50
6x50
Acier inoxydable A2
6
50
10
4.0
Béné Inox 210102-6X55
210102-6X55
6x55
Acier inoxydable A2
6
55
10
4.0
Béné Inox 210102-6X60
210102-6X60
6x60
Acier inoxydable A2
6
60
10
4.0
Béné Inox 210102-6X65
210102-6X65
6x65
Acier inoxydable A2
6
65
10
4.0
Béné Inox 210102-6X70
210102-6X70
6x70
Acier inoxydable A2
6
70
10
4.0
Béné Inox 210102-6X75
210102-6X75
6x75
Acier inoxydable A2
6
75
10
4.0
Béné Inox 210102-6X80
210102-6X80
6x80
Acier inoxydable A2
6
80
10
4.0
Béné Inox 210102-6X90
210102-6X90
6x90
Acier inoxydable A2
6
90
10
4.0
Béné Inox 210102-6X100
210102-6X100
6x100
Acier inoxydable A2
6
100
10
4.0
Béné Inox 210102-6X110
210102-6X110
6x110
Acier inoxydable A2
6
110
10
4.0
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表