您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
français
English
QA認證資訊
目錄: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Created: 12.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 210201 - Hexagon socket head cap screw - Stainless steel A2 - DIN 912 - ISO 4762
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 10 - Machine screws
Stainless steel A2
Powered by
CAD模型選擇
{bene_inox_boulonnerie/serie_10/a2/210201.prj},{NB=bene_inox_210201-8X100},{REF=210201-8X100},{DXL=8x100},{MAT=Acier inoxydable A2},{IDNR=},{D=8.000},{L=100.000},{LG=72.000},{LF=1.020},{D3=6.466},{P=1.250},{S=6.000},{DK=13.000},{DA=9.200},{DS=8.000},{E=6.860},{K=8.000},{HM=28.000},{R=0.400},{T=4.000},{V=0.800},{DW=12.330},{W=3.300},{FORM=0.000},{WEB=https://www.bene-inox.com}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
S
Across-flats-dimension
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
B
[mm]
Béné Inox 210201-1,6X3
210201-1,6X3
1.6x3
Acier inoxydable A2
1.600
3.000
1.500
3.000
1.600
L
Béné Inox 210201-1,6X4
210201-1,6X4
1.6x4
Acier inoxydable A2
1.600
4.000
1.500
3.000
1.600
L
Béné Inox 210201-1,6X5
210201-1,6X5
1.6x5
Acier inoxydable A2
1.600
5.000
1.500
3.000
1.600
L
Béné Inox 210201-1,6X6
210201-1,6X6
1.6x6
Acier inoxydable A2
1.600
6.000
1.500
3.000
1.600
L
Béné Inox 210201-1,6X8
210201-1,6X8
1.6x8
Acier inoxydable A2
1.600
8.000
1.500
3.000
1.600
L
Béné Inox 210201-1,6X10
210201-1,6X10
1.6x10
Acier inoxydable A2
1.600
10.000
1.500
3.000
1.600
L
Béné Inox 210201-1,6X12
210201-1,6X12
1.6x12
Acier inoxydable A2
1.600
12.000
1.500
3.000
1.600
L
Béné Inox 210201-1,6X16
210201-1,6X16
1.6x16
Acier inoxydable A2
1.600
16.000
1.500
3.000
1.600
15.2
Béné Inox 210201-2X3
210201-2X3
2x3
Acier inoxydable A2
2.000
3.000
1.500
3.800
2.000
L
Béné Inox 210201-2X4
210201-2X4
2x4
Acier inoxydable A2
2.000
4.000
1.500
3.800
2.000
L
Béné Inox 210201-2X5
210201-2X5
2x5
Acier inoxydable A2
2.000
5.000
1.500
3.800
2.000
L
Béné Inox 210201-2X6
210201-2X6
2x6
Acier inoxydable A2
2.000
6.000
1.500
3.800
2.000
L
Béné Inox 210201-2X8
210201-2X8
2x8
Acier inoxydable A2
2.000
8.000
1.500
3.800
2.000
L
Béné Inox 210201-2X10
210201-2X10
2x10
Acier inoxydable A2
2.000
10.000
1.500
3.800
2.000
L
Béné Inox 210201-2X12
210201-2X12
2x12
Acier inoxydable A2
2.000
12.000
1.500
3.800
2.000
L
Béné Inox 210201-2X14
210201-2X14
2x14
Acier inoxydable A2
2.000
14.000
1.500
3.800
2.000
L
Béné Inox 210201-2X16
210201-2X16
2x16
Acier inoxydable A2
2.000
16.000
1.500
3.800
2.000
16
Béné Inox 210201-2X20
210201-2X20
2x20
Acier inoxydable A2
2.000
20.000
1.500
3.800
2.000
16
Béné Inox 210201-2,5X4
210201-2,5X4
2.5x4
Acier inoxydable A2
2.500
4.000
2.000
4.500
2.500
L
Béné Inox 210201-2,5X5
210201-2,5X5
2.5x5
Acier inoxydable A2
2.500
5.000
2.000
4.500
2.500
L
Béné Inox 210201-2,5X6
210201-2,5X6
2.5x6
Acier inoxydable A2
2.500
6.000
2.000
4.500
2.500
L
Béné Inox 210201-2,5X8
210201-2,5X8
2.5x8
Acier inoxydable A2
2.500
8.000
2.000
4.500
2.500
L
Béné Inox 210201-2,5X10
210201-2,5X10
2.5x10
Acier inoxydable A2
2.500
10.000
2.000
4.500
2.500
L
Béné Inox 210201-2,5X12
210201-2,5X12
2.5x12
Acier inoxydable A2
2.500
12.000
2.000
4.500
2.500
L
Béné Inox 210201-2,5X14
210201-2,5X14
2.5x14
Acier inoxydable A2
2.500
14.000
2.000
4.500
2.500
L
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle 215601 - Hexagon nut - Stainless steel A2 - DIN 934
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 210202 - Hexagon socket button head cap screw - Stainless steel A2 -...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 210204 - Hexagon socket set screw with flat point -Stainles steel A2...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 215602 - Prevailing torque type - hexagon nut with plastic insert - ...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Reference 62601 - Hexagon nut DIN 934 - Stainless steel A2
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
Modèle 216501 - Plain stamped washer type "M" - Stainless steel A2 - NFE 25...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
06.02.2023
Modèle 216503 - Plain washer type Z - Stainless steel A2 - NFE 25-514
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 210101 - Hexagon head screw - Stainless A2 - DIN 933 - ISO 4017
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 216508 - Plain stamped washer - Stainless steel A2 - DIN 125A - ISO ...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
30.07.2020
Modèle 210205 - Hexagon socket set screw with cone point - Stainless steel ...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 210102 - Hexagon head bolt - Stainless steel A2 - DIN 931 - ISO 4014
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 216512 - Spring lock washer wide section - stainless steel A1 - DIN ...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Reference 23201 - Hexagon socket head cap screw - ISO 4762 - DIN 912 8.8cla...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Modèle 218703 - Cylindrical pin - Stainless steel A1 - DIN 7 - ISO 2338
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
30.07.2020
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表