您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
français
English
QA認證資訊
目錄: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Created: 12.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 210219 - Vis à tête cylindrique basse six pans creux avec trou de guidage inox A2 - DIN 6912
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 10 - Machine screws
Stainless steel A2
Powered by
CAD模型選擇
{bene_inox_boulonnerie/serie_10/a2/210219.prj},{NB=bene_inox_210219-8X12},{REF=210219-8X12},{DXL=8x12},{MAT=Acier inoxydable A2},{IDNR=},{D=8},{L=12},{D3=6.466},{LG=7.000},{LS=3.200},{P=1.250},{S=6},{T=3.000},{DK=13.0},{K=5.0},{DA=9.200},{DW=12.030},{DH=4.000},{R=0.400},{V=0.800},{T1=6.500},{F=1.020},{WEB=https://www.bene-inox.com}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
S
Width across flats
[mm]
DK
Diameter of the head
[mm]
K
Height of the head
[mm]
B
[mm]
Béné Inox 210219-4X8
210219-4X8
4x8
Acier inoxydable A2
4
8
3
7.0
2.8
L
Béné Inox 210219-4X10
210219-4X10
4x10
Acier inoxydable A2
4
10
3
7.0
2.8
L
Béné Inox 210219-4X12
210219-4X12
4x12
Acier inoxydable A2
4
12
3
7.0
2.8
L
Béné Inox 210219-4X16
210219-4X16
4x16
Acier inoxydable A2
4
16
3
7.0
2.8
14
Béné Inox 210219-4X20
210219-4X20
4x20
Acier inoxydable A2
4
20
3
7.0
2.8
14
Béné Inox 210219-4X25
210219-4X25
4x25
Acier inoxydable A2
4
25
3
7.0
2.8
14
Béné Inox 210219-4X30
210219-4X30
4x30
Acier inoxydable A2
4
30
3
7.0
2.8
14
Béné Inox 210219-4X35
210219-4X35
4x35
Acier inoxydable A2
4
35
3
7.0
2.8
14
Béné Inox 210219-4X40
210219-4X40
4x40
Acier inoxydable A2
4
40
3
7.0
2.8
14
Béné Inox 210219-5X8
210219-5X8
5x8
Acier inoxydable A2
5
8
4
8.5
3.5
L
Béné Inox 210219-5X10
210219-5X10
5x10
Acier inoxydable A2
5
10
4
8.5
3.5
L
Béné Inox 210219-5X12
210219-5X12
5x12
Acier inoxydable A2
5
12
4
8.5
3.5
L
Béné Inox 210219-5X16
210219-5X16
5x16
Acier inoxydable A2
5
16
4
8.5
3.5
L
Béné Inox 210219-5X20
210219-5X20
5x20
Acier inoxydable A2
5
20
4
8.5
3.5
16
Béné Inox 210219-5X25
210219-5X25
5x25
Acier inoxydable A2
5
25
4
8.5
3.5
16
Béné Inox 210219-5X30
210219-5X30
5x30
Acier inoxydable A2
5
30
4
8.5
3.5
16
Béné Inox 210219-5X35
210219-5X35
5x35
Acier inoxydable A2
5
35
4
8.5
3.5
16
Béné Inox 210219-5X40
210219-5X40
5x40
Acier inoxydable A2
5
40
4
8.5
3.5
16
Béné Inox 210219-5X50
210219-5X50
5x50
Acier inoxydable A2
5
50
4
8.5
3.5
16
Béné Inox 210219-5X60
210219-5X60
5x60
Acier inoxydable A2
5
60
4
8.5
3.5
16
Béné Inox 210219-6X8
210219-6X8
6x8
Acier inoxydable A2
6
8
5
10.0
4.0
L
Béné Inox 210219-6X10
210219-6X10
6x10
Acier inoxydable A2
6
10
5
10.0
4.0
L
Béné Inox 210219-6X12
210219-6X12
6x12
Acier inoxydable A2
6
12
5
10.0
4.0
L
Béné Inox 210219-6X16
210219-6X16
6x16
Acier inoxydable A2
6
16
5
10.0
4.0
L
Béné Inox 210219-6X20
210219-6X20
6x20
Acier inoxydable A2
6
20
5
10.0
4.0
18
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表