您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
français
English
QA認證資訊
目錄: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Created: 12.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 211304 - Hexagon head wood screw - Stainless steel A2 - DIN 571
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 11 - Woods screws
Stainless steel A2
Powered by
CAD模型選擇
{bene_inox_boulonnerie/serie_11/a2/211304.prj},{NB=bene_inox_211304-8X160},{REF=211304-8X160},{MAT=Acier inoxydable A2},{D=8},{D3=5.600},{P=3.600},{L=160},{S=13},{DS=8.000},{K=5.5},{E=14.200},{WEB=https://www.bene-inox.com}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DXL
DxL
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
S
Width across flats
[mm]
K
Head height
[mm]
Béné Inox 211304-5X25
211304-5X25
Acier inoxydable A2
5x25
5
25
8
3.5
Béné Inox 211304-5X30
211304-5X30
Acier inoxydable A2
5x30
5
30
8
3.5
Béné Inox 211304-5X35
211304-5X35
Acier inoxydable A2
5x35
5
35
8
3.5
Béné Inox 211304-5X40
211304-5X40
Acier inoxydable A2
5x40
5
40
8
3.5
Béné Inox 211304-5X45
211304-5X45
Acier inoxydable A2
5x45
5
45
8
3.5
Béné Inox 211304-5X50
211304-5X50
Acier inoxydable A2
5x50
5
50
8
3.5
Béné Inox 211304-5X60
211304-5X60
Acier inoxydable A2
5x60
5
60
8
3.5
Béné Inox 211304-5X70
211304-5X70
Acier inoxydable A2
5x70
5
70
8
3.5
Béné Inox 211304-5X80
211304-5X80
Acier inoxydable A2
5x80
5
80
8
3.5
Béné Inox 211304-6X25
211304-6X25
Acier inoxydable A2
6x25
6
25
10
4.0
Béné Inox 211304-6X30
211304-6X30
Acier inoxydable A2
6x30
6
30
10
4.0
Béné Inox 211304-6X35
211304-6X35
Acier inoxydable A2
6x35
6
35
10
4.0
Béné Inox 211304-6X40
211304-6X40
Acier inoxydable A2
6x40
6
40
10
4.0
Béné Inox 211304-6X45
211304-6X45
Acier inoxydable A2
6x45
6
45
10
4.0
Béné Inox 211304-6X50
211304-6X50
Acier inoxydable A2
6x50
6
50
10
4.0
Béné Inox 211304-6X60
211304-6X60
Acier inoxydable A2
6x60
6
60
10
4.0
Béné Inox 211304-6X70
211304-6X70
Acier inoxydable A2
6x70
6
70
10
4.0
Béné Inox 211304-6X80
211304-6X80
Acier inoxydable A2
6x80
6
80
10
4.0
Béné Inox 211304-6X90
211304-6X90
Acier inoxydable A2
6x90
6
90
10
4.0
Béné Inox 211304-6X100
211304-6X100
Acier inoxydable A2
6x100
6
100
10
4.0
Béné Inox 211304-6X110
211304-6X110
Acier inoxydable A2
6x110
6
110
10
4.0
Béné Inox 211304-6X120
211304-6X120
Acier inoxydable A2
6x120
6
120
10
4.0
Béné Inox 211304-6X130
211304-6X130
Acier inoxydable A2
6x130
6
130
10
4.0
Béné Inox 211304-7X40
211304-7X40
Acier inoxydable A2
7x40
7
40
12
5.0
Béné Inox 211304-7X50
211304-7X50
Acier inoxydable A2
7x50
7
50
12
5.0
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表