您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
français
English
QA認證資訊
目錄: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Created: 12.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 211306 - Cross recessed pan head chipboard screw - Stainless steel A2
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 11 - Woods screws
Stainless steel A2
Powered by
CAD模型選擇
{bene_inox_boulonnerie/serie_11/a2/211306.prj},{NB=bene_inox_211306-4,5X30},{REF=211306-4,5X30},{MAT=Acier inoxydable A2},{D=4.5},{D3=3.100},{K=3.00},{DK=9.00},{L=30},{B=0.000},{MZ=4.700},{EMP=2},{WEB=https://www.bene-inox.com}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DXL
DxL
ⁿ/ₐ
D
[mm]
K
[mm]
DK
[mm]
L
[mm]
EMP
Emprunte n°
ⁿ/ₐ
Béné Inox 211306-4X13
211306-4X13
Acier inoxydable A2
4x13
4.0
3.00
8.00
13
2
Béné Inox 211306-4X16
211306-4X16
Acier inoxydable A2
4x16
4.0
3.00
8.00
16
2
Béné Inox 211306-4X20
211306-4X20
Acier inoxydable A2
4x20
4.0
3.00
8.00
20
2
Béné Inox 211306-4X25
211306-4X25
Acier inoxydable A2
4x25
4.0
3.00
8.00
25
2
Béné Inox 211306-4X30
211306-4X30
Acier inoxydable A2
4x30
4.0
3.00
8.00
30
2
Béné Inox 211306-4X35
211306-4X35
Acier inoxydable A2
4x35
4.0
3.00
8.00
35
2
Béné Inox 211306-4X40
211306-4X40
Acier inoxydable A2
4x40
4.0
3.00
8.00
40
2
Béné Inox 211306-4X45
211306-4X45
Acier inoxydable A2
4x45
4.0
3.00
8.00
45
2
Béné Inox 211306-4X50
211306-4X50
Acier inoxydable A2
4x50
4.0
3.00
8.00
50
2
Béné Inox 211306-4X60
211306-4X60
Acier inoxydable A2
4x60
4.0
3.00
8.00
60
2
Béné Inox 211306-4X70
211306-4X70
Acier inoxydable A2
4x70
4.0
3.00
8.00
70
2
Béné Inox 211306-4,5X14
211306-4,5X14
Acier inoxydable A2
4.5x14
4.5
3.00
9.00
14
2
Béné Inox 211306-4,5X16
211306-4,5X16
Acier inoxydable A2
4.5x16
4.5
3.00
9.00
16
2
Béné Inox 211306-4,5X20
211306-4,5X20
Acier inoxydable A2
4.5x20
4.5
3.00
9.00
20
2
Béné Inox 211306-4,5X25
211306-4,5X25
Acier inoxydable A2
4.5x25
4.5
3.00
9.00
25
2
Béné Inox 211306-4,5X30
211306-4,5X30
Acier inoxydable A2
4.5x30
4.5
3.00
9.00
30
2
Béné Inox 211306-4,5X35
211306-4,5X35
Acier inoxydable A2
4.5x35
4.5
3.00
9.00
35
2
Béné Inox 211306-4,5X40
211306-4,5X40
Acier inoxydable A2
4.5x40
4.5
3.00
9.00
40
2
Béné Inox 211306-4,5X45
211306-4,5X45
Acier inoxydable A2
4.5x45
4.5
3.00
9.00
45
2
Béné Inox 211306-4,5X50
211306-4,5X50
Acier inoxydable A2
4.5x50
4.5
3.00
9.00
50
2
Béné Inox 211306-4,5X60
211306-4,5X60
Acier inoxydable A2
4.5x60
4.5
3.00
9.00
60
2
Béné Inox 211306-4,5X70
211306-4,5X70
Acier inoxydable A2
4.5x70
4.5
3.00
9.00
70
2
Béné Inox 211306-5X20
211306-5X20
Acier inoxydable A2
5x20
5.0
4.00
10.00
20
2
Béné Inox 211306-5X25
211306-5X25
Acier inoxydable A2
5x25
5.0
4.00
10.00
25
2
Béné Inox 211306-5X30
211306-5X30
Acier inoxydable A2
5x30
5.0
4.00
10.00
30
2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表