您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
français
English
QA認證資訊
目錄: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Created: 12.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 212405 - Cross recessed pan head tapping screw - Stainless steel A2 - DIN 7981 - ISO 7049
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 12 - Self tapping screws
Stainless steel A2
Powered by
CAD模型選擇
{bene_inox_boulonnerie/serie_12/a2/212405.prj},{NB=bene_inox_212405-4,8X90},{REF=212405-4,8X90},{MAT=Acier inoxydable A2},{KR=2},{FORM=3},{D=4.8},{X=},{D3=3.580},{P=1.600},{L=90.0},{DK=9.500},{A=1.600},{K=3.55},{R=0.200},{RF=8.000},{MH=4.900},{MZ=4.800},{TH=2.900},{TZ=2.750},{YC=4.300},{YF=3.200},{EMP=2},{WEB=https://www.bene-inox.com}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Diamètre nominal de filetage
[mm]
L
Longueur nominale
[mm]
DK
Diamètre de tête
[mm]
K
Hauteur de tête
[mm]
EMP
Empreinte n°
ⁿ/ₐ
Béné Inox 212405-4,8X9,5
212405-4,8X9,5
4.8x9.5
Acier inoxydable A2
4.8
9.5
9.500
3.55
2
Béné Inox 212405-4,8X13
212405-4,8X13
4.8x13
Acier inoxydable A2
4.8
13.0
9.500
3.55
2
Béné Inox 212405-4,8X16
212405-4,8X16
4.8x16
Acier inoxydable A2
4.8
16.0
9.500
3.55
2
Béné Inox 212405-4,8X19
212405-4,8X19
4.8x19
Acier inoxydable A2
4.8
19.0
9.500
3.55
2
Béné Inox 212405-4,8X22
212405-4,8X22
4.8x22
Acier inoxydable A2
4.8
22.0
9.500
3.55
2
Béné Inox 212405-4,8X25
212405-4,8X25
4.8x25
Acier inoxydable A2
4.8
25.0
9.500
3.55
2
Béné Inox 212405-4,8X32
212405-4,8X32
4.8x32
Acier inoxydable A2
4.8
32.0
9.500
3.55
2
Béné Inox 212405-4,8X38
212405-4,8X38
4.8x38
Acier inoxydable A2
4.8
38.0
9.500
3.55
2
Béné Inox 212405-4,8X45
212405-4,8X45
4.8x45
Acier inoxydable A2
4.8
45.0
9.500
3.55
2
Béné Inox 212405-4,8X50
212405-4,8X50
4.8x50
Acier inoxydable A2
4.8
50.0
9.500
3.55
2
Béné Inox 212405-4,8X60
212405-4,8X60
4.8x60
Acier inoxydable A2
4.8
60.0
9.500
3.55
2
Béné Inox 212405-4,8X70
212405-4,8X70
4.8x70
Acier inoxydable A2
4.8
70.0
9.500
3.55
2
Béné Inox 212405-4,8X80
212405-4,8X80
4.8x80
Acier inoxydable A2
4.8
80.0
9.500
3.55
2
Béné Inox 212405-4,8X90
212405-4,8X90
4.8x90
Acier inoxydable A2
4.8
90.0
9.500
3.55
2
Béné Inox 212405-4,8X100
212405-4,8X100
4.8x100
Acier inoxydable A2
4.8
100.0
9.500
3.55
2
Béné Inox 212405-4,8X120
212405-4,8X120
4.8x120
Acier inoxydable A2
4.8
120.0
9.500
3.55
2
Béné Inox 212405-5,5X13
212405-5,5X13
5.5x38
Acier inoxydable A2
5.5
38.0
10.800
3.95
3
Béné Inox 212405-5,5X16
212405-5,5X16
5.5x16
Acier inoxydable A2
5.5
16.0
10.800
3.95
3
Béné Inox 212405-5,5X19
212405-5,5X19
5.5x19
Acier inoxydable A2
5.5
19.0
10.800
3.95
3
Béné Inox 212405-5,5X22
212405-5,5X22
5.5x22
Acier inoxydable A2
5.5
22.0
10.800
3.95
3
Béné Inox 212405-5,5X25
212405-5,5X25
5.5x25
Acier inoxydable A2
5.5
25.0
10.800
3.95
3
Béné Inox 212405-5,5X32
212405-5,5X32
5.5x32
Acier inoxydable A2
5.5
32.0
10.800
3.95
3
Béné Inox 212405-5,5X38
212405-5,5X38
5.5x38
Acier inoxydable A2
5.5
38.0
10.800
3.95
3
Béné Inox 212405-5,5X45
212405-5,5X45
5.5x45
Acier inoxydable A2
5.5
45.0
10.800
3.95
3
Béné Inox 212405-5,5X50
212405-5,5X50
5.5x50
Acier inoxydable A2
5.5
50.0
10.800
3.95
3
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表