您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
QA認證資訊
目錄: Berger Tools
Created: 07.11.2018
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
DIN 71802 - Winkeld ball joint, Type C, with threaded ball shanks, without safety catch
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.6 Moving, transferring, connecting with shafts and joints
Angled ball joints
DIN71802
DIN71802 C
Powered by
CAD模型選擇
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_6/winkelgelenke/din71802/din71802_c/din_71802_c_ass.prj},{NB=Winkelgelenk mit Gewindezapfen DIN71802-13-M8L-C (0)},{ARTNR=DIN71802-13-M8L-C},{PARTNUMBER=DIN 71802-13-M8L-C},{NORMNR=DIN 71802},{PPATH=din_71802_c_3.prj},{D1=13},{D2=M8L},{WKL=0},{D2N=M 8},{D2L=M 8L},{D3=M8},{D4=8},{D5=13},{D6=19.3},{L1=16.5},{L3=12.0},{L4=30},{T=14.0},{SW=11},{ABZ=60},{D2X='M8','M8L'},{WEIGHT=0.0500},{CTN=84879059},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
H9/h9
[mm]
D2
Screw threads
ⁿ/ₐ
D3
Screw threads
ⁿ/ₐ
D5
[mm]
D6
[mm]
L1
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
T
min.
[mm]
SW
[mm]
ABZ
min. pull-off force
[N]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Winkelgelenk mit Gewindez...
DIN71802-8-M5-C
8
M5
M5
8
12.8
10.0
8.5
22
10.5
7
30
0.0140
84879059
YES
Winkelgelenk mit Gewindez...
DIN71802-8-M5L-C
8
M5L
M5
8
12.8
10.0
8.5
22
10.5
7
30
0.0150
84879059
YES
Winkelgelenk mit Gewindez...
DIN71802-10-M6-C
10
M6
M6
10
14.8
12.5
10.5
25
11.5
8
40
0.0250
84879059
YES
Winkelgelenk mit Gewindez...
DIN71802-10-M6L-C
10
M6L
M6
10
14.8
12.5
10.5
25
11.5
8
40
0.0250
84879059
YES
Winkelgelenk mit Gewindez...
DIN71802-13-M8-C
13
M8
M8
13
19.3
16.5
12.0
30
14.0
11
60
0.0490
84879059
YES
Winkelgelenk mit Gewindez...
DIN71802-13-M8L-C
13
M8L
M8
13
19.3
16.5
12.0
30
14.0
11
60
0.0500
84879059
YES
Winkelgelenk mit Gewindez...
DIN71802-16-M10-C
16
M10
M10
16
24.0
20.0
15.0
35
15.5
13
80
0.1000
84879059
YES
Winkelgelenk mit Gewindez...
DIN71802-16-M10L-C
16
M10L
M10
16
24.0
20.0
15.0
35
15.5
13
80
0.0950
84879059
YES
Winkelgelenk mit Gewindez...
DIN71802-16-M12-C
16
M12
M12
16
24.0
20.0
15.0
35
15.5
13
80
0.1000
84879059
YES
Winkelgelenk mit Gewindez...
DIN71802-16-M12L-C
16
M12L
M12
16
24.0
20.0
15.0
35
15.5
13
80
0.1000
84879059
YES
Winkelgelenk mit Gewindez...
DIN71802-19-M14F-C
19
M14F
M14x1.5
22
30.0
28.0
19.5
45
21.5
16
100
0.2170
84879059
YES
Winkelgelenk mit Gewindez...
DIN71802-19-M14FL-C
19
M14L
M14x1.5
22
30.0
28.0
19.5
45
21.5
16
100
0.2000
84879059
YES
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表