您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
MBM - Mounting Block Metric
IMI Bimba Products
Pneumatic Actuators
Metric
Accessories
Mounting Brackets
Flange Bracket/Mounting Blocks
Powered by
CAD模型選擇
{bimba/pneumatic_actuators/metric/accessories/mounting_brackets/flange_bracket_mounting_blocks/ugm_mount_block.prj},{NB=MBM-19},{PN=MBM-19},{BORE=19},{BORE1=19},{A=88.9},{A1=88.900},{B=19.1},{B1=19.100},{C=48.0},{C1=48.000},{D=9.5},{D1=9.500},{E=34.0},{E1=34.000},{F=9.5},{F1=9.500},{G=14.2},{G1=14.200},{H=8.6},{H1=8.600},{J=M8x1.25},{DJND=8.00000},{K=17.0},{K1=17.00000},{L=17.0},{L1=17.000},{M=M12x1.0},{M1=12.000},{N=16.0},{N1=16.000},{P=17.0},{P1=17.000},{Q=17.0},{Q1=17.000},{R=24.0},{R1=24.000},{S=14.0},{S1=14.000},{T=M8x1.25},{T1=8.000},{U=16.1},{U1=16.100},{V=34.9},{V1=34.900},{W=M10x1.5},{W1=10.000},{X=24.0},{X1=24.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
BORE
Bore Size
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
ⁿ/ₐ
K
[mm]
L
[mm]
M
ⁿ/ₐ
N
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
ⁿ/ₐ
U
[mm]
V
[mm]
W
ⁿ/ₐ
X
[mm]
MBM-8
MBM-8
8mm [8]
50.8
9.5
22.2
4.8
21.0
6.7
6.5
3.3
M8x1.25
12.7
N/A
N/A
7.9
6.4
N/A
11.1
7.9
M4x0.7
8.1
19.7
M4x0.7
15.0
MBM-11
MBM-11
11mm [11]
63.5
12.7
28.6
6.4
25.0
8.1
8.3
4.3
M8x1.25
14.3
N/A
N/A
9.5
9.5
N/A
14.3
9.5
M5x0.5
10.2
25.3
M5x0.5
18.0
MBM-14
MBM-14
14mm [14]
63.5
12.7
39.0
6.4
25.0
6.4
11.3
6.9
M8x1.25
13.2
13.5
M10x1.0
14.0
13.2
13.5
19.5
14.0
M6x1.0
12.1
26.8
M8x1.25
17.5
MBM-19
MBM-19
19mm [19]
88.9
19.1
48.0
9.5
34.0
9.5
14.2
8.6
M8x1.25
17.0
17.0
M12x1.0
16.0
17.0
17.0
24.0
14.0
M8x1.25
16.1
34.9
M10x1.5
24.0
MBM-22
MBM-22
22mm [22]
88.9
19.1
54.0
9.5
35.0
9.5
14.2
8.6
M8x1.25
20.0
19.5
M14x1.0
15.9
20.0
19.3
27.0
19.1
M10x1.5
16.1
34.9
M10x1.5
24.0
MBM-27
MBM-27
27mm [27]
101.6
19.1
64.0
9.5
40.0
9.5
14.2
8.6
M8x1.25
22.7
22.7
M14x1.0
24.0
22.7
22.7
32.0
20.0
M10x1.5
16.1
34.9
M10x1.5
29.0
MBM-32
MBM-32
32mm [32]
127.0
25.4
73.0
12.7
51.0
12.7
17.0
10.4
M8x1.25
27.0
25.8
M20x1.0
28.6
27.0
25.8
36.5
28.6
M12x1.75
22.1
41.3
M12x1.75
34.0
MBM-38
MBM-38
38mm [38]
127.0
25.4
86.0
12.7
51.0
12.7
17.0
10.4
M8x1.25
31.5
31.5
M20x1.0
35.0
31.5
31.5
43.0
26.0
M12x1.75
22.1
50.8
M12x1.75
34.0
MBM-50
MBM-50
50mm [50]
215.9
38.1
114.3
19.1
82.5
19.1
31.1
21.0
M8x1.25
41.3
40.8
M25x1.5
41.3
41.3
40.8
57.2
38.1
M24x3.0
36.2
74.6
M24x3.0
54.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表