您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
RPM - Rod Pivot for Flat Cylinders Metric
IMI Bimba Products
Pneumatic Actuators
Metric
Accessories
Rod Attachements
Rod Pivots (Rod Eyes)
Powered by
CAD模型選擇
{bimba/pneumatic_actuators/metric/accessories/rod_attachments/rod_pivots_eyes/rod_pivot_flat_m_asmtab.prj},{NB=RPM-2},{PN=RPM-2},{MAT=Zinc plated, high strength, heat treated alloy steel},{BORE=27mm (09)},{E=M8},{LN=16.0},{MS=11.5},{NT=6.5},{Q=5},{S=9.5},{NDM=8.0000},{PITCH=1.0592},{Q1=6.4008},{T=4.8260},{PPATH=rod_pivot_flat_m_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
BORE
Bore Size
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
LN
[mm]
MS
[mm]
NT
[mm]
Q
[mm]
S
[mm]
RPM-1/2
RPM-1/2
Zinc plated, high strengt...
14mm [02]
M4
9.5
11.5
6.5
5
9.5
RPM-1
RPM-1
Zinc plated, high strengt...
19mm [04]
M5
9.5
11.5
6.5
5
9.5
RPM-2
RPM-2
Zinc plated, high strengt...
27mm [09]
M8
16.0
11.5
6.5
5
9.5
RPM-3
RPM-3
Zinc plated, high strengt...
38mm [17]
M10
16.0
18.5
11.0
10
19.0
RPM-4
RPM-4
Zinc plated, high strengt...
50mm [31], 63mm [50]
M12
19.0
18.5
11.0
10
19.0
RPM-5
RPM-5
Zinc plated, high strengt...
76mm [70]
M16
22.5
25.5
16.0
16
25.5
RPM-6
RPM-6
Zinc plated, high strengt...
101mm [125]
M20
22.5
25.5
16.0
16
25.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表