您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Blohm
Created: 16.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0179 - Rest pads
Blohm
Support elements, locating elements, stop elements
Locating pins, rest pads
Powered by
CAD模型選擇
{blohm/auflage_positionier_u_anschlagelemente/aufnahmebolzen_auflagebolzen/02010.prj},{NB=B0179.12},{BESTBLOHM=B0179.12},{D1=25},{D2=12},{H=8.0},{H1=14.0},{L3=2.0},{L4=2.0},{GEW=0.0183},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73182900},{EAN=MIN},{XA=0.300},{XB=0.80},{XC=0.05},{XD=0.800},{XE=0.30},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
H
height
[mm]
H1
pin length
[mm]
L3
Chamfers x 45°
[mm]
L4
length of chamfer: pin
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0179.041
B0179.041
6
4
2.5
6.5
0.7
1.2
0.0011
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0179.042
B0179.042
6
4
4.5
8.5
0.7
1.2
0.0017
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0179.04
B0179.04
6
4
5.0
6.0
0.7
1.2
0.0016
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0179.061
B0179.061
10
6
4.5
8.5
0.9
1.5
0.0044
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0179.06
B0179.06
10
6
8.0
8.5
0.9
1.5
0.0064
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0179.08
B0179.08
16
8
5.0
10.0
2.0
2.0
0.0121
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0179.081
B0179.081
16
8
13.0
10.0
2.0
2.0
0.0232
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0179.10
B0179.10
20
10
6.0
12.0
2.0
2.0
0.0210
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0179.101
B0179.101
20
10
12.0
12.0
2.0
2.0
0.0357
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0179.12
B0179.12
25
12
8.0
14.0
2.0
2.0
0.0183
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0179.122
B0179.122
25
12
20.0
14.0
2.0
2.0
0.0875
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0179.123
B0179.123
25
12
30.0
14.0
2.0
2.0
0.1248
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0179.16
B0179.16
30
16
25.0
20.0
2.5
2.5
0.1662
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0179.164
B0179.164
30
16
40.0
20.0
2.5
2.5
0.2480
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0179.165
B0179.165
30
16
50.0
20.0
2.5
2.5
0.3034
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0179.166
B0179.166
30
16
65.0
20.0
2.5
2.5
0.3858
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0179.20
B0179.20
30
20
80.0
20.0
2.5
2.5
0.4858
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0179.201
B0179.201
30
20
100.0
20.0
2.5
2.5
0.6003
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0179.202
B0179.202
40
20
13.0
20.0
3.2
3.2
0.1697
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0179.203
B0179.203
40
20
32.0
20.0
3.2
3.2
0.3565
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表