您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Blohm
Created: 16.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0034 - Spring plungers smooth version, stainless steel
Blohm
Spring plungers, locking bolts, ball locking bolts
Spring plungers
Powered by
CAD模型選擇
{blohm/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/federnde_druckstuecke/03070.prj},{NB=B0034.100},{BESTBLOHM=B0034.10},{AUSF=Kugel Edelstahl},{POS=0},{D=10},{D1=8.0},{D2=12.0},{L=13.5},{L1=2.5},{H=2.70},{F1=10.0},{F2=20.0},{GEW=0.0063},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73182900},{EAN=MIN},{FILTER=NORELEM,BLOHM},{XPOS=[0:$H.]},{XX=0},{IMPERIAL=MM},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
H
spring travel
[mm]
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
[N]
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
[N]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
B0034.02
B0034.02
ball stainless steel
2
1.5
2.5
3.0
0.6
0.40
1.2
2.5
0.0000
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0034.03
B0034.03
ball stainless steel
3
2.5
3.5
4.0
0.8
0.65
1.7
3.4
0.0001
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0034.04
B0034.04
ball stainless steel
4
3.0
4.6
5.0
1.0
0.80
3.0
7.0
0.0004
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0034.05
B0034.05
ball stainless steel
5
4.0
5.6
6.0
1.0
1.00
4.0
7.0
0.0007
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0034.06
B0034.06
ball stainless steel
6
5.0
6.5
7.0
1.0
1.50
6.0
12.0
0.0011
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0034.08
B0034.08
ball stainless steel
8
6.5
8.5
9.0
1.0
1.80
6.0
12.0
0.0026
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0034.10
B0034.10
ball stainless steel
10
8.0
12.0
13.5
2.5
2.70
10.0
20.0
0.0063
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0034.12
B0034.12
ball stainless steel
12
10.0
14.0
16.0
2.5
3.50
15.0
25.0
0.0101
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0034.304
B0034.304
ball POM
4
3.0
4.6
5.0
1.0
0.60
3.0
7.0
0.0003
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0034.305
B0034.305
ball POM
5
4.0
5.6
6.0
1.0
0.80
4.0
7.0
0.0005
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0034.306
B0034.306
ball POM
6
5.0
6.5
7.0
1.0
1.30
6.0
12.0
0.0007
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0034.308
B0034.308
ball POM
8
6.5
8.5
9.0
1.0
1.60
6.0
12.0
0.0016
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0034.310
B0034.310
ball POM
10
8.0
12.0
13.5
2.5
2.60
10.0
20.0
0.0047
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0034.312
B0034.312
ball POM
12
10.0
14.0
16.0
2.5
3.30
15.0
25.0
0.0067
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表