您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Blohm
Created: 16.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0445 - Rod ends with ball bearing, external thread DIN ISO 12240-4
Blohm
Joints
Powered by
CAD模型選擇
{blohm/gelenke/27625.prj},{NB=B0445.22_0},{BESTBLOHM=B0445.22},{AUSF=Rechtsgewinde},{ROT=0},{D=22},{D1=M 22 x 1.5},{A=84},{B=54},{H=28},{H1=20.00},{K=26.0},{L=51},{L1=26},{W=8.0},{TRAGDY=9300},{TRAGST=3980},{DREH=725},{GEW=0.4267},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84832080},{EAN=MIN},{NDM=22.000},{KDM=20.160},{W1=8.000},{X=2.550},{Y=4.390},{FITLER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,BLOHM,},{ST=1.500},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,BLOHM,}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
thread
[mm]
A
Length
[mm]
B
width
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
K
diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
W
Angle
[°]
TRAGDY
basic dynamic load rating
[N]
TRAGST
basic static load rating
[N]
DREH
revolution per minute max.
[n max. 1/min]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
FILTER
Filter
ⁿ/ₐ
B0445.06
B0445.06
right-hand thread
6
M 6
36
20
9
6.75
9.0
22
12
8.0
27500
650
1350
0.0195
Yes
84832080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
KIPP,KIPP_USA,NORELEM,BLO...
B0445.08
B0445.08
right-hand thread
8
M 8
42
24
12
9.00
10.5
25
15
8.5
4000
1000
1300
0.0360
Yes
84832080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
KIPP,KIPP_USA,NORELEM,BLO...
B0445.10
B0445.10
right-hand thread
10
M 10
48
28
14
10.50
12.0
29
15
8.0
4450
1450
1225
0.0571
Yes
84832080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
KIPP,KIPP_USA,NORELEM,BLO...
B0445.12
B0445.12
right-hand thread
12
M 12
54
32
16
12.00
14.5
33
19
7.5
4950
1800
1125
0.0860
Yes
84832080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
KIPP,KIPP_USA,NORELEM,BLO...
B0445.16
B0445.16
right-hand thread
16
M 16
66
42
21
15.00
19.0
40
22
8.0
6250
2350
975
0.1858
Yes
84832080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
KIPP,KIPP_USA,NORELEM,BLO...
B0445.20
B0445.20
right-hand thread
20
M 20 x 1.5
78
50
25
18.00
24.5
47
28
7.0
7900
3450
825
0.3280
Yes
84832080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
KIPP,KIPP_USA,NORELEM,BLO...
B0445.22
B0445.22
right-hand thread
22
M 22 x 1.5
84
54
28
20.00
26.0
51
26
8.0
9300
3980
725
0.4267
Yes
84832080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
KIPP,KIPP_USA,NORELEM,BLO...
B0445.061
B0445.061
Left-hand thread
6
M 6
36
20
9
6.75
9.0
22
12
8.0
27500
650
1350
0.0200
Yes
84832080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
KIPP,KIPP_USA,NORELEM,BLO...
B0445.081
B0445.081
Left-hand thread
8
M 8
42
24
12
9.00
10.5
25
15
8.5
4000
1000
1300
0.0406
Yes
84832080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
KIPP,KIPP_USA,NORELEM,BLO...
B0445.101
B0445.101
Left-hand thread
10
M 10
48
28
14
10.50
12.0
29
15
8.0
4450
1450
1225
0.0577
Yes
84832080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
KIPP,KIPP_USA,NORELEM,BLO...
B0445.121
B0445.121
Left-hand thread
12
M 12
54
32
16
12.00
14.5
33
19
7.5
4950
1800
1125
0.0855
Yes
84832080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
KIPP,KIPP_USA,NORELEM,BLO...
B0445.161
B0445.161
Left-hand thread
16
M 16
66
42
21
15.00
19.0
40
22
8.0
6250
2350
975
0.1918
Yes
84832080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
KIPP,KIPP_USA,NORELEM,BLO...
B0445.201
B0445.201
Left-hand thread
20
M 20 x 1.5
78
50
25
18.00
24.5
47
28
7.0
7900
3450
825
0.3309
Yes
84832080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
KIPP,KIPP_USA,NORELEM,BLO...
B0445.221
B0445.221
Left-hand thread
22
M 22 x 1.5
84
54
28
20.00
26.0
51
26
8.0
9300
3980
725
0.4247
Yes
84832080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
KIPP,KIPP_USA,NORELEM,BLO...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表