您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
QA認證資訊
目錄: Blohm
Created: 16.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0268 - Knurled nuts plastic
Blohm
Handles, knobs
raendelmutter_raendelschrauben_raendelknoepfe
Powered by
CAD模型選擇
{blohm/griffe_und_knoepfe/raendelmutter_raendelschrauben_raendelknoepfe/06014.prj},{NB=B0268.4010},{BESTBLOHM=B0268.4010},{MATERIAL=Automatenstahl},{D=M10},{D1=40},{D3=19.0},{H=25},{T=14},{K=14},{GEW=0.0215},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39269025},{EAN=MIN},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=10.000},{XA=38.600},{XB=0.800},{XC=1.000},{XD=11.700},{XE=9.000},{XG=0.840},{XH=45.000},{XI=31.700},{XJ=4.300},{XK=12.000},{XL=29.000},{XM=80.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
D
Thread
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
H
height
[mm]
T
height
[mm]
K
height
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0268.1804
B0268.1804
Steel
M4
18
11.0
13
10
8
0.0045
Yes
39269025
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0268.2005
B0268.2005
Steel
M5
20
13.6
15
10
9
0.0068
Yes
39269025
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0268.2006
B0268.2006
Steel
M6
20
13.6
15
10
9
0.0063
Yes
39269025
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0268.2505
B0268.2505
Steel
M5
25
14.0
17
10
10
0.0083
Yes
39269025
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0268.2506
B0268.2506
Steel
M6
25
14.0
17
10
10
0.0080
Yes
39269025
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0268.3208
B0268.3208
Steel
M8
32
18.0
22
14
13
0.0189
Yes
39269025
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0268.3210
B0268.3210
Steel
M10
32
18.0
22
14
13
0.0162
Yes
39269025
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0268.4008
B0268.4008
Steel
M8
40
19.0
25
14
14
0.0242
Yes
39269025
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0268.4010
B0268.4010
Steel
M10
40
19.0
25
14
14
0.0215
Yes
39269025
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0268.18042
B0268.18042
stainless steel
M4
18
11.0
13
10
8
0.0045
Yes
39269025
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0268.20052
B0268.20052
stainless steel
M5
20
13.6
15
10
9
0.0068
Yes
39269025
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0268.20062
B0268.20062
stainless steel
M6
20
13.6
15
10
9
0.0063
Yes
39269025
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0268.25052
B0268.25052
stainless steel
M5
25
14.0
17
10
10
0.0083
Yes
39269025
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0268.25062
B0268.25062
stainless steel
M6
25
14.0
17
10
10
0.0080
Yes
39269025
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0268.32082
B0268.32082
stainless steel
M8
32
18.0
22
14
13
0.0189
Yes
39269025
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0268.32102
B0268.32102
stainless steel
M10
32
18.0
22
14
13
0.0162
Yes
39269025
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0268.40082
B0268.40082
stainless steel
M8
40
19.0
25
14
14
0.0242
Yes
39269025
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0268.40102
B0268.40102
stainless steel
M10
40
19.0
25
14
14
0.0215
Yes
39269025
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表