您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
QA認證資訊
目錄: Blohm
Created: 16.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0280 - Knurled heads for hexagon socket screw s
Blohm
Handles, knobs
raendelmutter_raendelschrauben_raendelknoepfe
Powered by
CAD模型選擇
{blohm/griffe_und_knoepfe/raendelmutter_raendelschrauben_raendelknoepfe/06132.prj},{NB=B0280.0505},{BESTBLOHM=B0280.0505},{FARBE=grau},{D1=16.0},{D2=11.5},{H=6.5},{CHC=M 5},{GEW=0.0011},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39269025},{EAN=MIN},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
H
width
[mm]
CHC
for cap screw
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0280.030
B0280.030
black
9.5
8.3
4.5
M 3
0.0002
Yes
39269025
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0280.040
B0280.040
black
13.0
9.6
5.0
M 4
0.0006
Yes
39269025
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0280.050
B0280.050
black
16.0
11.5
6.5
M 5
0.0011
Yes
39269025
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0280.060
B0280.060
black
19.0
14.0
7.5
M 6
0.0017
Yes
39269025
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0280.061
B0280.061
black
26.0
13.0
8.0
M 6
0.0030
Yes
39269025
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0280.080
B0280.080
black
26.0
16.0
10.0
M 8
0.0034
Yes
39269025
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0280.0305
B0280.0305
grey
9.5
8.3
4.5
M 3
0.0003
Yes
39269025
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0280.0405
B0280.0405
grey
13.0
9.6
5.0
M 4
0.0005
Yes
39269025
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0280.0505
B0280.0505
grey
16.0
11.5
6.5
M 5
0.0011
Yes
39269025
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0280.0605
B0280.0605
grey
19.0
14.0
7.5
M 6
0.0017
Yes
39269025
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0280.0615
B0280.0615
grey
26.0
13.0
8.0
M 6
0.0024
Yes
39269025
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0280.0805
B0280.0805
grey
26.0
16.0
10.0
M 8
0.0034
Yes
39269025
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0280.0306
B0280.0306
red
9.5
8.3
4.5
M 3
0.0003
Yes
39269025
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0280.0406
B0280.0406
red
13.0
9.6
5.0
M 4
0.0006
Yes
39269025
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0280.0506
B0280.0506
red
16.0
11.5
6.5
M 5
0.0010
Yes
39269025
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0280.0606
B0280.0606
red
19.0
14.0
7.5
M 6
0.0017
Yes
39269025
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0280.0616
B0280.0616
red
26.0
13.0
8.0
M 6
0.0030
Yes
39269025
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0280.0806
B0280.0806
red
26.0
16.0
10.0
M 8
0.0034
Yes
39269025
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表