您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Blohm
Created: 16.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0344 - Crank handles straight similar to DIN 469
Blohm
Handwheels, handles, position indicators
Handwheels
Powered by
CAD模型選擇
{blohm/handraeder_handkurbeln_positionieranzeiger/handkurbeln/06490.prj},{NB=B0344.120X22},{BESTBLOHM=B0344.120X22},{FORM=F},{AUSF=Handkurbel mit festem Ballengriff},{R=2},{A=200},{D1=40},{H=158},{H1=105},{H2=44},{H3=53},{SW=22 +0,3},{GEW=1.0150},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73269086},{EAN=MIN},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{DG4=20.000},{SX=22},{XA=40.000},{XB=35.000},{XC=65.660},{XD=65.000},{XE=5.400},{XF=18.000},{XG=13.000},{XH=32.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
R
Line
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
D1
diameter
[mm]
H
Length
[mm]
H1
height
[mm]
H2
height
[mm]
H3
height
[mm]
SW
width across flats
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0344.106X10
B0344.106X10
F
with fixed handle
2
63
20
80
52
20
28
10 +0,2
0.1087
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0344.108X10
B0344.108X10
F
with fixed handle
1
80
24
98
65
24
33
10 +0,2
0.2118
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0344.108X12
B0344.108X12
F
with fixed handle
2
80
24
98
65
24
33
12 +0,2
0.2002
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0344.110X12
B0344.110X12
F
with fixed handle
1
100
28
102
65
28
37
12 +0,2
0.2915
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0344.110X14
B0344.110X14
F
with fixed handle
2
100
28
102
65
28
37
14 +0,3
0.2827
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0344.112X14
B0344.112X14
F
with fixed handle
1
125
34
120
80
34
40
14 +0,3
0.5247
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0344.112X17
B0344.112X17
F
with fixed handle
2
125
34
120
80
34
40
17 +0,3
0.5039
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0344.116X17
B0344.116X17
F
with fixed handle
1
160
37
131
83
38
48
17 +0,3
0.6760
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0344.116X19
B0344.116X19
F
with fixed handle
2
160
37
131
83
38
48
19 +0,3
0.6483
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0344.120X19
B0344.120X19
F
with fixed handle
1
200
40
158
105
44
53
19 +0,3
1.0460
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0344.120X22
B0344.120X22
F
with fixed handle
2
200
40
158
105
44
53
22 +0,3
1.0150
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0344.206X10
B0344.206X10
D
with revolving handle
2
63
20
80
52
20
28
10 +0,2
0.1087
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0344.208X10
B0344.208X10
D
with revolving handle
1
80
24
98
65
24
33
10 +0,2
0.2104
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0344.208X12
B0344.208X12
D
with revolving handle
2
80
24
98
65
24
33
12 +0,2
0.2032
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0344.210X12
B0344.210X12
D
with revolving handle
1
100
28
102
65
28
37
12 +0,2
0.2896
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0344.210X14
B0344.210X14
D
with revolving handle
2
100
28
102
65
28
37
14 +0,3
0.2813
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0344.212X14
B0344.212X14
D
with revolving handle
1
125
34
120
80
34
40
14 +0,3
0.5332
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0344.212X17
B0344.212X17
D
with revolving handle
2
125
34
120
80
34
40
17 +0,3
0.5081
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0344.216X17
B0344.216X17
D
with revolving handle
1
160
37
131
83
38
48
17 +0,3
0.6736
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0344.216X19
B0344.216X19
D
with revolving handle
2
160
37
131
83
38
48
19 +0,3
0.6635
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0344.220X19
B0344.220X19
D
with revolving handle
1
200
40
158
105
44
53
19 +0,3
1.0600
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0344.220X22
B0344.220X22
D
with revolving handle
2
200
40
158
105
44
53
22 +0,3
1.0240
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表