您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Blohm
Created: 16.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0229 - Clamping levers internal thread
Blohm
Clamping levers, tension levers, cam levers
Clamping levers
Powered by
CAD模型選擇
{blohm/klemm_spannhebel_exzenterhebel/klemmhebel/06450.prj},{NB=B0229.104184},{GR=1},{T=9},{D=10.0},{D1=13.0},{D2=14.0},{H=24.5},{H1=4.0},{H2=14.5},{H3=31.0},{H4=34.0},{A=40},{A1=47.0},{B=7.0},{ZZ=16},{GEW=0.0335},{EAN=MIN},{TAB=1},{TAB1=1},{TAB2=1},{TYP1=1},{TYP3=1},{W4=2.120},{NDM=4},{NDM1=0.0000},{D3=10.500},{TYP=1.000},{XA=37.600},{XB=30.500},{XC=23.500},{XD=4.900},{XE=3.300},{XF=3.500},{XG=18.500},{XH=6.600},{XI=25.400},{XJ=0.500},{XK=138.500},{XL=21.500},{XM=9.100},{XN=9.000},{XO=30.300},{XP=2.800},{XQ=35.800},{XR=4.300},{XS=6.100},{XT=22.400},{XU=27.300},{XV=74.000},{XW=17.000},{XX=32.900},{XY=11.300},{XZ=8.000},{XA1=9.900},{XB1=3.400},{XC1=7.500},{XD1=0.700},{XE1=36.700},{XF1=5.000},{XG1=21.200},{XH1=21.000},{XI1=29.800},{XJ1=20.100},{XK1=2.500},{XL1=28.100},{XM1=0.500},{XN1=8.000},{XO1=21.600},{XP1=8.000},{XQ1=3.000},{XR1=2.800},{XS1=8.000},{XT1=0.300},{XU1=0.500},{XV1=2.300},{XW1=3.300},{XX1=0.500},{XY1=3.300},{XZ1=16.800},{XA2=5.100},{XB2=138.000},{BESTBLOHM=B0229.104184}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
OBFLGK
Surface finish body
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
X
Internal thread
ⁿ/ₐ
T
height
[mm]
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
H2
height
[mm]
H3
height
[mm]
H4
height
[mm]
A
Length
[mm]
A1
Length
[mm]
B
width
[mm]
ZZ
No. of teeth
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0229.0031
B0229.0031
Zinkdruckguss
jet black RAL 9005
seidenmatt
0
M 3
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
16
0.0309
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0229.0041
B0229.0041
Zinkdruckguss
jet black RAL 9005
seidenmatt
0
M 4
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
16
0.0306
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0229.0051
B0229.0051
Zinkdruckguss
jet black RAL 9005
seidenmatt
0
M 5
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
16
0.0300
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0229.1041
B0229.1041
Zinkdruckguss
jet black RAL 9005
seidenmatt
1
M 4
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0335
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0229.1051
B0229.1051
Zinkdruckguss
jet black RAL 9005
seidenmatt
1
M 5
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0329
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0229.1061
B0229.1061
Zinkdruckguss
jet black RAL 9005
seidenmatt
1
M 6
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0326
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0229.2061
B0229.2061
Zinkdruckguss
jet black RAL 9005
seidenmatt
2
M 6
12
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0820
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0229.2081
B0229.2081
Zinkdruckguss
jet black RAL 9005
seidenmatt
2
M 8
12
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0800
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0229.3081
B0229.3081
Zinkdruckguss
jet black RAL 9005
seidenmatt
3
M 8
14
16.0
21.0
22.0
37.0
10.0
24.0
54.5
58.5
80
91.0
11.0
22
0.1325
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0229.3101
B0229.3101
Zinkdruckguss
jet black RAL 9005
seidenmatt
3
M 10
14
16.0
21.0
22.0
37.0
10.0
24.0
54.5
58.5
80
91.0
11.0
22
0.1220
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0229.4101
B0229.4101
Zinkdruckguss
jet black RAL 9005
seidenmatt
4
M 10
17
19.0
27.0
27.5
43.0
10.0
27.0
63.0
67.5
95
109.0
13.0
24
0.2100
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0229.4121
B0229.4121
Zinkdruckguss
jet black RAL 9005
seidenmatt
4
M 12
17
19.0
27.0
27.5
43.0
10.0
27.0
63.0
67.5
95
109.0
13.0
24
0.2068
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0229.5121
B0229.5121
Zinkdruckguss
jet black RAL 9005
seidenmatt
5
M 12
23
23.0
31.0
32.0
49.0
12.0
31.5
73.0
77.5
110
126.0
15.0
26
0.3245
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0229.5161
B0229.5161
Zinkdruckguss
jet black RAL 9005
seidenmatt
5
M 16
23
23.0
31.0
32.0
49.0
12.0
31.5
73.0
77.5
110
126.0
15.0
26
0.3087
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0229.0032
B0229.0032
Zinkdruckguss
orange RAL 2004
seidenmatt
0
M 3
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
16
0.0312
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0229.0042
B0229.0042
Zinkdruckguss
orange RAL 2004
seidenmatt
0
M 4
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
16
0.0307
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0229.0052
B0229.0052
Zinkdruckguss
orange RAL 2004
seidenmatt
0
M 5
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
16
0.0304
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0229.1042
B0229.1042
Zinkdruckguss
orange RAL 2004
seidenmatt
1
M 4
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0334
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0229.1052
B0229.1052
Zinkdruckguss
orange RAL 2004
seidenmatt
1
M 5
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0331
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0229.1062
B0229.1062
Zinkdruckguss
orange RAL 2004
seidenmatt
1
M 6
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0326
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0229.2062
B0229.2062
Zinkdruckguss
orange RAL 2004
seidenmatt
2
M 6
12
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0828
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0229.2082
B0229.2082
Zinkdruckguss
orange RAL 2004
seidenmatt
2
M 8
12
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0804
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0229.3082
B0229.3082
Zinkdruckguss
orange RAL 2004
seidenmatt
3
M 8
14
16.0
21.0
22.0
37.0
10.0
24.0
54.5
58.5
80
91.0
11.0
22
0.1349
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0229.3102
B0229.3102
Zinkdruckguss
orange RAL 2004
seidenmatt
3
M 10
14
16.0
21.0
22.0
37.0
10.0
24.0
54.5
58.5
80
91.0
11.0
22
0.1317
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0229.4102
B0229.4102
Zinkdruckguss
orange RAL 2004
seidenmatt
4
M 10
17
19.0
27.0
27.5
43.0
10.0
27.0
63.0
67.5
95
109.0
13.0
24
0.2110
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表