您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Blohm
Created: 16.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0237 - Clamping levers external thread, metal parts stainless steell
Blohm
Clamping levers, tension levers, cam levers
Clamping levers
Powered by
CAD模型選擇
{blohm/klemm_spannhebel_exzenterhebel/klemmhebel/06461.prj},{NB=B0237.206188X20},{D=13.5},{D1=18.5},{D2=19.0},{H=28.5},{H1=6.5},{H2=17.5},{H3=42.5},{H4=45.5},{A=65},{A1=74.5},{B=9.5},{ZZ=20},{L=20},{GEW=MIN},{TAB=1},{TAB1=1},{TAB2=2},{TAB3=2},{W4=2.070},{NDM=6},{NDM1=0.0000},{TYP=1.000},{TYP3=1},{XA=20.000},{D3=14.000},{C1=0.400},{C2=0.500},{R=215.800},{R1=2.420},{R2=6.040},{R3=9.160},{R4=6.980},{R5=175.270},{R6=8.000},{R8=3.850},{A2=8.300},{TXT=2.060},{TXA=4.500},{A3=5.000},{A4=44.090},{A5=19.250},{A6=8.600},{C3=1.010},{W=7.100},{W1=17.480},{W2=20.000},{R9=39.500},{R10=8.000},{H5=28.560},{H6=17.200},{H7=13.500},{H8=12.500},{H9=2.500},{H10=4.900},{BESTBLOHM=B0237.206188X20},{MATERIAL=Zinkdruckguss},{FARBEGK=strukturmatt}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FARBEGK
Farbe Grundkörper
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
X
External thread
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
H2
height
[mm]
H3
height
[mm]
H4
height
[mm]
A
Length
[mm]
A1
Length
[mm]
B
width
[mm]
ZZ
No. of teeth
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0237.0041X15
B0237.0041X15
Zinkdruckguss
seidenmatt
jet black RAL 9005
0
M 4
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
16
15
0.0325
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0237.0041X20
B0237.0041X20
Zinkdruckguss
seidenmatt
jet black RAL 9005
0
M 4
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
16
20
0.0330
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0237.0041X25
B0237.0041X25
Zinkdruckguss
seidenmatt
jet black RAL 9005
0
M 4
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
16
25
0.0334
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0237.0051X10
B0237.0051X10
Zinkdruckguss
seidenmatt
jet black RAL 9005
0
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
16
10
0.0328
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0237.0051X15
B0237.0051X15
Zinkdruckguss
seidenmatt
jet black RAL 9005
0
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
16
15
0.0333
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0237.0051X20
B0237.0051X20
Zinkdruckguss
seidenmatt
jet black RAL 9005
0
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
16
20
0.0338
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0237.0051X25
B0237.0051X25
Zinkdruckguss
seidenmatt
jet black RAL 9005
0
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
16
25
0.0344
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0237.1051X10
B0237.1051X10
Zinkdruckguss
seidenmatt
jet black RAL 9005
1
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
10
0.0352
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0237.1051X15
B0237.1051X15
Zinkdruckguss
seidenmatt
jet black RAL 9005
1
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
15
0.0362
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0237.1051X20
B0237.1051X20
Zinkdruckguss
seidenmatt
jet black RAL 9005
1
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
20
0.0368
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0237.1051X25
B0237.1051X25
Zinkdruckguss
seidenmatt
jet black RAL 9005
1
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
25
0.0375
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0237.1061X10
B0237.1061X10
Zinkdruckguss
seidenmatt
jet black RAL 9005
1
M 6
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
10
0.0362
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0237.1061X15
B0237.1061X15
Zinkdruckguss
seidenmatt
jet black RAL 9005
1
M 6
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
15
0.0370
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0237.1061X20
B0237.1061X20
Zinkdruckguss
seidenmatt
jet black RAL 9005
1
M 6
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
20
0.0375
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0237.1061X25
B0237.1061X25
Zinkdruckguss
seidenmatt
jet black RAL 9005
1
M 6
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
25
0.0384
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0237.1061X30
B0237.1061X30
Zinkdruckguss
seidenmatt
jet black RAL 9005
1
M 6
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
30
0.0396
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0237.1061X40
B0237.1061X40
Zinkdruckguss
seidenmatt
jet black RAL 9005
1
M 6
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
40
0.0412
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0237.1061X50
B0237.1061X50
Zinkdruckguss
seidenmatt
jet black RAL 9005
1
M 6
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
50
0.0429
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0237.2061X15
B0237.2061X15
Zinkdruckguss
seidenmatt
jet black RAL 9005
2
M 6
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
15
0.0880
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0237.2061X20
B0237.2061X20
Zinkdruckguss
seidenmatt
jet black RAL 9005
2
M 6
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
20
0.0893
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0237.2061X25
B0237.2061X25
Zinkdruckguss
seidenmatt
jet black RAL 9005
2
M 6
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
25
0.0907
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0237.2061X30
B0237.2061X30
Zinkdruckguss
seidenmatt
jet black RAL 9005
2
M 6
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
30
0.0910
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0237.2061X40
B0237.2061X40
Zinkdruckguss
seidenmatt
jet black RAL 9005
2
M 6
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
40
0.0935
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0237.2061X50
B0237.2061X50
Zinkdruckguss
seidenmatt
jet black RAL 9005
2
M 6
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
50
0.0937
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0237.2061X60
B0237.2061X60
Zinkdruckguss
seidenmatt
jet black RAL 9005
2
M 6
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
60
0.0967
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表