您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Blohm
Created: 16.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0252 - Tension levers external thread
Blohm
Clamping levers, tension levers, cam levers
Tension levers
Powered by
CAD模型選擇
{blohm/klemm_spannhebel_exzenterhebel/spannhebel/06380.prj},{NB=B0252.4242X90},{BESTBLOHM=B0252.4242X90},{GRAD=0},{GR=4},{X=M 24},{H1=7.5},{L=90},{D=30},{D1=41},{D2=32},{D3=13},{H=68.5},{H2=56.5},{H3=0.0},{H4=76.5},{A=134.5},{A1=134.5},{A2=0},{ZZ=36},{GEW=1.0380},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=MIN},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=24},{NDM1=0.0000},{TYP1=1},{TYP=1},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
GRAD
degree
[°]
GR
size
ⁿ/ₐ
X
External thread
ⁿ/ₐ
H1
height
[mm]
L
Length
[mm]
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
D3
diameter
[mm]
H
height
[mm]
H2
height
[mm]
H3
height
[mm]
H4
height
[mm]
A
Length
[mm]
A2
Length
[mm]
ZZ
No. of teeth
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0252.1082X15
B0252.1082X15
0
1
M 8
4.5
15
16
24
25
10
44.5
37.0
0.0
49.5
92.0
0
22
0.1990
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0252.1082X20
B0252.1082X20
0
1
M 8
4.5
20
16
24
25
10
44.5
37.0
0.0
49.5
92.0
0
22
0.1957
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0252.1082X25
B0252.1082X25
0
1
M 8
4.5
25
16
24
25
10
44.5
37.0
0.0
49.5
92.0
0
22
0.1974
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0252.1082X30
B0252.1082X30
0
1
M 8
4.5
30
16
24
25
10
44.5
37.0
0.0
49.5
92.0
0
22
0.2024
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0252.1082X40
B0252.1082X40
0
1
M 8
4.5
40
16
24
25
10
44.5
37.0
0.0
49.5
92.0
0
22
0.2024
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0252.1082X50
B0252.1082X50
0
1
M 8
4.5
50
16
24
25
10
44.5
37.0
0.0
49.5
92.0
0
22
0.2054
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0252.1082X60
B0252.1082X60
0
1
M 8
4.5
60
16
24
25
10
44.5
37.0
0.0
49.5
92.0
0
22
0.2060
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0252.1102X15
B0252.1102X15
0
1
M 10
4.5
15
16
24
25
10
44.5
37.0
0.0
49.5
92.0
0
22
0.1968
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0252.1102X20
B0252.1102X20
0
1
M 10
4.5
20
16
24
25
10
44.5
37.0
0.0
49.5
92.0
0
22
0.1970
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0252.1102X25
B0252.1102X25
0
1
M 10
4.5
25
16
24
25
10
44.5
37.0
0.0
49.5
92.0
0
22
0.2118
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0252.1102X30
B0252.1102X30
0
1
M 10
4.5
30
16
24
25
10
44.5
37.0
0.0
49.5
92.0
0
22
0.2078
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0252.1102X40
B0252.1102X40
0
1
M 10
4.5
40
16
24
25
10
44.5
37.0
0.0
49.5
92.0
0
22
0.2089
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0252.1102X50
B0252.1102X50
0
1
M 10
4.5
50
16
24
25
10
44.5
37.0
0.0
49.5
92.0
0
22
0.2183
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0252.1102X60
B0252.1102X60
0
1
M 10
4.5
60
16
24
25
10
44.5
37.0
0.0
49.5
92.0
0
22
0.2232
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0252.1122X15
B0252.1122X15
0
1
M 12
4.5
15
16
24
25
10
44.5
37.0
0.0
49.5
92.0
0
22
0.1980
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0252.1122X20
B0252.1122X20
0
1
M 12
4.5
20
16
24
25
10
44.5
37.0
0.0
49.5
92.0
0
22
0.2010
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0252.1122X25
B0252.1122X25
0
1
M 12
4.5
25
16
24
25
10
44.5
37.0
0.0
49.5
92.0
0
22
0.2040
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0252.1122X30
B0252.1122X30
0
1
M 12
4.5
30
16
24
25
10
44.5
37.0
0.0
49.5
92.0
0
22
0.2116
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0252.1122X40
B0252.1122X40
0
1
M 12
4.5
40
16
24
25
10
44.5
37.0
0.0
49.5
92.0
0
22
0.2177
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0252.1122X50
B0252.1122X50
0
1
M 12
4.5
50
16
24
25
10
44.5
37.0
0.0
49.5
92.0
0
22
0.2276
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0252.1122X60
B0252.1122X60
0
1
M 12
4.5
60
16
24
25
10
44.5
37.0
0.0
49.5
92.0
0
22
0.2362
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0252.2122X20
B0252.2122X20
0
2
M 12
5.5
20
19
28
32
12
51.5
42.0
0.0
57.5
111.0
0
24
0.3299
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0252.2122X25
B0252.2122X25
0
2
M 12
5.5
25
19
28
32
12
51.5
42.0
0.0
57.5
111.0
0
24
0.3403
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0252.2122X30
B0252.2122X30
0
2
M 12
5.5
30
19
28
32
12
51.5
42.0
0.0
57.5
111.0
0
24
0.3130
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0252.2122X40
B0252.2122X40
0
2
M 12
5.5
40
19
28
32
12
51.5
42.0
0.0
57.5
111.0
0
24
0.3432
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表