您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Blohm
Created: 16.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0112 - Washers medium DIN ISO 7089 A
Blohm
Machine devices, jig devices
Screws, nuts and washers
Powered by
CAD模型選擇
{blohm/maschinen_und_vorrichtungselemente/schrauben_muttern_und_scheiben/07300.prj},{NB=B0112.110},{BESTBLOHM=B0112.110},{SS=A2},{OBFG=blank},{MATERIAL=Edelstahl},{M=M 10},{D1=10.5},{D2=20},{H=2.0},{GEW=0.0028},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{ROHS=Yes},{ZTN=73182200},{EAN=MIN},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{VAR=2},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{FARBEX=Edelstahl}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
SS
Steel code
ⁿ/ₐ
OBFG
Surface finish body
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Main
ⁿ/ₐ
M
for bolt
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
H
Width
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0112.03
B0112.03
-
bright
Steel
M 3
3.2
7
0.5
0.0012
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0112.04
B0112.04
-
bright
Steel
M 4
4.3
9
0.8
0.0003
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0112.05
B0112.05
-
bright
Steel
M 5
5.3
10
1.0
0.0004
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0112.06
B0112.06
-
bright
Steel
M 6
6.4
12
1.6
0.0008
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0112.08
B0112.08
-
bright
Steel
M 8
8.4
16
1.6
0.0016
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0112.10
B0112.10
-
bright
Steel
M 10
10.5
20
2.0
0.0031
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0112.12
B0112.12
-
bright
Steel
M 12
13.0
24
2.5
0.0054
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0112.14
B0112.14
-
bright
Steel
M 14
15.0
30
2.5
0.0075
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0112.16
B0112.16
-
bright
Steel
M 16
17.0
30
3.0
0.0096
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0112.20
B0112.20
-
bright
Steel
M 20
21.0
37
3.0
0.0145
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0112.24
B0112.24
-
bright
Steel
M 24
25.0
50
4.0
0.0276
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0112.30
B0112.30
-
bright
Steel
M 30
31.0
60
4.0
0.0456
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0112.36
B0112.36
-
bright
Steel
M 36
37.0
70
5.0
0.0750
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0112.103
B0112.103
A2
bright
Stainless steel
M 3
3.2
7
0.5
0.0001
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0112.104
B0112.104
A2
bright
Stainless steel
M 4
4.3
9
0.8
0.0002
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0112.105
B0112.105
A2
bright
Stainless steel
M 5
5.3
10
1.0
0.0004
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0112.106
B0112.106
A2
bright
Stainless steel
M 6
6.4
12
1.6
0.0007
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0112.108
B0112.108
A2
bright
Stainless steel
M 8
8.4
16
1.6
0.0014
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0112.110
B0112.110
A2
bright
Stainless steel
M 10
10.5
20
2.0
0.0028
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0112.114
B0112.114
A2
bright
Stainless steel
M 12
13.0
24
2.5
0.0074
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0112.112
B0112.112
A2
bright
Stainless steel
M 14
15.0
30
2.5
0.0055
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0112.116
B0112.116
A2
bright
Stainless steel
M 16
17.0
30
3.0
0.0092
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0112.120
B0112.120
A2
bright
Stainless steel
M 20
21.0
37
3.0
0.0145
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0112.124
B0112.124
A2
bright
Stainless steel
M 24
25.0
50
4.0
0.0274
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0112.130
B0112.130
A2
bright
Stainless steel
M 30
31.0
60
4.0
0.0458
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表