您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Blohm
Created: 16.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0356 - Swivel feet plates plastic
Blohm
Swivel feet
Powered by
CAD模型選擇
{blohm/stellfuesse/27800.prj},{NB=B0356.2045},{BESTBLOHM=B0356.2045},{FORM=B},{AUSF=ohne Anschraubbohrung mit Anti-Slip-Platte},{GR=45},{D=44},{A=0},{H=20},{BELASTUNG=9},{GEW=0.0190},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=39269099},{EAN=MIN},{TYP=B},{TYP1=1.000},{Z=0.000},{FILTER=KIPP,NORELEM,NOVONOX,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
GR
[mm]
D
diameter
[mm]
A
distance
[mm]
H
height
[mm]
BELASTUNG
load capacity max. kN
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0356.1030
B0356.1030
A
without screw-on hole wit...
30
29
0
18
5
0.0074
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0356.1040
B0356.1040
A
without screw-on hole wit...
40
39
0
18
9
0.0118
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0356.1045
B0356.1045
A
without screw-on hole wit...
45
44
0
18
9
0.0134
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0356.1050
B0356.1050
A
without screw-on hole wit...
50
49
0
18
9
0.0149
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0356.1060
B0356.1060
A
without screw-on hole wit...
60
59
0
18
9
0.0206
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0356.1080
B0356.1080
A
without screw-on hole wit...
80
79
0
18
9
0.0401
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0356.1100
B0356.1100
A
without screw-on hole wit...
100
99
0
18
9
0.0577
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0356.2030
B0356.2030
B
without screw-on hole wit...
30
29
0
20
5
0.0093
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0356.2040
B0356.2040
B
without screw-on hole wit...
40
39
0
20
9
0.0157
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0356.2045
B0356.2045
B
without screw-on hole wit...
45
44
0
20
9
0.0190
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0356.2050
B0356.2050
B
without screw-on hole wit...
50
49
0
20
9
0.0225
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0356.2060
B0356.2060
B
without screw-on hole wit...
60
59
0
20
9
0.0335
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0356.2080
B0356.2080
B
without screw-on hole wit...
80
79
55
20
9
0.0605
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0356.2100
B0356.2100
B
without screw-on hole wit...
100
99
55
20
9
0.0931
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0356.3080
B0356.3080
C
with screw-on hole (close...
80
79
55
18
9
0.0455
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0356.3100
B0356.3100
C
with screw-on hole (close...
100
99
74
18
9
0.0587
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0356.3120
B0356.3120
C
with screw-on hole (close...
120
119
94
18
9
0.0911
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0356.4080
B0356.4080
D
with screw-on hole (close...
80
79
55
20
9
0.0647
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0356.4100
B0356.4100
D
with screw-on hole (close...
100
99
74
20
9
0.0981
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0356.4120
B0356.4120
D
with screw-on hole (close...
120
119
94
20
9
0.1472
Yes
39269099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表