您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Blohm
Created: 16.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0376 - Levelling feet round
Blohm
Swivel feet
Powered by
CAD模型選擇
{blohm/stellfuesse/k0674.prj},{NB=B0376.3010X025},{BESTBLOHM=B0376.3010X025},{D=30},{D1=M10},{H=11},{H1=36},{L=25},{BELASTUNG=3},{GEW=0.0232},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{EAN=MIN},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=10.000},{XA=19.0},{XB=2.0},{XC=5.0},{XD=1.0},{XE=0.500},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
thread
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
L
Length
[mm]
BELASTUNG
Load capacity max. kN (static load only)
[kN]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0376.3006X020
B0376.3006X020
30
M6
11
31
20
3
0.0116
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0376.3006X030
B0376.3006X030
30
M6
11
41
30
3
0.0135
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0376.3008X016
B0376.3008X016
30
M8
11
27
16
3
0.0159
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0376.3008X020
B0376.3008X020
30
M8
11
31
20
3
0.0172
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0376.3008X025
B0376.3008X025
30
M8
11
36
25
3
0.0184
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0376.3008X030
B0376.3008X030
30
M8
11
41
30
3
0.0200
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0376.3008X040
B0376.3008X040
30
M8
11
51
40
3
0.0233
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0376.3010X025
B0376.3010X025
30
M10
11
36
25
3
0.0232
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0376.3010X030
B0376.3010X030
30
M10
11
41
30
3
0.0256
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0376.3010X035
B0376.3010X035
30
M10
11
46
35
3
0.0279
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0376.4708X016
B0376.4708X016
47
M8
11
27
16
4
0.0229
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0376.4708X020
B0376.4708X020
47
M8
11
31
20
4
0.0240
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0376.4708X030
B0376.4708X030
47
M8
11
41
30
4
0.0275
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0376.4708X040
B0376.4708X040
47
M8
11
51
40
4
0.0302
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0376.4710X020
B0376.4710X020
47
M10
11
31
20
4
0.0278
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0376.4710X030
B0376.4710X030
47
M10
11
41
30
4
0.0324
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0376.4710X055
B0376.4710X055
47
M10
11
66
55
4
0.0444
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表