您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Blohm
Created: 16.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0378 - Levelling feet with hex. base
Blohm
Swivel feet
Powered by
CAD模型選擇
{blohm/stellfuesse/k0676.prj},{NB=B0378.2506X050},{BESTBLOHM=B0378.2506X050},{SW=25},{D1=M6},{H=7.5},{H1=57.5},{L=50},{BELASTUNG=1,5},{GEW=0.0142},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{EAN=MIN},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=6.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
SW
width across flats
[mm]
D1
thread
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
L
Length
[mm]
BELASTUNG
Load capacity max. kN (static load only)
[kN]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0378.2006X020
B0378.2006X020
20
M6
7.0
27
20
1,5
0.0076
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0378.2006X030
B0378.2006X030
20
M6
7.0
37
30
1,5
0.0092
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0378.2006X040
B0378.2006X040
20
M6
7.0
47
40
1,5
0.0111
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0378.2006X050
B0378.2006X050
20
M6
7.0
57
50
1,5
0.0128
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0378.2008X020
B0378.2008X020
20
M8
7.0
27
20
3
0.0131
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0378.2008X030
B0378.2008X030
20
M8
7.0
37
30
3
0.0163
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0378.2008X040
B0378.2008X040
20
M8
7.0
47
40
3
0.0193
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0378.2008X050
B0378.2008X050
20
M8
7.0
57
50
3
0.0223
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0378.2506X020
B0378.2506X020
25
M6
7.5
27.5
20
1,5
0.0088
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0378.2506X030
B0378.2506X030
25
M6
7.5
37.5
30
1,5
0.0106
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0378.2506X040
B0378.2506X040
25
M6
7.5
47.5
40
1,5
0.0123
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0378.2506X050
B0378.2506X050
25
M6
7.5
57.5
50
1,5
0.0142
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0378.2508X020
B0378.2508X020
25
M8
7.5
27.5
20
3
0.0145
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0378.2508X030
B0378.2508X030
25
M8
7.5
37.5
30
3
0.0175
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0378.2508X040
B0378.2508X040
25
M8
7.5
47.5
40
3
0.0205
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0378.2508X050
B0378.2508X050
25
M8
7.5
57.5
50
3
0.0238
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0378.2510X020
B0378.2510X020
25
M10
7.5
27.5
20
4
0.0179
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0378.2510X030
B0378.2510X030
25
M10
7.5
27.5
30
4
0.0227
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0378.3008X020
B0378.3008X020
30
M8
8.0
28
20
3
0.0163
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0378.3008X030
B0378.3008X030
30
M8
8.0
38
30
3
0.0194
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0378.3008X040
B0378.3008X040
30
M8
8.0
48
40
3
0.0224
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0378.3008X050
B0378.3008X050
30
M8
8.0
58
50
3
0.0256
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0378.3010X020
B0378.3010X020
30
M10
8.0
28
20
4
0.0194
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0378.3010X030
B0378.3010X030
30
M10
8.0
38
30
4
0.0248
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表