您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Blohm
Created: 16.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0516 - Ring bolts swivel and 360° rotatable, grade 8
Blohm
Transport technology
Ring bolts and hoist rings
Powered by
CAD模型選擇
{blohm/transporttechnik/ringschrauben_lastbuegel/07710_asmtab.prj},{NB=B0516.16200},{BESTBLOHM=B0516.1620},{W=0},{B=30},{D=M 16},{D1=38},{H=105},{H1=50},{L=20},{L1=46},{S=13},{SW=30},{TRAG=1120},{GEW=0.5371},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181300},{EAN=MIN},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,BLOHM},{PPATH=07710_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
B
width
[mm]
D
thread
ⁿ/ₐ
D1
diameter
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
L
Length
[mm]
L1
distance
[mm]
S
thickness
[mm]
SW
width across flats
[mm]
TRAG
load-carrying capacity
[kg]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0516.1018
B0516.1018
30
M 10
38
105
50
18
46
13
30
300
0.5235
Yes
73181300
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0516.1218
B0516.1218
30
M 12
38
105
50
18
46
13
30
500
0.5252
Yes
73181300
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0516.1620
B0516.1620
30
M 16
38
105
50
20
46
13
30
1120
0.5371
Yes
73181300
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0516.2030
B0516.2030
34
M 20
50
131
61
30
57
16
40
2000
1.0490
Yes
73181300
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0516.2430
B0516.2430
40
M 24
58
153
68
30
70
19
48
3150
1.5480
Yes
73181300
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0516.3035
B0516.3035
40
M 30
75
165
80
35
65
20
65
5300
3.0000
Yes
73181300
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0516.3654
B0516.3654
50
M 36
85
205
95
54
90
22
75
8000
4.6200
Yes
73181300
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表