您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
DIN 603 - Stahl 4.6 verzinkt, mit Sechskantmutter
Böllhoff
Schrauben
Sonstige Schrauben
Flachrundschrauben
DIN 603 - Flachrundschrauben
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640899625/640931328/640931779/640931785/640932389.prj},{NB=603MUVZ10100},{ARTIKELNUMMER=603MUVZ10100},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/69/d3/din_603_stahl_4.6_mu_gv__pv.png},{ECLASS=23-11-01-06},{BLUEBER200=45},{BLBIS125=26},{BLBIS200=32},{DD=M 10},{DKMAX=24.65},{DKMIN=23.35},{DSMAX=10},{DSMIN=9.42},{FMAX=6.60},{FMIN=5.40},{KMAX=5.38},{KMIN=4.62},{LMAXA=101.75},{LMINA=98.25},{LAENGEL=100},{R1=19.2},{R2=0.5},{R3=1.50},{VMAX=10.58},{VMIN=9.42},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{KOPFFORM=Flachrundkopf},{GEWINDEART=Metrisches Gewinde},{OBERFLAECHE=verzinkt},{SPITZEGEWINDEENDE=Standard},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=4.6}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
BLUEBER200
b l über 200
ⁿ/ₐ
BLBIS125
b l bis 125
ⁿ/ₐ
BLBIS200
b l bis 200
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DKMAX
dk max.
ⁿ/ₐ
DKMIN
dk min.
ⁿ/ₐ
DSMAX
ds max.
ⁿ/ₐ
DSMIN
ds min.
ⁿ/ₐ
FMAX
f max.
ⁿ/ₐ
FMIN
f min.
ⁿ/ₐ
KMAX
k max.
ⁿ/ₐ
KMIN
k min.
ⁿ/ₐ
LMAXA
l max. A
ⁿ/ₐ
LMINA
l min. A
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Länge (l)
ⁿ/ₐ
R1
r1
ⁿ/ₐ
R2
r2
ⁿ/ₐ
R3
r3
ⁿ/ₐ
VMAX
v max.
ⁿ/ₐ
VMIN
v min.
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
SPITZEGEWINDEENDE
Spitze/Gewindeende
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 603MUVZ880
603MUVZ880
23-11-01-06
41
22
28
M 8
20.65
19.35
8
7.42
5.60
4.40
4.88
4.12
81.50
78.50
80
16.0
0.5
1.20
8.58
7.42
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
verzinkt
Standard
4.6
BÖLLHOFF 603MUVZ840
603MUVZ840
23-11-01-06
41
22
28
M 8
20.65
19.35
8
7.42
5.60
4.40
4.88
4.12
41.25
38.75
40
16.0
0.5
1.20
8.58
7.42
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
verzinkt
Standard
4.6
BÖLLHOFF 603MUVZ1045
603MUVZ1045
23-11-01-06
45
26
32
M 10
24.65
23.35
10
9.42
6.60
5.40
5.38
4.62
46.25
43.75
45
19.2
0.5
1.50
10.58
9.42
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
verzinkt
Standard
4.6
BÖLLHOFF 603MUVZ20100
603MUVZ20100
23-11-01-06
65
46
52
M 20
46.80
45.20
20
19.16
15.90
14.10
11.05
9.95
101.75
98.25
100
33.9
1.0
30.00
20.84
19.16
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
verzinkt
Standard
4.6
BÖLLHOFF 603MUVZ590
603MUVZ590
23-11-01-06
16
22
M 5
13.55
12.45
5
4.52
4.10
2.90
3.30
2.70
91.75
88.25
90
10.7
0.5
0.75
5.48
4.52
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
verzinkt
Standard
4.6
BÖLLHOFF 603MUVZ555
603MUVZ555
23-11-01-06
16
22
M 5
13.55
12.45
5
4.52
4.10
2.90
3.30
2.70
56.50
53.50
55
10.7
0.5
0.75
5.48
4.52
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
verzinkt
Standard
4.6
BÖLLHOFF 603MUVZ16340
603MUVZ16340
23-11-01-06
57
38
44
M 16
38.80
37.20
16
15.30
12.90
11.10
8.95
8.05
345.70
334.30
340
29.3
1.0
2.40
16.70
15.30
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
verzinkt
Standard
4.6
BÖLLHOFF 603MUVZ12320
603MUVZ12320
23-11-01-06
49
30
36
M 12
30.65
29.35
12
11.30
8.75
7.25
6.95
6.05
325.70
314.30
320
24.1
1.0
1.80
12.70
11.30
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
verzinkt
Standard
4.6
BÖLLHOFF 603MUVZ12160
603MUVZ12160
23-11-01-06
49
30
36
M 12
30.65
29.35
12
11.30
8.75
7.25
6.95
6.05
164.00
156.00
160
24.1
1.0
1.80
12.70
11.30
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
verzinkt
Standard
4.6
BÖLLHOFF 603MUVZ1280
603MUVZ1280
23-11-01-06
49
30
36
M 12
30.65
29.35
12
11.30
8.75
7.25
6.95
6.05
81.50
78.50
80
24.1
1.0
1.80
12.70
11.30
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
verzinkt
Standard
4.6
BÖLLHOFF 603MUVZ6100
603MUVZ6100
23-11-01-06
18
24
M 6
16.55
15.45
6
5.52
4.60
3.40
3.88
3.12
101.75
98.25
100
12.6
0.5
0.90
6.48
5.52
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
verzinkt
Standard
4.6
BÖLLHOFF 603MUVZ10120
603MUVZ10120
23-11-01-06
45
26
32
M 10
24.65
23.35
10
9.42
6.60
5.40
5.38
4.62
121.75
118.25
120
19.2
0.5
1.50
10.58
9.42
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
verzinkt
Standard
4.6
BÖLLHOFF 603MUVZ12120
603MUVZ12120
23-11-01-06
49
30
36
M 12
30.65
29.35
12
11.30
8.75
7.25
6.95
6.05
121.75
118.25
120
24.1
1.0
1.80
12.70
11.30
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
verzinkt
Standard
4.6
BÖLLHOFF 603MUVZ525
603MUVZ525
23-11-01-06
16
22
M 5
13.55
12.45
5
4.52
4.10
2.90
3.30
2.70
26.05
23.95
25
10.7
0.5
0.75
5.48
4.52
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
verzinkt
Standard
4.6
BÖLLHOFF 603MUVZ1670
603MUVZ1670
23-11-01-06
57
38
44
M 16
38.80
37.20
16
15.30
12.90
11.10
8.95
8.05
71.50
68.50
70
29.3
1.0
2.40
16.70
15.30
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
verzinkt
Standard
4.6
BÖLLHOFF 603MUVZ16360
603MUVZ16360
23-11-01-06
57
38
44
M 16
38.80
37.20
16
15.30
12.90
11.10
8.95
8.05
365.70
354.30
360
29.3
1.0
2.40
16.70
15.30
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
verzinkt
Standard
4.6
BÖLLHOFF 603MUVZ816
603MUVZ816
23-11-01-06
41
22
28
M 8
20.65
19.35
8
7.42
5.60
4.40
4.88
4.12
16.90
15.10
16
16.0
0.5
1.20
8.58
7.42
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
verzinkt
Standard
4.6
BÖLLHOFF 603MUVZ1665
603MUVZ1665
23-11-01-06
57
38
44
M 16
38.80
37.20
16
15.30
12.90
11.10
8.95
8.05
66.50
63.50
65
29.3
1.0
2.40
16.70
15.30
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
verzinkt
Standard
4.6
BÖLLHOFF 603MUVZ1675
603MUVZ1675
23-11-01-06
57
38
44
M 16
38.80
37.20
16
15.30
12.90
11.10
8.95
8.05
76.50
73.50
75
29.3
1.0
2.40
16.70
15.30
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
verzinkt
Standard
4.6
BÖLLHOFF 603MUVZ16100
603MUVZ16100
23-11-01-06
57
38
44
M 16
38.80
37.20
16
15.30
12.90
11.10
8.95
8.05
101.75
98.25
100
29.3
1.0
2.40
16.70
15.30
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
verzinkt
Standard
4.6
BÖLLHOFF 603MUVZ20280
603MUVZ20280
23-11-01-06
65
46
52
M 20
46.80
45.20
20
19.16
15.90
14.10
11.05
9.95
285.20
274.80
280
33.9
1.0
30.00
20.84
19.16
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
verzinkt
Standard
4.6
BÖLLHOFF 603MUVZ10220
603MUVZ10220
23-11-01-06
45
26
32
M 10
24.65
23.35
10
9.42
6.60
5.40
5.38
4.62
224.60
215.40
220
19.2
0.5
1.50
10.58
9.42
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
verzinkt
Standard
4.6
BÖLLHOFF 603MUVZ12180
603MUVZ12180
23-11-01-06
49
30
36
M 12
30.65
29.35
12
11.30
8.75
7.25
6.95
6.05
184.00
176.00
180
24.1
1.0
1.80
12.70
11.30
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
verzinkt
Standard
4.6
BÖLLHOFF 603MUVZ16400
603MUVZ16400
23-11-01-06
57
38
44
M 16
38.80
37.20
16
15.30
12.90
11.10
8.95
8.05
405.70
394.30
400
29.3
1.0
2.40
16.70
15.30
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
verzinkt
Standard
4.6
BÖLLHOFF 603MUVZ10160
603MUVZ10160
23-11-01-06
45
26
32
M 10
24.65
23.35
10
9.42
6.60
5.40
5.38
4.62
164.00
156.00
160
19.2
0.5
1.50
10.58
9.42
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
verzinkt
Standard
4.6
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN 603 - Cup head square neck bolts
Fabory
21.04.2022
Reference 62507 - Plain washer extra large type NFE 25513 - Stainless steel...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
DIN 986 - Steel 8 zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN 603 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 603 - Steel 4.6, with hexagon nut
Böllhoff
26.10.2021
DIN 555 - Hexagon nuts
Chinese Manufacturers
27.05.2014
Hexagon Nut NT - Hexagon Nut NT
Sikla
27.06.2024
DIN 555 - Hexagon nuts
Fabory
13.02.2023
BN 248 - Round head square neck bolts with hex nut (DIN 603 Mu; DIN 555 / D...
Bossard Catalog
31.10.2023
DIN 603 - FN 270 - 4.6, verzinkt blau - Mushroom head square neck bolts (Cu...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 2093 - Disc springs
Fabory
13.02.2023
Reference 62213 - Mushroom head square neck screw - DIN 603 - Stainless ste...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Hexagonal nuts, ISO 8434-1-LN - For bulkhead couplings
VOSS
11.04.2023
BN 149 - Hex domed cap nuts (Acorn nuts) (DIN 1587), cl. 6, plain
Bossard Catalog
31.10.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表