您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
DIN 9021 - Edelstahl A2
Böllhoff
Scheiben
Unterlegscheiben
Scheiben
DIN 9021 - Scheiben
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640937195/640937201/640938848/640938999/640939005.prj},{NB=9021A215},{ARTIKELNUMMER=9021A215},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/38/04/din_9021_edelstahl_a2__pv.png},{ECLASS=23-09-01-01},{D1MAX=15.27},{D1MIN=15.0},{D2MAX=44},{D2MIN=43.38},{DD=15},{H=3.0},{HMAX=3.3},{HMIN=2.7},{FUERGEWINDE=M 14},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{NORMVARIANTE=ähnlich ISO 7093},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=A2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
D1MAX
d1 max.
ⁿ/ₐ
D1MIN
d1 min.
ⁿ/ₐ
D2MAX
d2 max.
ⁿ/ₐ
D2MIN
d2 min.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
H
h
ⁿ/ₐ
HMAX
h max.
ⁿ/ₐ
HMIN
h min.
ⁿ/ₐ
FUERGEWINDE
Für Gewinde
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
NORMVARIANTE
Norm-Variante
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 9021A210,5
9021A210,5
23-09-01-01
10.77
10.5
30
29.48
10,5
2.5
2.7
2.3
M 10
DIN
ähnlich ISO 7093
A2
BÖLLHOFF 9021A219
9021A219
23-09-01-01
19
M 18
DIN
ähnlich ISO 7093
A2
BÖLLHOFF 9021A217
9021A217
23-09-01-01
17.27
17.0
50
49.38
17
3.0
3.3
2.7
M 16
DIN
ähnlich ISO 7093
A2
BÖLLHOFF 9021A24,3
9021A24,3
23-09-01-01
4.48
4.3
12
11.57
4,3
1.0
1.1
0.9
M 4
DIN
ähnlich ISO 7093
A2
BÖLLHOFF 9021A23,7
9021A23,7
23-09-01-01
3.88
3.7
11
10.57
3,7
0.8
0.9
0.7
M 3,5
DIN
ähnlich ISO 7093
A2
BÖLLHOFF 9021A215
9021A215
23-09-01-01
15.27
15.0
44
43.38
15
3.0
3.3
2.7
M 14
DIN
ähnlich ISO 7093
A2
BÖLLHOFF 9021A213
9021A213
23-09-01-01
13.27
13.0
37
36.38
13
3.0
3.3
2.7
M 12
DIN
ähnlich ISO 7093
A2
BÖLLHOFF 9021A28,4
9021A28,4
23-09-01-01
8.62
8.4
24
23.48
8,4
2.0
2.2
1.8
M 8
DIN
ähnlich ISO 7093
A2
BÖLLHOFF 9021A25,3
9021A25,3
23-09-01-01
5.48
5.3
15
14.57
5,3
1.2
1.4
1.0
M 5
DIN
ähnlich ISO 7093
A2
BÖLLHOFF 9021A27,4
9021A27,4
23-09-01-01
7.62
7.4
22
21.48
7,4
2.0
2.2
1.8
M 7
DIN
ähnlich ISO 7093
A2
BÖLLHOFF 9021A23,2
9021A23,2
23-09-01-01
3.38
3.2
9
8.64
3,2
0.8
0.9
0.7
M 3
DIN
ähnlich ISO 7093
A2
BÖLLHOFF 9021A22,7
9021A22,7
23-09-01-01
2.84
2.7
8
7.64
2,7
0.8
0.9
0.7
M 2,5
DIN
ähnlich ISO 7093
A2
BÖLLHOFF 9021A26,4
9021A26,4
23-09-01-01
6.62
6.4
18
17.57
6,4
1.6
1.8
1.4
M 6
DIN
ähnlich ISO 7093
A2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SKINDICHT® GMK - Lock nut plastic
LAPP
10.06.2024
DIN 986 - Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
DIN 934 - Stainless steel A4, metric fine thread
Böllhoff
26.10.2021
DIN 125 A - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 9021 - Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
DIN 985 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 934 - Stainless steel A2, metric fine thread
Böllhoff
26.10.2021
DIN 9021 - Washer with outside diameter ca. 3 x nominal thread diameter
Fabory
13.02.2023
DIN 934 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
ISO 10642 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 933 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 9021 - Steel 140 HV zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
ISO 7380-2 - Button head screws : Hexagon socket button head screws with co...
Fabory
21.04.2022
DIN 9021 - Steel 140 HV
Böllhoff
26.10.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表