您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
DIN 126 - Stahl
Böllhoff
Scheiben
Unterlegscheiben
Scheiben
DIN 126 - Scheiben
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640937195/640937201/640938848/640940242/640940248.prj},{NB=126ST78},{ARTIKELNUMMER=126ST78},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/cd/d2/din_126_stahl__pv.png},{ECLASS=23-09-01-01},{D1MAX=79.20},{D1MIN=78.0},{D2MAX=125},{D2MIN=122.5},{DD=78},{H=10.0},{HMAX=11.2},{HMIN=8.8},{FUERGEWINDE=M 72},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{NORMVARIANTE=ähnlich ISO 7091},{OBERFLAECHE=blank}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
D1MAX
d1 max.
ⁿ/ₐ
D1MIN
d1 min.
ⁿ/ₐ
D2MAX
d2 max.
ⁿ/ₐ
D2MIN
d2 min.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
H
h
ⁿ/ₐ
HMAX
h max.
ⁿ/ₐ
HMIN
h min.
ⁿ/ₐ
FUERGEWINDE
Für Gewinde
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
NORMVARIANTE
Norm-Variante
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 126ST13,5
126ST13,5
23-09-01-01
13.93
13.5
24
22.7
13,5
2.5
2.8
2.2
M 12
DIN
ähnlich ISO 7091
blank
BÖLLHOFF 126ST26
126ST26
23-09-01-01
26.52
26.0
44
42.4
26
4.0
4.6
3.4
M 24
DIN
ähnlich ISO 7091
blank
BÖLLHOFF 126ST36
126ST36
23-09-01-01
37.00
36.0
60
58.1
36
5.0
6.0
4.0
M 33
DIN
ähnlich ISO 7091
blank
BÖLLHOFF 126ST7,6
126ST7,6
23-09-01-01
7.96
7.6
14
12.9
7,6
1.6
1.9
1.3
M 7
DIN
ähnlich ISO 7091
blank
BÖLLHOFF 126ST17,5
126ST17,5
23-09-01-01
17.93
17.5
30
28.7
17,5
3.0
3.6
2.4
M 16
DIN
ähnlich ISO 7091
blank
BÖLLHOFF 126ST62
126ST62
23-09-01-01
63.20
62.0
105
102.8
62
9.0
10.2
7.8
M 56
DIN
ähnlich ISO 7091
blank
BÖLLHOFF 126ST9
126ST9
23-09-01-01
9.36
9.0
16
14.9
9
1.6
1.9
1.3
M 8
DIN
ähnlich ISO 7091
blank
BÖLLHOFF 126ST11
126ST11
23-09-01-01
11.43
11.0
20
18.7
11
2.0
2.3
1.7
M 10
DIN
ähnlich ISO 7091
blank
BÖLLHOFF 126ST22
126ST22
23-09-01-01
22.52
22.0
37
35.4
22
3.0
3.6
2.4
M 20
DIN
ähnlich ISO 7091
blank
BÖLLHOFF 126ST30
126ST30
23-09-01-01
30.52
30.0
50
48.4
30
4.0
4.6
3.4
M 27
DIN
ähnlich ISO 7091
blank
BÖLLHOFF 126ST33
126ST33
23-09-01-01
33.62
33.0
56
54.1
33
4.0
4.6
3.4
M 30
DIN
ähnlich ISO 7091
blank
BÖLLHOFF 126ST78
126ST78
23-09-01-01
79.20
78.0
125
122.5
78
10.0
11.2
8.8
M 72
DIN
ähnlich ISO 7091
blank
BÖLLHOFF 126ST15,5
126ST15,5
23-09-01-01
15.93
15.5
28
26.7
15,5
2.5
2.8
2.2
M 14
DIN
ähnlich ISO 7091
blank
BÖLLHOFF 126ST5,5
126ST5,5
23-09-01-01
5.80
5.5
10
9.1
5,5
1.0
1.2
0.8
M 5
DIN
ähnlich ISO 7091
blank
BÖLLHOFF 126ST56
126ST56
23-09-01-01
57.20
56.0
98
95.8
56
8.0
9.2
6.8
M 52
DIN
ähnlich ISO 7091
blank
BÖLLHOFF 126ST39
126ST39
23-09-01-01
40.00
39.0
66
64.1
39
5.0
6.0
4.0
M 36
DIN
ähnlich ISO 7091
blank
BÖLLHOFF 126ST48
126ST48
23-09-01-01
49.00
48.0
85
82.8
48
7.0
8.2
5.8
M 45
DIN
ähnlich ISO 7091
blank
BÖLLHOFF 126ST45
126ST45
23-09-01-01
46.00
45.0
78
76.1
45
7.0
8.2
5.8
M 42
DIN
ähnlich ISO 7091
blank
BÖLLHOFF 126ST66
126ST66
23-09-01-01
67.20
66.0
110
107.8
66
9.0
10.2
7.8
M 60
DIN
ähnlich ISO 7091
blank
BÖLLHOFF 126ST24
126ST24
23-09-01-01
24.52
24.0
39
37.4
24
3.0
3.6
2.4
M 22
DIN
ähnlich ISO 7091
blank
BÖLLHOFF 126ST70
126ST70
23-09-01-01
71.20
70.0
115
112.8
70
9.0
10.2
7.8
M 64
DIN
ähnlich ISO 7091
blank
BÖLLHOFF 126ST42
126ST42
23-09-01-01
43.00
42.0
72
70.1
42
6.0
7.0
5.0
M 39
DIN
ähnlich ISO 7091
blank
BÖLLHOFF 126ST6,6
126ST6,6
23-09-01-01
6.96
6.6
12
10.9
6,6
1.6
1.9
1.3
M 6
DIN
ähnlich ISO 7091
blank
BÖLLHOFF 126ST52
126ST52
23-09-01-01
53.20
52.0
92
89.8
52
8.0
9.2
6.8
M 48
DIN
ähnlich ISO 7091
blank
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN 127 A - Spring steel zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN 126 - Washers, product grade C, primarily for hexagon bolts and nuts
Fabory
13.02.2023
DIN 127 A - Spring steel
Böllhoff
26.10.2021
DIN 933 - Hexagon bolt ,8.8 VZ
Maschinenbau Kitz
02.05.2024
ISO 4032 - Hexagon nuts, style 1 - Product grades A and B
Fabory
13.02.2023
DIN 128 - Spring steel
Böllhoff
26.10.2021
DIN 126 (ISO 7091) - FN 504 - blank - Washers, product grade C, primarily f...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 939 - Studs - Metal end=1.25d
Fabory
13.02.2023
DIN 933 - Hexagon set screws with thread to head, product classes A and B
Roehm
18.10.2023
ISO 4017 (DIN 933) - Hexagon bolts with thread to the head, product groups ...
Fabory
21.04.2022
DIN 912 (ISO 4762) - FN 114 - 8.8, schwarz - Zylinderschrauben mit Innensec...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
ISO 10642 - Hexagon socket countersunk head screws
Fabory
21.04.2022
DIN 912 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 9021 - Steel 140 HV zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表