您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
DIN 7967 - Federstahl verzinkt
Böllhoff
Muttern
Muttern mit Sicherungsfunktion
Sicherungsmuttern
DIN 7967 - Sicherungsmuttern
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640943791/640946289/640947886/640947892/640947981.prj},{NB=7967FSTVZ33},{ARTIKELNUMMER=7967FSTVZ33},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/79/93/din_7967_stahl_federstahl_gv__pv.png},{ECLASS=23-11-07-05},{DD=M 33},{DD1=29,8},{E=57.7},{M=8.0},{S=50},{T=1.2},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{GEWINDEART=Für metrisches Schraubengewinde},{KRAFTANGRIFF=Außensechskant},{OBERFLAECHE=verzinkt}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DD1
Durchmesser (d1)
ⁿ/ₐ
E
e
ⁿ/ₐ
M
m
ⁿ/ₐ
S
s
ⁿ/ₐ
T
t
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 7967FSTVZ36
7967FSTVZ36
23-11-07-05
M 36
32,2
63.5
9.0
55
1.3
DIN
Für metrisches Schraubeng...
Außensechskant
verzinkt
BÖLLHOFF 7967FSTVZ22
7967FSTVZ22
23-11-07-05
M 22
19,6
36.9
6.0
32
0.8
DIN
Für metrisches Schraubeng...
Außensechskant
verzinkt
BÖLLHOFF 7967FSTVZ12
7967FSTVZ12
23-11-07-05
M 12
10,4
21.9
4.5
19
0.6
DIN
Für metrisches Schraubeng...
Außensechskant
verzinkt
BÖLLHOFF 7967FSTVZ20
7967FSTVZ20
23-11-07-05
M 20
17,6
34.6
6.0
30
0.8
DIN
Für metrisches Schraubeng...
Außensechskant
verzinkt
BÖLLHOFF 7967FSTVZ42
7967FSTVZ42
23-11-07-05
M 42
37,6
75.0
11.0
65
1.4
DIN
Für metrisches Schraubeng...
Außensechskant
verzinkt
BÖLLHOFF 7967FSTVZ33
7967FSTVZ33
23-11-07-05
M 33
29,8
57.7
8.0
50
1.2
DIN
Für metrisches Schraubeng...
Außensechskant
verzinkt
BÖLLHOFF 7967FSTVZ24
7967FSTVZ24
23-11-07-05
M 24
21
41.6
7.0
36
0.9
DIN
Für metrisches Schraubeng...
Außensechskant
verzinkt
BÖLLHOFF 7967FSTVZ16
7967FSTVZ16
23-11-07-05
M 16
14,1
27.7
5.0
24
0.7
DIN
Für metrisches Schraubeng...
Außensechskant
verzinkt
BÖLLHOFF 7967FSTVZ14
7967FSTVZ14
23-11-07-05
M 14
12
25.4
5.0
22
0.6
DIN
Für metrisches Schraubeng...
Außensechskant
verzinkt
BÖLLHOFF 7967FSTVZ10
7967FSTVZ10
23-11-07-05
M 10
8,6
19.6
4.0
17
0.5
DIN
Für metrisches Schraubeng...
Außensechskant
verzinkt
BÖLLHOFF 7967FSTVZ30
7967FSTVZ30
23-11-07-05
M 30
26,6
53.1
8.0
46
1.1
DIN
Für metrisches Schraubeng...
Außensechskant
verzinkt
BÖLLHOFF 7967FSTVZ8
7967FSTVZ8
23-11-07-05
M 8
6,9
15.0
35.0
13
0.5
DIN
Für metrisches Schraubeng...
Außensechskant
verzinkt
BÖLLHOFF 7967FSTVZ27
7967FSTVZ27
23-11-07-05
M 27
24,2
47.3
7.0
41
1.0
DIN
Für metrisches Schraubeng...
Außensechskant
verzinkt
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Model 72704 - PAL SELF LOCKING COUNTER NUT DIN 7967 HDG
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
Reference 62608 - Pal self locking counter nut DIN 7967 - Stainless steel A...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
BN 1964 - Self-locking counter nuts (Palnut®; DIN 7967), spring steel, blac...
Bossard Catalog
31.10.2023
Model 72701 - Pal self locking counter nut DIN 7967 - Zinc plated
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
DIN 7967 - FN 8210 - blank - Self locking counter nuts
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
N0020860 - Idaring
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
31.10.2016
Modèle 215608 - Self locking counter nut, Pal - Stainless steel A2 - DIN 79...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
BN 65122 - Self-locking counter nuts (Palnut®; DIN 7967), spring steel, zin...
Bossard Catalog
31.10.2023
TBC80 - Fasten the nut
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表