您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
DIN 94 - Edelstahl A4
Böllhoff
Sonstiges
Stifte, Splinte und Nägel
DIN 94 - Splinte
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640969762/640972272/640974141/640974828.prj},{NB=94A42,522},{ARTIKELNUMMER=94A42,522},{VORSCHAUBILD=../../../_pool_/60/4f/din_94_edelstahl_a4__pv.png},{ECLASS=23-10-04-01},{AMAX=2.5},{AMIN=1.25},{B=5.0},{CMAX=4.6},{CMIN=4.0},{D1MAX=2.3},{D1MIN=2.1},{DD=2,5},{DD1=2,5},{LMAXA=23.00},{LMINA=21.00},{LAENGEL=22},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{NORMVARIANTE=ähnlich ISO 1234},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=A4}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
AMAX
a max.
ⁿ/ₐ
AMIN
a min.
ⁿ/ₐ
B
b
ⁿ/ₐ
CMAX
c max.
ⁿ/ₐ
CMIN
c min.
ⁿ/ₐ
D1MAX
d1 max.
ⁿ/ₐ
D1MIN
d1 min.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DD1
Durchmesser (d1)
ⁿ/ₐ
LMAXA
l max. A
ⁿ/ₐ
LMINA
l min. A
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Länge (l)
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
NORMVARIANTE
Norm-Variante
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 94A4840
94A4840
23-10-04-01
4.0
2.00
16.0
15.0
13.1
7.5
7.3
8
8
41.25
38.75
40
DIN
ähnlich ISO 1234
A4
BÖLLHOFF 94A46,336
94A46,336
23-10-04-01
4.0
2.00
12.6
11.8
10.3
5.9
5.7
6,3
6,3
37.25
34.75
36
DIN
ähnlich ISO 1234
A4
BÖLLHOFF 94A4545
94A4545
23-10-04-01
4.0
2.00
10.0
9.2
8.0
4.6
4.4
5
5
46.25
43.75
45
DIN
ähnlich ISO 1234
A4
BÖLLHOFF 94A41,610
94A41,610
23-10-04-01
2.5
1.25
3.2
2.8
2.4
1.4
1.3
1,6
1,6
10.75
9.25
10
DIN
ähnlich ISO 1234
A4
BÖLLHOFF 94A4863
94A4863
23-10-04-01
4.0
2.00
16.0
15.0
13.1
7.5
7.3
8
8
64.50
61.50
63
DIN
ähnlich ISO 1234
A4
BÖLLHOFF 94A4220
94A4220
23-10-04-01
2.5
1.25
4.0
3.6
3.2
1.8
1.7
2
2
21.00
19.00
20
DIN
ähnlich ISO 1234
A4
BÖLLHOFF 94A46,380
94A46,380
23-10-04-01
4.0
2.00
12.6
11.8
10.3
5.9
5.7
6,3
6,3
81.50
78.50
80
DIN
ähnlich ISO 1234
A4
BÖLLHOFF 94A46,340
94A46,340
23-10-04-01
4.0
2.00
12.6
11.8
10.3
5.9
5.7
6,3
6,3
41.25
38.75
40
DIN
ähnlich ISO 1234
A4
BÖLLHOFF 94A4218
94A4218
23-10-04-01
2.5
1.25
4.0
3.6
3.2
1.8
1.7
2
2
18.90
17.10
18
DIN
ähnlich ISO 1234
A4
BÖLLHOFF 94A41,612
94A41,612
23-10-04-01
2.5
1.25
3.2
2.8
2.4
1.4
1.3
1,6
1,6
12.90
11.10
12
DIN
ähnlich ISO 1234
A4
BÖLLHOFF 94A41032
94A41032
23-10-04-01
6.3
3.20
20.0
19.0
16.6
9.5
9.3
10
10
33.25
30.75
32
DIN
ähnlich ISO 1234
A4
BÖLLHOFF 94A46,345
94A46,345
23-10-04-01
4.0
2.00
12.6
11.8
10.3
5.9
5.7
6,3
6,3
46.25
43.75
45
DIN
ähnlich ISO 1234
A4
BÖLLHOFF 94A41045
94A41045
23-10-04-01
6.3
3.20
20.0
19.0
16.6
9.5
9.3
10
10
46.25
43.75
45
DIN
ähnlich ISO 1234
A4
BÖLLHOFF 94A42,520
94A42,520
23-10-04-01
2.5
1.25
5.0
4.6
4.0
2.3
2.1
2,5
2,5
21.00
19.00
20
DIN
ähnlich ISO 1234
A4
BÖLLHOFF 94A4856
94A4856
23-10-04-01
4.0
2.00
16.0
15.0
13.1
7.5
7.3
8
8
57.50
54.50
56
DIN
ähnlich ISO 1234
A4
BÖLLHOFF 94A42,525
94A42,525
23-10-04-01
2.5
1.25
5.0
4.6
4.0
2.3
2.1
2,5
2,5
26.00
24.00
25
DIN
ähnlich ISO 1234
A4
BÖLLHOFF 94A4210
94A4210
23-10-04-01
2.5
1.25
4.0
3.6
3.2
1.8
1.7
2
2
10.75
9.25
10
DIN
ähnlich ISO 1234
A4
BÖLLHOFF 94A41,632
94A41,632
23-10-04-01
2.5
1.25
3.2
2.8
2.4
1.4
1.3
1,6
1,6
33.25
30.75
32
DIN
ähnlich ISO 1234
A4
BÖLLHOFF 94A4245
94A4245
23-10-04-01
2.5
1.25
4.0
3.6
3.2
1.8
1.7
2
2
46.25
43.75
45
DIN
ähnlich ISO 1234
A4
BÖLLHOFF 94A42,516
94A42,516
23-10-04-01
2.5
1.25
5.0
4.6
4.0
2.3
2.1
2,5
2,5
16.90
15.10
16
DIN
ähnlich ISO 1234
A4
BÖLLHOFF 94A41,645
94A41,645
23-10-04-01
2.5
1.25
3.2
2.8
2.4
1.4
1.3
1,6
1,6
46.25
43.75
45
DIN
ähnlich ISO 1234
A4
BÖLLHOFF 94A41,622
94A41,622
23-10-04-01
2.5
1.25
3.2
2.8
2.4
1.4
1.3
1,6
1,6
23.00
21.00
22
DIN
ähnlich ISO 1234
A4
BÖLLHOFF 94A48100
94A48100
23-10-04-01
4.0
2.00
16.0
15.0
13.1
7.5
7.3
8
8
101.75
98.25
100
DIN
ähnlich ISO 1234
A4
BÖLLHOFF 94A4850
94A4850
23-10-04-01
4.0
2.00
16.0
15.0
13.1
7.5
7.3
8
8
51.25
48.75
50
DIN
ähnlich ISO 1234
A4
BÖLLHOFF 94A42,518
94A42,518
23-10-04-01
2.5
1.25
5.0
4.6
4.0
2.3
2.1
2,5
2,5
18.90
17.10
18
DIN
ähnlich ISO 1234
A4
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN 94 - Split pins
Fabory
13.02.2023
DIN 94 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 94 - Steel zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
Cotter pins DIN 94
MBO Oßwald
08.10.2021
BN 915 - Cotter pins single, zinc plated blue
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 914 - Linch pins (~DIN 11023), zinc plated yellow
Bossard Catalog
31.10.2023
DIN 935 - Steel 8 zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN 94 (ISO 1234) - FN 585 - verzinkt blau - Split pins
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
BN 687 - Split pins (DIN 94; ISO 1234), stainless steel A2
Bossard Catalog
26.01.2023
DIN 472 - Retaining rings for bores
Fabory
13.02.2023
DIN 97 - Slotted countersunk flat head wood screws
Fabory
13.02.2023
DIN 935 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
BN 916 - Cotter pins double (~DIN 11024), zinc plated blue
Bossard Catalog
31.10.2023
DIN 933 - Hexagon bolt ,8.8 VZ
Maschinenbau Kitz
02.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表