您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Bossard Catalog
Created: 10.12.2012
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 13281 - Hex head assembled screws with captive flat washer DIN 6902 A (DIN 933 Z1; DIN 6902 A), A2
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.100 Screws
01.100.100.20 Screws and bolts with external drive
BN 13281 Hex head assembled screws with captive flat washer DIN 6902 A
Powered by
CAD模型選擇
{bossard/01/01_100/01_100_100/01_100_100_20/bn_13281/bn_13281_asmtab.prj},{NB=BN 13281 3061302 hexagon head assembled screw M6x25},{BNARTNR=3061302},{CNSORDERNO=3061302},{BNNORM1=DIN 933 Z1},{BNNORM2=DIN 6902 A},{CNSMAT=INOX A2},{BNMAT=INOX A2},{BNSURFACE=},{D=6.000},{P=1.000},{L=25.000},{PK=A},{C=0.500},{DA=6.800},{DW=8.900},{E=11.050},{K=4.000},{R=0.250},{S=10.000},{X=1.250},{Z0H=1.600},{Z0D2=11.000},{Z1H=1.600},{Z1D2=12.000},{Z2H=1.600},{Z2D2=18.000},{Z3H=2.000},{Z3D2=12.000},{Z3S=0.800},{SD1=1.600},{SLE=3.300},{SKD2=1.600},{FLDP=4.000},{CPDZ=3.000},{TCDT=1.500},{SDDP=4.000},{SDZ1=1.500},{LDDP=4.000},{LDZ2=3.000},{PPATH=bn_13281_asmtpl.prj},{H=1.600}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNNORM2
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
L
Nominal length
[mm]
PK
Product class
ⁿ/ₐ
C
Height of the washer-faced portion (or thickness of the flange or collar) max.
[mm]
DA
Inner diameter of Auflageflaeche max.
[mm]
DW
Diameter min.
[mm]
E
Width across corners min.
[mm]
K
Nominal head height
[mm]
R
Transition radius under head min.
[mm]
S
Across-flats-dimension max.
[mm]
H
[mm]
BN 13281 3061287 hexagon ...
3061287
DIN 933 Z1
DIN 6902 A
INOX A2
5.000
0.800
12.000
A
0.500
5.700
6.900
8.790
3.500
0.200
8.000
1.000
BN 13281 3061288 hexagon ...
3061288
DIN 933 Z1
DIN 6902 A
INOX A2
5.000
0.800
16.000
A
0.500
5.700
6.900
8.790
3.500
0.200
8.000
1.000
BN 13281 3061289 hexagon ...
3061289
DIN 933 Z1
DIN 6902 A
INOX A2
5.000
0.800
20.000
A
0.500
5.700
6.900
8.790
3.500
0.200
8.000
1.000
BN 13281 3061290 hexagon ...
3061290
DIN 933 Z1
DIN 6902 A
INOX A2
5.000
0.800
25.000
A
0.500
5.700
6.900
8.790
3.500
0.200
8.000
1.000
BN 13281 3061291 hexagon ...
3061291
DIN 933 Z1
DIN 6902 A
INOX A2
5.000
0.800
30.000
A
0.500
5.700
6.900
8.790
3.500
0.200
8.000
1.000
BN 13281 3061292 hexagon ...
3061292
DIN 933 Z1
DIN 6902 A
INOX A2
5.000
0.800
35.000
A
0.500
5.700
6.900
8.790
3.500
0.200
8.000
1.000
BN 13281 3061293 hexagon ...
3061293
DIN 933 Z1
DIN 6902 A
INOX A2
5.000
0.800
40.000
A
0.500
5.700
6.900
8.790
3.500
0.200
8.000
1.000
BN 13281 3061298 hexagon ...
3061298
DIN 933 Z1
DIN 6902 A
INOX A2
6.000
1.000
12.000
A
0.500
6.800
8.900
11.050
4.000
0.250
10.000
1.600
BN 13281 3061300 hexagon ...
3061300
DIN 933 Z1
DIN 6902 A
INOX A2
6.000
1.000
16.000
A
0.500
6.800
8.900
11.050
4.000
0.250
10.000
1.600
BN 13281 3061301 hexagon ...
3061301
DIN 933 Z1
DIN 6902 A
INOX A2
6.000
1.000
20.000
A
0.500
6.800
8.900
11.050
4.000
0.250
10.000
1.600
BN 13281 3061302 hexagon ...
3061302
DIN 933 Z1
DIN 6902 A
INOX A2
6.000
1.000
25.000
A
0.500
6.800
8.900
11.050
4.000
0.250
10.000
1.600
BN 13281 3061303 hexagon ...
3061303
DIN 933 Z1
DIN 6902 A
INOX A2
6.000
1.000
30.000
A
0.500
6.800
8.900
11.050
4.000
0.250
10.000
1.600
BN 13281 3061305 hexagon ...
3061305
DIN 933 Z1
DIN 6902 A
INOX A2
6.000
1.000
35.000
A
0.500
6.800
8.900
11.050
4.000
0.250
10.000
1.600
BN 13281 3061306 hexagon ...
3061306
DIN 933 Z1
DIN 6902 A
INOX A2
6.000
1.000
40.000
A
0.500
6.800
8.900
11.050
4.000
0.250
10.000
1.600
BN 13281 3061307 hexagon ...
3061307
DIN 933 Z1
DIN 6902 A
INOX A2
6.000
1.000
45.000
A
0.500
6.800
8.900
11.050
4.000
0.250
10.000
1.600
BN 13281 3061308 hexagon ...
3061308
DIN 933 Z1
DIN 6902 A
INOX A2
6.000
1.000
50.000
A
0.500
6.800
8.900
11.050
4.000
0.250
10.000
1.600
BN 13281 3061309 hexagon ...
3061309
DIN 933 Z1
DIN 6902 A
INOX A2
8.000
1.250
16.000
A
0.600
9.200
11.600
14.380
5.300
0.400
13.000
2.000
BN 13281 3061311 hexagon ...
3061311
DIN 933 Z1
DIN 6902 A
INOX A2
8.000
1.250
20.000
A
0.600
9.200
11.600
14.380
5.300
0.400
13.000
2.000
BN 13281 3061312 hexagon ...
3061312
DIN 933 Z1
DIN 6902 A
INOX A2
8.000
1.250
25.000
A
0.600
9.200
11.600
14.380
5.300
0.400
13.000
2.000
BN 13281 3061313 hexagon ...
3061313
DIN 933 Z1
DIN 6902 A
INOX A2
8.000
1.250
30.000
A
0.600
9.200
11.600
14.380
5.300
0.400
13.000
2.000
BN 13281 3061315 hexagon ...
3061315
DIN 933 Z1
DIN 6902 A
INOX A2
8.000
1.250
40.000
A
0.600
9.200
11.600
14.380
5.300
0.400
13.000
2.000
BN 13281 3061316 hexagon ...
3061316
DIN 933 Z1
DIN 6902 A
INOX A2
8.000
1.250
45.000
A
0.600
9.200
11.600
14.380
5.300
0.400
13.000
2.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表