您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Bossard Catalog
Created: 10.12.2012
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 97 - Sets of heavy hex structural bolts HV with hex head screw, nut and washers (EN 14399-1; EN 14399-4; EN 14399-6; PEINER), steel 10.9, hot dip galvanized
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.100 Screws
01.100.100.20 Screws and bolts with external drive
BN 97 Sets of heavy hex structural bolts HV with hex head screw, nut and washers
Powered by
CAD模型選擇
{bossard/01/01_100/01_100_100/01_100_100_20/bn_97/bn_97_asmtab.prj},{NB=BN 97 1310402 heavy hex structural bolts HV with hex head screw nut and washers M24x115-84},{BNARTNR=1310402},{BNNORM1=EN 14399-1},{BNNORM2=PEINER},{BNNORM3=EN 14399-4},{BNNORM4=EN 14399-6},{BNMAT=Stahl 10.9 },{BNSURFACE=feuerverzinkt},{LK=84},{LK1=84},{LK2=89},{D1=M24},{D=24},{P=3.00},{L=115},{E=45.20},{K=15},{S=41},{D2=44},{M=20},{B=39},{PPATH=bn_97_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNNORM2
ⁿ/ₐ
BNNORM3
ⁿ/ₐ
BNNORM4
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D1
Thread
ⁿ/ₐ
P
Thread pitch
[mm]
L
[mm]
E
min.
[mm]
K
[mm]
S
[mm]
D2
[mm]
M
[mm]
B
~
[mm]
BN 97 1082345 heavy hex s...
1082345
EN 14399-1
PEINER
EN 14399-4
EN 14399-6
Steel 10.9
hot dip galvanized
M12
1.75
30
23.91
8
22
24
10
23
BN 97 1082353 heavy hex s...
1082353
EN 14399-1
PEINER
EN 14399-4
EN 14399-6
Steel 10.9
hot dip galvanized
M12
1.75
35
23.91
8
22
24
10
23
BN 97 1082361 heavy hex s...
1082361
EN 14399-1
PEINER
EN 14399-4
EN 14399-6
Steel 10.9
hot dip galvanized
M12
1.75
40
23.91
8
22
24
10
23
BN 97 1082388 heavy hex s...
1082388
EN 14399-1
PEINER
EN 14399-4
EN 14399-6
Steel 10.9
hot dip galvanized
M12
1.75
45
23.91
8
22
24
10
23
BN 97 1082396 heavy hex s...
1082396
EN 14399-1
PEINER
EN 14399-4
EN 14399-6
Steel 10.9
hot dip galvanized
M12
1.75
50
23.91
8
22
24
10
23
BN 97 1082418 heavy hex s...
1082418
EN 14399-1
PEINER
EN 14399-4
EN 14399-6
Steel 10.9
hot dip galvanized
M12
1.75
55
23.91
8
22
24
10
23
BN 97 1082426 heavy hex s...
1082426
EN 14399-1
PEINER
EN 14399-4
EN 14399-6
Steel 10.9
hot dip galvanized
M12
1.75
60
23.91
8
22
24
10
23
BN 97 1310151 heavy hex s...
1310151
EN 14399-1
PEINER
EN 14399-4
EN 14399-6
Steel 10.9
hot dip galvanized
M12
1.75
65
23.91
8
22
24
10
23
BN 97 1310178 heavy hex s...
1310178
EN 14399-1
PEINER
EN 14399-4
EN 14399-6
Steel 10.9
hot dip galvanized
M12
1.75
70
23.91
8
22
24
10
23
BN 97 9030345 heavy hex s...
9030345
EN 14399-1
PEINER
EN 14399-4
EN 14399-6
Steel 10.9
hot dip galvanized
M12
1.75
75
23.91
8
22
24
10
23
BN 97 5518590 heavy hex s...
5518590
EN 14399-1
PEINER
EN 14399-4
EN 14399-6
Steel 10.9
hot dip galvanized
M12
1.75
80
23.91
8
22
24
10
23
BN 97 9030346 heavy hex s...
9030346
EN 14399-1
PEINER
EN 14399-4
EN 14399-6
Steel 10.9
hot dip galvanized
M12
1.75
85
23.91
8
22
24
10
23
BN 97 5521905 heavy hex s...
5521905
EN 14399-1
PEINER
EN 14399-4
EN 14399-6
Steel 10.9
hot dip galvanized
M12
1.75
90
23.91
8
22
24
10
23
BN 97 9030347 heavy hex s...
9030347
EN 14399-1
PEINER
EN 14399-4
EN 14399-6
Steel 10.9
hot dip galvanized
M12
1.75
95
23.91
8
22
24
10
23
BN 97 1082434 heavy hex s...
1082434
EN 14399-1
PEINER
EN 14399-4
EN 14399-6
Steel 10.9
hot dip galvanized
M16
2.00
40
29.56
10
27
30
13
28
BN 97 1082442 heavy hex s...
1082442
EN 14399-1
PEINER
EN 14399-4
EN 14399-6
Steel 10.9
hot dip galvanized
M16
2.00
45
29.56
10
27
30
13
28
BN 97 1082450 heavy hex s...
1082450
EN 14399-1
PEINER
EN 14399-4
EN 14399-6
Steel 10.9
hot dip galvanized
M16
2.00
50
29.56
10
27
30
13
28
BN 97 1082469 heavy hex s...
1082469
EN 14399-1
PEINER
EN 14399-4
EN 14399-6
Steel 10.9
hot dip galvanized
M16
2.00
55
29.56
10
27
30
13
28
BN 97 1082477 heavy hex s...
1082477
EN 14399-1
PEINER
EN 14399-4
EN 14399-6
Steel 10.9
hot dip galvanized
M16
2.00
60
29.56
10
27
30
13
28
BN 97 1082485 heavy hex s...
1082485
EN 14399-1
PEINER
EN 14399-4
EN 14399-6
Steel 10.9
hot dip galvanized
M16
2.00
65
29.56
10
27
30
13
28
BN 97 1082493 heavy hex s...
1082493
EN 14399-1
PEINER
EN 14399-4
EN 14399-6
Steel 10.9
hot dip galvanized
M16
2.00
70
29.56
10
27
30
13
28
BN 97 1310186 heavy hex s...
1310186
EN 14399-1
PEINER
EN 14399-4
EN 14399-6
Steel 10.9
hot dip galvanized
M16
2.00
75
29.56
10
27
30
13
28
BN 97 1082507 heavy hex s...
1082507
EN 14399-1
PEINER
EN 14399-4
EN 14399-6
Steel 10.9
hot dip galvanized
M16
2.00
80
29.56
10
27
30
13
28
BN 97 1310194 heavy hex s...
1310194
EN 14399-1
PEINER
EN 14399-4
EN 14399-6
Steel 10.9
hot dip galvanized
M16
2.00
85
29.56
10
27
30
13
28
BN 97 1310208 heavy hex s...
1310208
EN 14399-1
PEINER
EN 14399-4
EN 14399-6
Steel 10.9
hot dip galvanized
M16
2.00
90
29.56
10
27
30
13
28
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表